共有:

APC 17" Rack LCD Console - Japanese

AP5717J

Description: ラックに取り付け可能な 1 U のキーボード/マウス/液晶モニタ一体型コンソールです。

同梱物 : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB cable , USB KVM cable

APC 17" Rack LCD Console - Japanese

同梱物: C13 ~ C14 電源コード , ドキュメンテーションCD , ファームウェア アップグレード ケーブル , インストールガイド , NEMA 5-15電源コード , PS2 KVMケーブル , シングル ユーザー ラック マウント キット , USBケーブル , USB KVM ケーブル

AP5717J 特長

APC 17" Rack LCD Console - Japanese

  • 過負荷LED
    重大なストライクまたはサージによりサージ抑制回路が損傷すると、各相のLEDによる状態表示と音声アラームで直ちに不具合が通知されます。

Rack LCD Consoles 特長とメリット

  • 低消費電力
    アクティブ・マトリクスTFT液晶ディスプレイは、電力消費量が同等のCRTモニタの半分以下です。
  • Integrated Trackball
    内蔵トラックボール搭載で、別に外付けマウスを入手する必要がなくなりました。
  • 低い冷却要件
    アクティブ・マトリクスTFT液晶ディスプレイは、発熱量が同等のCRTモニタの半分以下です。
  • 1Uのラックスペースを占有します。
    従来のCRTモニタが10U~13Uのラックスペースを占有したのに対し、わずか1Uのスペースで済みます。
  • フルサイズ・キーボード
    フルサイズの104キーボードも、一体型テンキーパッドも、高級感のあるしっかりしたタッチを提供します。
  • 標準的なVGAコネクタ
    LCDモニタは、VGA結束コネクタを使用してサーバまたはKVMスイッチに接続できます。
  • Low Cooling Requirements
    アクティブ・マトリクスTFT液晶ディスプレイは、発熱量が同等のCRTモニタの半分以下です。
  • 低消費電力
    アクティブ・マトリクスTFT液晶ディスプレイは、電力消費量が同等のCRTモニタの半分以下です。
  • 1Uのラックスペースを占有します。
    データ センタの貴重なラック スペースを節約できます。
  • マルチプラットフォーム対応
    Windows、Sun、Unix、Linux に対応
  • 一体型タッチパッド式ポインティング・デバイス
    内蔵トラックボール搭載で、別に外付けマウスを入手する必要がなくなりました。
  • 電源変動センサー
    機器を閉じると自動的に電源がオフになるため、電力の節約になります。
  • PS/2端子
    キーボードおよびトラックボールは、PS/2結束コネクタを使用してサーバまたはKVMスイッチに接続できます。
  • オンスクリーン表示(OSD)調整
    LCDディスプレイ前面のユーザ用制御ボタンで、画像特性を調整可能です。自動調整、終了、電源オン/オフ、輝度、メニュー、電源インジケータなどのユーザ制御機能があります。
  • ケーブル管理アーム
    ケーブルを整理し、周囲の機器による干渉を防止できます。
  • スライド レール
    四角穴、円形穴、およびネジ穴の付いたラックにすばやく簡単に取り付けることができます。
  • 簡易着脱タブ
    機器の着脱が簡単にできます。
取扱い地域
取扱い地域

日本

Print Technical Specification

入力

  • 定格入力電圧
    100V , 240V
  • 入力周波数
    50/60 Hz
  • 入力電力
    19.0W

仕様・寸法

  • 高さ
    44mm , 4.4cm
  • 482mm , 48.2cm
  • 奥行き
    614mm , 61.4cm
  • ラック高さ
    1U
  • 質量
    15.9kg
  • 梱包時の重量
    19.46kg
  • 出荷時高さ
    152mm , 15.2cm
  • 出荷時幅
    673mm , 67.3cm
  • 出荷時奥行
    826mm , 82.6cm
  • Black
  • 前後マウントレール最大ピッチ
    1050.0mm , 104.98cm
  • 前後マウントレール最小ピッチ
    26.77インチ

動作環境

  • 動作温度
    0 - 40 °C

規格/保証

  • 認証
    C-tick, EN 55022クラスA, EN 55024, EN 60950, FCCパート15クラスA, GOST, IEC 60950, カナダ産業, NOM, UL規格リスト掲載, VCCI Class A, VDE
  • 保証
    2年間の交換サービス

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない

ts_Supported_Hardware

  • パネルサイズ
    431.8対角インチ
  • LCD消費電力
    19W
  • ピクセル・ピッチ
    0.26
  • トラックボール・タイプ
    PS/2 Touchpad, USB mouse
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Rack LCD Console User Manual
PDF
PDF

ファイルサイズ

887KB

更新日

2018-06-13

Installation, Operation, Troubleshooting

ドキュメントタイトル

Rack LCD Console Quick Start Guide
PDF
PDF

ファイルサイズ

366KB

更新日

2018-06-05

Quick Start Guide
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

656KB

更新日

2018-08-14

VDE License
PDF

ファイルサイズ

252KB

更新日

2018-08-14

Regulatory Compliance

ドキュメントタイトル

EAC for Russian Customs Union - AP5717_AP5719
PDF
PDF

ファイルサイズ

1126KB

更新日

2018-08-14

ドキュメントタイトル

EU Declaration of Conformity for EU - AP5717, AP5719
PDF
PDF

ファイルサイズ

91KB

更新日

2018-06-18

EC DoC for LV and EMC

ドキュメントタイトル

Integrated Analog Rack LCD and KVM's
PDF
PDF

ファイルサイズ

42KB

更新日

2018-06-13

Underwriters Laboratories approval
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

Category

サブカテゴリー


APC KVM 2G, LCD Rear Mounting Kit

システムのアベイラビリティと管理性を向上させるデザインのサーバ・スイッチ。


表示する ページごとの結果