APC交換バッテリカートリッジ#145J

共有:

APC交換バッテリカートリッジ#145J

APCRBC145J

Description: Genuine APC RBC(TM)は、互換性がテスト済みで保証されており、UPSの性能を当初の仕様どおりに復元できます。

交換バッテリカートリッジ 特長とメリット

  • 簡単でホットスワップ可能な取付けができるよう完全に組立てられた
    APCのRBCは安全で信頼でき、接続箇所も最少で貴重な時間を節約できます。APCのRBCはホットスワップが可能なため、インストール時にネットワークのダウンタイムは不要です。
  • 使用済みバッテリーの適切な廃棄方法についての明確な説明を含む再利用可能なパッケージング
    便利、簡単、そしてグリーン
  • 近所のリサイクルパートナへの元払い郵送料(利用可能か否か、国により異なる)
    使用済みのバッテリーはほぼ100%リサイクルされており、環境を保護していることを保証します。
  • 確証性の高いUPS互換性
    ご使用のAPC UPSの性能を回復するためにテストされ承認されました。UPSの安全承認(UL、VDE、CSA)とライフタイムの機器保護ポリシー(適用可能な場合)を維持します。
  • 長いバッテリー寿命
    インテリジェントバッテリーマネジメントシステムとの完全な互換性が得られるよう、APC UPS専用にSchneider Electric、APCにより設計されました。
取扱い地域
取扱い地域

日本

Print Technical Specification

入力

  • 定格入力電圧
    48VDC

バッテリとランタイム

  • バッテリータイプ
    小形シール鉛蓄電池
  • 電源の取り付け
    --

仕様・寸法

  • 高さ
    76mm , 7.6cm
  • 216mm , 21.6cm
  • 奥行き
    533mm , 53.3cm
  • 質量
    19.09kg
  • 梱包時の重量
    20.45kg
  • 出荷時高さ
    229mm , 22.9cm
  • 出荷時幅
    394mm , 39.4cm
  • 出荷時奥行
    768mm , 76.8cm
  • パレット当たりのユニット数
    12.0

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

INSTALLATION RBC43/APCRBC145J/APCRBC151
PDF
PDF

ファイルサイズ

50KB

更新日

2018-06-15

Installation Guide for RBC43, APCRBC145J and APCRBC151
PDF

ファイルサイズ

595KB

更新日

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN

ドキュメントタイトル

ADDENDUM RBC J MODELS
PDF
PDF

ファイルサイズ

3387KB

更新日

2017-10-13

Battery caution and recycling information specific for Japan

ドキュメントタイトル

Addendum APCRBC J models
PDF
PDF

ファイルサイズ

1968KB

更新日

2017-02-18

Battery recycling information specific for Japan

ドキュメントタイトル

Addendum APCRBC J models
PDF
PDF

ファイルサイズ

2077KB

更新日

2017-02-18

Battery recycling information specific for Japan
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日