APC 交換バッテリーカートリッジ#140日本

共有:

APC 交換バッテリーカートリッジ#140日本

APCRBC140J

Description: Genuine APC RBC(TM)は、互換性がテスト済みで保証されており、UPSの性能を当初の仕様どおりに復元できます。

同梱物 : Battery recycling guide

APC 交換バッテリーカートリッジ#140日本

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: バッテリーのリサイクルガイド

APCRBC140J 特長

APC 交換バッテリーカートリッジ#140日本

  • 容易に交換できるバッテリ
    バッテリ交換が容易に行えます。

交換バッテリカートリッジ 特長とメリット

  • 確証性の高いUPS互換性
    ご使用のAPC UPSの性能を回復するためにテストされ承認されました。UPSの安全承認(UL、VDE、CSA)とライフタイムの機器保護ポリシー(適用可能な場合)を維持します。
  • 長いバッテリー寿命
    インテリジェントバッテリーマネジメントシステムとの完全な互換性が得られるよう、APC UPS専用にSchneider Electric、APCにより設計されました。
  • 使用済みバッテリーの適切な廃棄方法についての明確な説明を含む再利用可能なパッケージング
    便利、簡単、そしてグリーン
  • 近所のリサイクルパートナへの元払い郵送料(利用可能か否か、国により異なる)
    使用済みのバッテリーはほぼ100%リサイクルされており、環境を保護していることを保証します。
  • 簡単でホットスワップ可能な取付けができるよう完全に組立てられた
    APCのRBCは安全で信頼でき、接続箇所も最少で貴重な時間を節約できます。APCのRBCはホットスワップが可能なため、インストール時にネットワークのダウンタイムは不要です。
取扱い地域
取扱い地域

日本

Print Technical Specification

バッテリとランタイム

  • バッテリータイプ
    小形シール鉛蓄電池
  • 電源の取り付け
    密閉型バッテリ・カートリッジ
  • 予定バッテリー寿命(年)
    長寿命
  • 交換電源カートリッジのRBC種類
    Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image.

仕様・寸法

  • 高さ
    120mm , 12.0cm
  • 197mm , 19.7cm
  • 奥行き
    589mm , 58.9cm
  • 質量
    35.0kg
  • 梱包時の重量
    37.19kg
  • 出荷時高さ
    226mm , 22.6cm
  • 出荷時幅
    409mm , 40.9cm
  • 出荷時奥行
    781mm , 78.1cm
  • Black
  • パレット当たりのユニット数
    20.0

動作環境

  • 動作温度
    0 - 40 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95% no %
  • 動作時標高
    0-3000メートル
  • 保管時の温度
    -15 - 45 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95% no %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル

規格/保証

  • 保証
    30 日間 (日本のみ)

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

640KB

更新日

2018-06-12

Installation guide Smart-UPS On-Line Replacement Battery APCRBC140/APCRBC140J
PDF

ファイルサイズ

595KB

更新日

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN

ドキュメントタイトル

ADDENDUM RBC J MODELS
PDF
PDF

ファイルサイズ

3387KB

更新日

2017-10-13

Battery caution and recycling information specific for Japan
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Smart-UPS On-Line SRT 5 kVA 200V for Japan Brochure
PDF
PDF

ファイルサイズ

399KB

更新日

2017-02-03

This is a brochure of the new Smart-UPS On-Line SRT 5 kVA 200V UPS for Japan. It covers the feature/benefits, tech specs, runtimes and optional accessories
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日