APC交換バッテリカートリッジ#133J

共有:

APC交換バッテリカートリッジ#133J

APCRBC133J

Description: Genuine APC RBC(TM)は、互換性がテスト済みで保証されており、UPSの性能を当初の仕様どおりに復元できます。

同梱物 : All required connectors , Battery recycling guide , Installation Guide , Metallic battery tray or enclosure , Reusable packaging

APC交換バッテリカートリッジ#133J

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: すべての必要なコネクタ , バッテリーのリサイクルガイド , Installation Guide , 金属製のバッテリートレイおよびエンクロージャ , 再利用可能なパッケージ

APCRBC133J 特長

APC交換バッテリカートリッジ#133J

  • 容易に交換できるバッテリ
    バッテリ交換が容易に行えます。

交換バッテリカートリッジ 特長とメリット

  • 使用済みバッテリーの適切な廃棄方法についての明確な説明を含む再利用可能なパッケージング
    便利、簡単、そしてグリーン
  • 近所のリサイクルパートナへの元払い郵送料(利用可能か否か、国により異なる)
    使用済みのバッテリーはほぼ100%リサイクルされており、環境を保護していることを保証します。
  • 簡単でホットスワップ可能な取付けができるよう完全に組立てられた
    APCのRBCは安全で信頼でき、接続箇所も最少で貴重な時間を節約できます。APCのRBCはホットスワップが可能なため、インストール時にネットワークのダウンタイムは不要です。
  • 長いバッテリー寿命
    インテリジェントバッテリーマネジメントシステムとの完全な互換性が得られるよう、APC UPS専用にSchneider Electric、APCにより設計されました。
  • 確証性の高いUPS互換性
    ご使用のAPC UPSの性能を回復するためにテストされ承認されました。UPSの安全承認(UL、VDE、CSA)とライフタイムの機器保護ポリシー(適用可能な場合)を維持します。
取扱い地域
取扱い地域

日本

Print Technical Specification

入力

  • 電源コードの数
    1

バッテリとランタイム

  • バッテリータイプ
    小形シール鉛蓄電池
  • 電源の取り付け
    密閉型バッテリ・カートリッジ
  • 予定バッテリー寿命(年)
    長寿命
  • RBC数量
    1

仕様・寸法

  • 高さ
    80mm , 8.0cm
  • 216mm , 21.6cm
  • 奥行き
    343mm , 34.3cm
  • 質量
    11.96kg
  • 梱包時の重量
    12.6kg
  • 出荷時高さ
    170mm , 17.0cm
  • 出荷時幅
    368mm , 36.8cm
  • 出荷時奥行
    495mm , 49.5cm
  • Black
  • パレット当たりのユニット数
    18.0

動作環境

  • 動作温度
    0 - 40 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 動作時標高
    0-3000メートル
  • 保管時の温度
    -15 - 45 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル

規格/保証

  • 保証
    30日

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

110KB

更新日

2018-06-15

Installation Guide for Back-UPS and Smart-UPS APCRBC123/124/132/133/144
PDF

ファイルサイズ

595KB

更新日

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN

ドキュメントタイトル

ADDENDUM RBC J MODELS
PDF
PDF

ファイルサイズ

3387KB

更新日

2017-10-13

Battery caution and recycling information specific for Japan

ドキュメントタイトル

Addendum APCRBC J models
PDF
PDF

ファイルサイズ

1968KB

更新日

2017-02-18

Battery recycling information specific for Japan

ドキュメントタイトル

Addendum APCRBC J models
PDF
PDF

ファイルサイズ

2077KB

更新日

2017-02-18

Battery recycling information specific for Japan
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日