SecureUPS Online 48V 750/1000VAタワー/ラック バッテリーパック

SecureUPS Online 48V 750/1000VAタワー/ラック バッテリーパック 前面左側
SecureUPS Online 48V 750/1000VAタワー/ラック バッテリーパック 前面左側
SecureUPS Online 48V 750/1000VAタワー/ラック バッテリーパック 前面左側
SecureUPS Online 48V 750/1000VAタワー/ラック バッテリーパック 正面直線
SecureUPS Online 48V 750/1000VAタワー/ラック バッテリーパック Back
SecureUPS Online 48V 750/1000VAタワー/ラック バッテリーパック 前面左側
SecureUPS Online 48V 750/1000VAタワー/ラック バッテリーパック 正面直線
SecureUPS Online 48V 750/1000VAタワー/ラック バッテリーパック Back
  • 制御用途および厳しい環境向けの実証された電源保護製品。

  • 同梱物: 4ポストレールキット, Grounding cable, インストールガイド, ラックマウント用取り付けブラケット, 上部固定金具, 保証書

製品概要の表示

XB7501K0XX4XRX 特長

主な機能

ラック高さ
2U
SecureUPS Online 48V 750/1000VAタワー/ラック バッテリーパック
制御用途および厳しい環境向けの実証された電源保護製品。
同梱物: 4ポストレールキット, Grounding cable, インストールガイド, ラックマウント用取り付けブラケット, 上部固定金具, 保証書
  • ホットスワップバッテリ
    バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。

産業用UPS(SecureUPSなど) 特長とメリット

保守・メンテナンス関連

容易に交換できるバッテリ
バッテリ交換が容易に行えます。
テクニカル サポート
APC の経験豊富な技術サポート エンジニアがお客様からの質問にお答えし、お客様は必要なときに必要な支援を受けることができます。
ホットスワップバッテリ
バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。

管理機能

SmartSlot
マネジメントカードによってUPSの機能をカスタマイズできます。
オプションのドライ接点 I/O アクセサリ
ドライ接点 I/O アクセサリ 1 個につき、入力接点が 2 個と出力リレーが 1 個増えます
LED表示
商用電源、UPS、およびバッテリの状態が見やすくなっています。
インテリジェントバッテリ監視機能
正確な充電管理によって、バッテリの能力、寿命、信頼性を最大限に高めます。

可用性

広い入力電圧変動範囲
過酷な電気環境でも、バッテリー寿命を延長するよう設計されています。
コールドスタート機能
商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
電源調整
接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
自動セルフテスト
自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
UPSシャットダウン後の負荷機器の自動再起動
商用電源が復旧すると、接続されている負荷機器を自動的に起動します。

調整機能・カスタマイズ機能

プラグアンドプレイ拡張バッテリ
UPSにバックアップ時間を追加するときに、負荷に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。
複数のマウント方法
異なる環境で使用する場合に製品の標準化に対応します。
柔軟な設計
あらゆる動作環境に適合する幅広い範囲の構成を用意しています

取扱い地域

日本

出力

バッテリ出力電圧
48 V

バッテリーとバッテリー運転可能時間

バッテリータイプ
鉛蓄電池
電源の取り付け
スタンドアロン型バッテリ・スタック
予定バッテリー寿命(年)
5 - 8

仕様・寸法

高さ
85mm, 8.5cm
432mm, 43.2cm
奥行き
505mm, 50.5cm
質量
33.0kg
梱包時の重量
40.0kg
出荷時高さ
245mm, 24.5cm
出荷時幅
595mm, 59.5cm
出荷時奥行
750mm, 75.0cm
パレット当たりのユニット数
6.0

動作環境

動作温度
-10 - 55 °C
動作時の相対湿度
0 - 95 (Non-condensing) %
動作時標高
0 - 3048メートル
保管時の温度
-20 - 55 °C
保管時の標高
0 - 15240メートル

規格/保証

保証
3年間の修理/交換サービス

オプション

サービス