シュナイダーエレクトリックのブランド

Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15

Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15 前面左側
Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15 前面左側
Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15 前面左側
Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15 前面左側
Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15 前面左側
Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15 前面右
Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15 正面直線
Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15 Back
Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15 Back
Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15 前面左側
Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15 前面左側
Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15 前面左側
Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15 前面右
Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15 正面直線
Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15 Back
Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15 Back
RoHS
  • メーター付きラック電力分配ユニット(PDU)は接続されている負荷をリアルタイムで遠隔モニタリングできます。ユーザーが定義するアラームにより、重大なIT不具合が発生する前に潜在的な電力過負荷を警告することができます。

  • 同梱物: コード保持ブラケット, インストールガイド, ラックマウント用取り付けブラケット, ユーザマニュアル

製品概要の表示

AP7802BJ 特長

主な機能

ラック高さ
2U
アウトプット接続
(16) NEMA 5-15R
定格出力電圧
100V
定格入力電圧
100V, 120V
入力形態
NEMA L5-30P
コードの長さ
3.7メートル
Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15
メーター付きラック電力分配ユニット(PDU)は接続されている負荷をリアルタイムで遠隔モニタリングできます。ユーザーが定義するアラームにより、重大なIT不具合が発生する前に潜在的な電力過負荷を警告することができます。
同梱物: コード保持ブラケット, インストールガイド, ラックマウント用取り付けブラケット, ユーザマニュアル
  • ファームウェアのアップグレード
    ネットワークからのダウンロードを通じてファームウェアを簡単にアップグレートすることによって、将来の機能拡張に対応します。新機能がリリースされたときに、既に導入されている製品を置き換える必要はありません。 (備考: ネットワークに接続されたユニットのみ)
  • ネットワーク管理機能
    フル機能ネットワーク管理インターフェイスにより、Web、SNMP、および Telnet を使用して標準規格に基づいた管理作業が可能。

NetShelter MeteredラックPDU 特長とメリット

Marketing features

アラームしきい値
過負荷を防止するために、アラームのしきい値を設定可能です。過負荷の可能性のある場合は、ネットワーク・アラームと視覚的アラームを通じてユーザーに通知されます。
局所電流監視ウィンドウ
1つのPDUあたりの使用電流値は、デジタル・ディスプレイを通じてユニット上に表示されます。警報/警告値を超えるとディスプレイ上に警告が表示されます。このため、未然に過負荷を防止することができます。

可用性

負荷インジケータLED
ユーザーが定義した警告のしきい値に基づいて、過負荷と警告状況を示します。また、過負荷が発生する可能性のある回路について警告します。
ファームウェアのアップグレード
ネットワークからのダウンロードを通じてファームウェアを簡単にアップグレートすることによって、将来の機能拡張に対応します。新機能がリリースされたときに、既に導入されている製品を置き換える必要はありません。 (備考: ネットワークに接続されたユニットのみ)
Data Center Expertと統合されたStruxureWare
重大な警報、監視カメラ映像および重要な情報を収集、編集、分配して、統一されたビューの複雑な物理インフラ環境をネットワーク上のいずれの場所からでも提供できる、ITにすぐに使用できるスケーラブルなアクセスモニタリングシステム
60C Operating Temperature
All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
アラームしきい値
回路の過負荷の防止するために警告のしきい値を定義します。ネットワーク警告と視覚的な警告によって、問題点が通知されます(注記: 電流監視機能のある装置でのみ使用可能です。使用可能な装置については、SKU仕様書を参照してください)。
局所電流監視ウィンドウ
ラックPDU当たりの電流合計をユニットのデジタルディスプレイに表示します。電流がストリップの最大アンペアに近づいたときにローカルのデジタルディスプレイで視覚的警告を発することで、回路の過負荷を防止することに役立ちます(一部のSKUのみで使用できます)。
遠隔管理機能
Web、SNMP、Telnetを通じてPDUの管理およびしきい値の設定が可能です。このため、リモート・サイトからユニットの設定や管理を行うことにより、貴重な時間を節約します。(備考: ネットワークに接続されたユニットのみ)

柔軟性

単一入力電源
1つの分岐ホイップから複数の機器に電力を供給するので、ラックマウント型機器への電力供給に便利です。1つの分岐ホイップと標準接続を使用することで、設置時間と費用を節約できます。
広範囲の入力部および出力部接続
製品ファミリには、入力部と出力部のさまざまな接続があり、120V、208V、または230Vの電力が複数のコンセントに配分されます。多様な入力と出力があるため、さまざまな電力要件に対応できます。APCは、単一の分岐ホイップを使用した、最大出力14.4kWの装置を提供します。
ラックマウント型
付属ブラケットを使用して、製品により、水平に、垂直に、そして工具なしでの取付けなど多様なマウンティング方法があります。その結果、最も必要とされる場所(ラック内部)に簡単に電力を供給できます。

取扱い地域

日本

出力

過負荷保護
はい
最大電流引き込み合計
30

入力

入力周波数
90 - 264 V
電源コードの数
1
負荷容量
3000VA
最大線電流
30A

仕様・寸法

高さ
88mm, 8.8cm
444mm, 44.4cm
奥行き
112mm, 11.2cm
質量
3.36kg
梱包時の重量
5.41kg
出荷時高さ
140mm, 14.0cm
出荷時幅
508mm, 50.8cm
出荷時奥行
368mm, 36.8cm

動作環境

動作温度
-5 - 45 °C
動作時の相対湿度
5 - 95 %
動作時標高
0 - 3048メートル
保管時の温度
-25 - 65 °C
保管時の相対湿度
5 - 95 %
保管時の標高
0 - 15240メートル

規格/保証

認証
METI Denan, VCCI
保証
2年間の交換サービス

認証・認定

RoHS
適合

オプション

サービス