Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15

Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 前面左側
Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 前面左側
Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 前面左側
Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 前面左側
Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 前面左側
Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 正面直線
Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 前面左側
Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 前面左側
Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 前面左側
Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 正面直線
RoHS
  • 信頼できるラック電力分配

  • 同梱物: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Toolless Mounting Kit

製品概要の表示

AP7532J 特長

主な機能

アウトプット接続
(24) NEMA 5-15R
定格出力電圧
100V
定格入力電圧
100V, 120V
入力形態
NEMA L5-30P
コードの長さ
3.05メートル
Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15
信頼できるラック電力分配
同梱物: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Toolless Mounting Kit
  • ツール不要のラックマウント機能
    道具要らずでNetShelterエンクロージャにサーバーケースを取りつけることができます。ユーザーは、すぐに、簡単に、エンクロージャ後部にユニットを取り付けられます。
  • 縦置き機能
    NetShelter ラック内部で垂直方向に簡単に取り付け可能で、貴重なラック空間を占有しないため(ゼロU)、より数多くの機器をラック内部に収納できます。垂直方向に取り付け可能なユニットは、NetShelter ラック内部にきれいに納まるように設計されています。

NetShelter BasicラックPDU 特長とメリット

柔軟性

広範囲の入力部および出力部接続
製品ファミリには、入力部と出力部のさまざまな接続があり、120V、208V、または230Vの電力が複数のコンセントに配分されます。多様な入力と出力があるため、さまざまな電力要件に対応できます。APCは、単一の分岐ホイップを使用した、最大出力14.4kWの装置を提供します。
単一入力電源
1つの分岐ホイップから複数の機器に電力を供給するので、ラックマウント型機器への電力供給に便利です。1つの分岐ホイップと標準接続を使用することで、設置時間と費用を節約できます。
ラックマウント型
付属ブラケットを使用して、製品により、水平に、垂直に、そして工具なしでの取付けなど多様なマウンティング方法があります。その結果、最も必要とされる場所(ラック内部)に簡単に電力を供給できます。

総所有コスト (TCO)

低価格の分電機器
ラック機器に電力を供給する複数のアウトレット(コンセント)を低価格で提供します。

取扱い地域

日本

出力

最大電流引き込み合計
30

入力

入力周波数
90 - 264 V
電源コードの数
1
負荷容量
3000VA
最大入力電流
30A

仕様・寸法

高さ
1619mm, 161.9cm
56mm, 5.6cm
奥行き
44mm, 4.4cm
質量
5.58kg
梱包時の重量
6.48kg
出荷時高さ
2134mm, 213.4cm
出荷時幅
152mm, 15.2cm
出荷時奥行
127mm, 12.7cm
パレット当たりのユニット数
42.0

動作環境

動作温度
-5 - 45 °C
動作時の相対湿度
5 - 95 %
動作時標高
0-4500メートル
保管時の温度
-25 - 65 °C
保管時の相対湿度
5 - 95 %
保管時の標高
0-15000メートル

規格/保証

認証
METI Denan
保証
2年間の交換サービス

認証・認定

RoHS
適合
PEP
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
EOLI
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください

オプション

サービス