シュナイダーエレクトリックのブランド

Rack PDU, Basic, 1U, 30A, 200V, (10) C13

Rack PDU, Basic, 1U, 30A, 200V, (10) C13 前面左側
Rack PDU, Basic, 1U, 30A, 200V, (10) C13 前面左側
Rack PDU, Basic, 1U, 30A, 200V, (10) C13 前面左側
Rack PDU, Basic, 1U, 30A, 200V, (10) C13 Back
Rack PDU, Basic, 1U, 30A, 200V, (10) C13 前面左側
Rack PDU, Basic, 1U, 30A, 200V, (10) C13 Back
Green Premium™
RoHS
  • Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center The output and input connections are (10) C13 Real-time remote ...

  • 同梱物: インストールガイド, ラックマウント用取り付けブラケット, ユーザマニュアル

製品概要の表示
当社のパートナー

AP9571A 特長

主な機能

ラック高さ
1U
アウトプット接続
(10) IEC 60320 C13
定格出力電圧
208V
定格入力電圧
200V, 208V, 230V
入力形態
NEMA L6-30P
コードの長さ
3.7メートル
Rack PDU, Basic, 1U, 30A, 200V, (10) C13
Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center The output and input connections are (10) C13 Real-time remote monitoring of connected loads User-defined alarms warn IT and data center managers of potential circuit overloads to prevent accidental power loss to critical equipment.
同梱物: インストールガイド, ラックマウント用取り付けブラケット, ユーザマニュアル
  • リセット可能なサーキットブレーカ
    過負荷からの素早い復旧が可能。

NetShelter BasicラックPDU 特長とメリット

柔軟性

ラックマウント型
付属ブラケットを使用して、製品により、水平に、垂直に、そして工具なしでの取付けなど多様なマウンティング方法があります。その結果、最も必要とされる場所(ラック内部)に簡単に電力を供給できます。
単一入力電源
1つの分岐ホイップから複数の機器に電力を供給するので、ラックマウント型機器への電力供給に便利です。1つの分岐ホイップと標準接続を使用することで、設置時間と費用を節約できます。
広範囲の入力部および出力部接続
製品ファミリには、入力部と出力部のさまざまな接続があり、120V、208V、または230Vの電力が複数のコンセントに配分されます。多様な入力と出力があるため、さまざまな電力要件に対応できます。APCは、単一の分岐ホイップを使用した、最大出力14.4kWの装置を提供します。

総所有コスト (TCO)

低価格の分電機器
ラック機器に電力を供給する複数のアウトレット(コンセント)を低価格で提供します。

取扱い地域

アンチグアバーブーダ, アンギラ, オランダ領アンティル諸島, アルゼンチン, アルバ島, バルバドス, ベルギー, バーミューダ諸島, ボリビア, バハマ, ベリーズ, カナダ, スイス, コロンビア, コスタリカ, セルビア・モンテネグロ, チェコ, ドミニカ国, ドミニカ共和国, エクアドル, スペイン, グレナダ, ギリシア, グアテマラ, ガイアナ, ホンジュラス, ハイチ, ハンガリー, イスラエル, イタリア, ジャマイカ, 日本, セントクリストファー・ネイビス, 大韓民国, ケイマン諸島, セントルシア, モロッコ, メキシコ, ニカラグア, オランダ, ノルウェー, パナマ, ペルー, プエルトリコ, ポルトガル, パラグアイ, スロバキア, エルサルバドル, トリニダード・トバゴ, 台湾, アメリカ合衆国, ウルグアイ, セントビンセントおよびグレナディーン諸島, ベネズエラ, 米領バージン諸島, 南アフリカ

出力

過負荷保護
はい
最大電流引き込み合計
24

入力

入力周波数
90 - 264 V
許容できるインプット電圧
200 - 240VAC
電源コードの数
1
負荷容量
4992VA
最大入力電流
30A
最大線電流
30A
入力電流低減規制 (北米)
24A

仕様・寸法

高さ
44mm, 4.4cm
445mm, 44.5cm
奥行き
77mm, 7.7cm
質量
2.55kg
梱包時の重量
3.64kg
出荷時高さ
171mm, 17.1cm
出荷時幅
483mm, 48.3cm
出荷時奥行
174mm, 17.4cm
パレット当たりのユニット数
1.0

動作環境

動作温度
-5 - 45 °C
動作時の相対湿度
5 - 95 %
動作時標高
0 - 4572メートル
保管時の温度
-25 - 65 °C
保管時の相対湿度
5 - 95 %
保管時の標高
0 - 15240メートル

規格/保証

認証
cUL規格リスト掲載, PSE, UL 60950, UL規格リスト掲載
保証
2年間の交換サービス

認証・認定

RoHS
適合
PEP
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
EOLI
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください

オプション

サービス