PowerChute Business Edition for Windows and Linux for Smart-UPS 500/750 1 Node License

PowerChute Business Edition for Windows and Linux for Smart-UPS 500/750 1 Node License 前面左側
PowerChute Business Edition for Windows and Linux for Smart-UPS 500/750 1 Node License 前面左側
PowerChute Business Edition for Windows and Linux for Smart-UPS 500/750 1 Node License 前面左側
PowerChute Business Edition for Windows and Linux for Smart-UPS 500/750 1 Node License 前面左側
PowerChute Business Edition for Windows and Linux for Smart-UPS 500/750 1 Node License アプリケーション
PowerChute Business Edition for Windows and Linux for Smart-UPS 500/750 1 Node License アプリケーション
PowerChute Business Edition for Windows and Linux for Smart-UPS 500/750 1 Node License Miscellaneous
PowerChute Business Edition for Windows and Linux for Smart-UPS 500/750 1 Node License Miscellaneous
PowerChute Business Edition for Windows and Linux for Smart-UPS 500/750 1 Node License Miscellaneous
PowerChute Business Edition for Windows and Linux for Smart-UPS 500/750 1 Node License 前面左側
PowerChute Business Edition for Windows and Linux for Smart-UPS 500/750 1 Node License 前面左側
PowerChute Business Edition for Windows and Linux for Smart-UPS 500/750 1 Node License アプリケーション
PowerChute Business Edition for Windows and Linux for Smart-UPS 500/750 1 Node License アプリケーション
PowerChute Business Edition for Windows and Linux for Smart-UPS 500/750 1 Node License Miscellaneous
PowerChute Business Edition for Windows and Linux for Smart-UPS 500/750 1 Node License Miscellaneous
PowerChute Business Edition for Windows and Linux for Smart-UPS 500/750 1 Node License Miscellaneous
  • 専用のシリアルまたはUSBを利用して、最大25台までのサーバーおよびワークステーションに接続可能なUPS管理、安全なシステムシャットダウンおよびエネルギー管理ソフトウェア

製品概要の表示
当社のパートナー

SSPCBEW1575J 特長

PowerChute Business Edition for Windows and Linux for Smart-UPS 500/750 1 Node License
専用のシリアルまたはUSBを利用して、最大25台までのサーバーおよびワークステーションに接続可能なUPS管理、安全なシステムシャットダウンおよびエネルギー管理ソフトウェア
  • データログ記録
    問題が大きくなる前に、またはデータログをエクスポートして分析する前に、問題の傾向を特定します。
  • E-メール通知機能
    アドミニストレータなど設定したユーザに対してUPSや電源に関する各イベントの発生時にE-mailにて通知させることができます。
  • イベントログの記録
    イベントログを伴う事象につながるようなイベントのタイミングと順序を正確に示します。
  • コマンドファイルの実行
    ネットワークのスタートアップシーケンスはもちろん、シャットダウンシーケンスでもコマンドファイルを動作させます。
  • シャットダウンおよび再起動のスケジュール設定
    ユーザが定義可能なパラメータを利用して、必要に応じた接続機器やUPSのシャットダウンが行えます。保守目的でのOSのシャットダウンを実行する、その他のUPSのシャットダウン時刻を設定する、など。

PowerChute Business Edition 特長とメリット

互換性

システム関連イベントログの一元化
イベントをOSログに書き込みます。これにより、NetIQなどの標準ツールでUPSを監視できるようになります。
PowerChute Business Edition の OS 互換性
お使いのオペレーティングシステムとプロセッサに対応するソフトウェアのバージョンについては、ユーザマニュアルおよびインストールガイドに掲載されている対応表をご覧ください。
ここをクリックするとPowerChute Business Editionの対応表をダウンロードできます。
通信コンピュータ・インターフェイスケーブル
UPS用シリアル・インターフェース・ケーブルにより、UPSとデスクトップPC、ワークステーション、サーバとの間の直接通信が可能になります。
EMS (企業管理システム) 対応
SNMP トラップ (イベント) を任意の EMS (企業管理システム) に転送することによって、APC 機器を一元的に管理できます。

Energy Management

設定可能なエネルギー コスト
エネルギーコストが変更されるたびにエネルギーコスト レポートを更新し、常に正確な値を表示します。
CO 2 排出量報告
保護機器への電力供給による環境への影響を監視します。
エネルギー利用報告
保護機器のエネルギー利用について、事実に基づいて知ることができます。
エネルギー コスト
保護機器の電力コストについて知ることができます。

保護

負荷分散
選択したコンセント グループを事前に無効にし、重要性の低い機器を削減して作動時間を短縮します (スイッチ型コンセント グループ付きの UPS)。
整理されたネットワークのシャットダウンと再起動
接続しているサーバーとUPSのネットワークシャットダウンおよび再起動シーケンスをカスタマイズします。
コンセント グループの制御
選択したコンセント グループの電源をオン/オフ、再起動、またはシャットダウンし、遠隔地に技術者を派遣しなくてよいようにします (スイッチ型コンセント グループが付いた UPS の場合)。
スケジューリング機能
接続されている装置と UPS のシャットダウン順序および再起動順序をカスタマイズしたスケジュールを選択できます。
オペレーティング・システムのシャットダウン
長時間の停電やコンピューターシステムのトラブルが発生した場合に、優れた無人オペレーティングシステムでデータ破壊の危険性を回避します。

便利な機能

初期設定ウィザー
簡単に構成できるので、IT 装置はできるだけ短時間のうちに保護されるようになります。
パスワードのセキュリティ
ユーザ自身が選択可能なパスワード保護機能。
通信の安全を確保
デフォルトでの HTTPS による安全な Web アクセスにより、デバイスとクライアント インターフェイスの間の通信が外部に漏れるのを確実に防ぐことができます。
SMTP認証
SMTP により電子メールの認証をサポート

管理機能

データログ記録
問題が大きくなる前に、またはデータログをエクスポートして分析する前に、問題の傾向を特定します。
通知
問題が通知されるので、重大な事態が発生しても迅速に対処できます。
イベントログの記録
イベントログを伴う事象につながるようなイベントのタイミングと順序を正確に示します。
コマンドファイルの実行
ネットワークのスタートアップシーケンスはもちろん、シャットダウンシーケンスでもコマンドファイルを動作させます。
スマート バッテリー マネジメント
バッテリ交換日と取り換え用電源カートリッジ (RBC) 番号をソフトウェア ユーザー インターフェイス経由で取得でき、正しい RBC をオンラインで注文するためのリンクがスムーズに表示されます。
複数台の Smart-UPS 管理
UPS ステータスの概要をカスタマイズし、バッテリ交換日やランタイム残り時間などのパラメータを中央で表示します。

取扱い地域

日本

仕様・寸法

高さ
228mm, 22.8cm
160mm, 16.0cm
奥行き
1mm, 0.1cm
質量
0.04kg
梱包時の重量
0.04kg
出荷時高さ
228mm, 22.8cm
出荷時幅
160mm, 16.0cm
出荷時奥行
1mm, 0.1cm

オプション

サービス