SRTL5KRM2UJ 特長
主な機能
負荷運転時間
最小-最大
W
負荷運転時間
UPSによって保護されるすべてのデバイスの合計負荷(消費電力)をここに入力してください。入力した値に基づいて、全面停電時の実行時間を概算します。実行時間を追加すると、システムはシャットダウンせずに長時間の停電でも稼働できるため可用性が高まります。
—
合計負荷(消費電力)の入力値がこの製品(4600 W)の最大値を超えています。
負荷を入力して、予測実行時間をご確認ください
入力された合計負荷(消費電力)が製品最小値(
UPS最大出力に対する負荷の割合
UPS最大出力に対する負荷の割合
指定した負荷をサポートするために使用されるUPS容量の最大割合です。
—
「最大使用容量」を計算するには、負荷を入力してください。
アウトプット電力容量
4.6kW
/ 5.0kVA
ラック高さ
2U
アウトプット接続
(2)
NEMA L6-30R
(電源バックアップ)
(2)
NEMA L6-20R
(電源バックアップ)
定格出力電圧
200V
定格入力電圧
200V
入力形態
NEMA L6-30P
APC Smart-UPS On-Line, 5kVA, Lithium-ion, Rackmount 2U, 200V, 2x L6-20R+2x L6-30R NEMA, Network Card, Extended runtime, Rail kit included
Ultra-high power density, On-Line power protection with Lithium-ion batteries and scalable runtime options
同梱物: 1 CD (software and documentation)
Smart-UPS Ultra 特長とメリット
保守・メンテナンス関連
Battery management system
Provide real time monitoring and protection of lithium-ion batteries in service. Battery state of charge (SOC) and state of health (SOH) is precisely reflected in UPS control and service in field.
自動セルフテスト
自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
管理機能
InfraStruXure Manager互換
APCのInfraStruXure Manager経由での集中管理を実現します。
High resolution LCD with virtual touch keys
Quickly understand unit and power status with clear indications.
シリアル接続
シリアルポートを介したUPS管理も可能です。(モデルにより、同梱あるいは別売りケーブルを使用。)
ネットワーク管理
ネットワーク経由でUPSのリモート電源管理を提供(一部モデルを除く)
保護
サーキットブレーカー
過負荷からの回復が容易です。ヒューズ交換は不要。
電源調整
接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
周波数と電圧に関する規制
バッテリを使用することなく、周波数の乱れや電圧変数を修正することにより、システムの可用性を高めます。
コールドスタート機能
商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
入力電源補正
小型の発電機と短い配線で済むため、設置コストを最低限に抑えます。
ジェネレータ互換
ジェネレータ互換についてはご相談ください
安全機関の承認済み
製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。
調整機能・カスタマイズ機能
Rack/Tower mounting convertible
Save extra effort or investment when migrating from tower to rack-mount environment, with auto-rotating LCD and smart installation kits.
プラグアンドプレイ拡張バッテリ
UPSにバックアップ時間を追加するときに、負荷に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。
フラッシュ アップグレード可能ファームウェア
FTP を使用して、ファームウェアの保守リリースをリモート インストールします。
可用性
UPSシャットダウン後の負荷機器の自動再起動
商用電源が復旧すると、接続されている負荷機器を自動的に起動します。
自動内部バイパス
バイパスを高速かつ安全に切り替えるコントラクタのない純正の静的バイパススイッチ(定格125%の負荷)
Live-swappable batteries
Ensures clean, uninterrupted power to protected equipment while batteries are being replaced
Best-in-Class compact design
Enables flexible applications for edge computing with highest power density and energy density, and multiple mounting options
スケーラブルなランタイム
必要なときにランタイムをすばやく追加できます。
Long lifetime of batteries
Increases availability by saving the time and effort on battery replacements during the whole usage time.
取扱い地域
日本
出力
最大設定可能電力(W)
4.6kW
/ 5.0kVA
出力電圧歪率
2 % 未満
出力周波数(主電源同期運転時)
50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源同期運転時
その他の出力電圧
200 V
負荷波高率
3 : 1
運転方式
常時インバーター(ダブルコンバージョン)
波形タイプ
正弦波
バイパス
内部バイパス
入力
入力周波数
Auto-sensing
入力電圧範囲
180 - 275 Adjustable (half load)V
電源コードの数
1
その他の入力電圧
200 V
バッテリーとバッテリー運転可能時間
バッテリータイプ
Li-Ion (リチウムイオン)
標準的な充電時間
1.5時間
定格バッテリ電圧
180 V
予定バッテリー寿命(年)
5 - 10
RBC数量
1
バッテリ充電電力(W)
600 W
拡張バックアップ時間
1
バッテリー運転可能時間
効率性
通信と管理
コントロールパネル
ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール
警報音
深刻度による優先順位を設定した、音声と視覚によるアラーム
緊急電源停止(EPO)
はい
サージ保護 / フィルタリング
サージエネルギーレート
1260ジュール
仕様・寸法
高さ
86mm, 8.6cm
幅
432mm, 43.2cm
奥行き
701mm, 70.1cm
質量
29.2kg
梱包時の重量
38.5kg
出荷時高さ
392mm, 39.2cm
出荷時幅
585mm, 58.5cm
出荷時奥行
984mm, 98.4cm
色
黒
SCCコード
10731304435730
動作環境
動作温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95 (Non-condensing) %
動作時標高
0 - 3048メートル
保管時の温度
-15 - 45 °C
保管時の相対湿度
0 - 95 (Non-condensing) %
保管時の標高
0 - 15240メートル
ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
55.0dBA
オンライン熱分散
1047.0BTU/hr
保護クラス
IP20
規格/保証
認証
UL 1778 第5版, VCCI class A
保証
5年間
認証・認定
RoHS
適合