BR550S-JP 特長
主な機能
負荷運転時間
最小-最大
W
負荷運転時間
UPSによって保護されるすべてのデバイスの合計負荷(消費電力)をここに入力してください。入力した値に基づいて、全面停電時の実行時間を概算します。実行時間を追加すると、システムはシャットダウンせずに長時間の停電でも稼働できるため可用性が高まります。
—
合計負荷(消費電力)の入力値がこの製品(330 W)の最大値を超えています。
負荷を入力して、予測実行時間をご確認ください
入力された合計負荷(消費電力)が製品最小値(
UPS最大出力に対する負荷の割合
UPS最大出力に対する負荷の割合
指定した負荷をサポートするために使用されるUPS容量の最大割合です。
—
「最大使用容量」を計算するには、負荷を入力してください。
アウトプット電力容量
330 W
/ 550VA
アウトプット接続
(3)
NEMA 5-15R
(サージ)
(3)
NEMA 5-15R
(電源バックアップ)
定格出力電圧
100V
定格入力電圧
100V
入力形態
NEMA 5-15P
コードの長さ
1.8メートル
APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V
中小規模ビジネス、家庭向けの大容量でかつ、自動電圧調整機能(AVR)が付いた電源バックアップソリューション(UPS)
-
調整可能な電圧感度
特定の電源環境を使用した場合に、UPSが最適に稼動するように調整する機能を提供します。
-
APC USB 通信
APC 独自の旧式の USB 使用法に従って Smart-UPS RTD、SMX、および SMT との通信を有効にします。
-
アラーム
商用電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。
-
自動セルフテスト
自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
-
バッテリ障害の通知
初期段階でのバッテリ異常の分析によって、適時の予防メンテナンスを可能にします。
-
特別な工具がいらないバッテリ交換
迅速で簡単なバッテリ交換が可能です。
-
バッテリ保護とサージ専用コンセント
UPSバッテリーバックアップを必要とする装置の電力容量とランタイムを保持し、あまり重要でない装置ではサージのみを保護します。
-
AVR (自動電圧修正)のブーストおよびトリム
バッテリを使用せず、低電圧および高電圧を補正することにより、システムの可用性を高めます。(SCL400RMJ1Uを除く)
-
コールドスタート機能
商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
-
Complete front serviceability
すべての入力、出力、およびローカル管理機能には、装置の前面からアクセスできます。
-
データ回線サージ保護
接続された負荷機器をデータラインの電源サージから保護します。
-
バッテリ切り離し通知
予備電源を提供するバッテリが使用不可のときに警告します。
-
LCD グラフィック ディスプレイ
テキストと模擬図形を使って、運転モード、システム パラメータおよびアラームを表示します。
-
過負荷保護
短絡または過負荷の場合に自動的にオフにして、装置が損傷しないように保護します。
-
PowerChute Personal Edition の OS 互換性
このソフトウェアでは、多数のオペレーティング システムとプロセッサがサポートされています。詳細については、
ここをクリックしてください。 -
シリアル接続
シリアルポートを介したUPS管理も可能です。(モデルにより、同梱あるいは別売りケーブルを使用。)
-
USB接続
同梱、または別売のPowerChuteシャットダウンソフトウェアを使用することで、USBポートを介したUPS管理を提供します。(一部モデルを除く)
APC RS 特長とメリット
安全機能
安全機関の承認済み
製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。
保守・メンテナンス関連
サーキットブレーカー
過負荷からの回復が容易です。ヒューズ交換は不要。
容易なバッテリー交換
バッテリー交換が素早く簡単にできるため、UPSが利用できる時間が増えます。
Marketing features
AVR (自動電圧修正) のブースト
低電圧の状態を補正することにより、バッテリを放電せずに、バッテリの寿命を保持し、ランタイムを最大限にします。
バッテリ保護とサージ専用コンセント
UPSバッテリーバックアップを必要とする装置の電力容量とランタイムを保持し、あまり重要でない装置ではサージのみを保護します。
保護
バッテリーおよびサージ保護されたアウトレット
ハードウェアとデータをバックアップし、停電、サージおよびスパイクから守ります。
サージアウトレット
停電中、主要な電子機器の運転に使用するバッテリー電源を減らすことなく、二次的な電子機器をサージやスパイクから保護します。
データ回線サージ保護
接続された負荷機器をデータラインの電源サージから保護します。
可用性
トランスブロックコンセント
他のレセプタクルへのアクセスを遮断することなく、入力トランスブロックを備える機器を保護します。
インテリジェントバッテリ監視機能
正確な充電管理によって、バッテリの能力、寿命、信頼性を最大限に高めます。
カスタマイズ可能な電圧センシテシィビティ
ご使用の電源の品質に応じて予め設定されている電圧伝達点(高、中または低感度)に切替えることで、バッテリーの有効寿命を最大限に引き延ばし、敏感な電子機器を保護します。
コールドスタート機能
商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
グリーン モード
電力状態を適正にして未使用の電気コンポーネントをバイパスするという特許出願中の動作モードを使用することにより、保護能力を犠牲にすることなく運用効率を大幅に高めることができます。
カスタマイズ可能な電圧伝達点
ご使用のUPSがバッテリーに送る電圧点を調整することで(レンジを広げるか狭める)、バッテリーの有効寿命を最大限に引き延ばし、敏感な電子機器を保護します。
バッテリ障害の通知
初期段階でのバッテリ異常の分析によって、適時の予防メンテナンスを可能にします。
自動セルフテスト
自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
AVR (自動電圧修正)のブーストおよびトリム
バッテリを使用せず、低電圧および高電圧を補正することにより、システムの可用性を高めます。(SCL400RMJ1Uを除く)
管理機能
バッテリ切り離し通知
予備電源を提供するバッテリが使用不可のときに警告します。
アラーム
商用電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。
USB接続
PCから、USBポート経由で追加の電源保護と管理機能をUPSに提供する機能にアクセスしてください。
LCD ステータス ディスプレイ
主な UPS ステータスが一目でわかります。いくつものステータス インジケータが負荷やバッテリに関する棒グラフとともに表示されます。
取扱い地域
日本
出力
最大設定可能電力(W)
330 W
/ 550VA
最大負荷時効率
98.0 %
運転方式
ラインインタラクティブ
波形タイプ
正弦波
転送時間
6 ms typical : 10 ms maximum
入力
入力周波数
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
電源コードの数
1
最大負荷時効率
98.0 %
バッテリーとバッテリー運転可能時間
バッテリータイプ
鉛蓄電池
標準的な充電時間
12時間
交換用バッテリー
予定バッテリー寿命(年)
3 - 5
バッテリ充電電力(W)
7 W
バッテリー運転可能時間
通信と管理
インタフェースポート(複数可)
Optional Simple Signalling RS232 cable
コントロールパネル
ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール
警報音
バッテリ運転時警告音 ローバッテリ警告音 過負荷警告音
サージ保護 / フィルタリング
サージエネルギーレート
1103ジュール
データライン保護
ネットワーク回線: 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ45 コネクタ)
仕様・寸法
高さ
190mm, 19.0cm
幅
91mm, 9.1cm
奥行き
310mm, 31.0cm
質量
7.0kg
梱包時の重量
7.8kg
出荷時高さ
256mm, 25.6cm
出荷時幅
142mm, 14.2cm
出荷時奥行
443mm, 44.3cm
色
黒
マスター段ボールのユニット
2.0
マスター段ボールの重さ
16.1
パレット当たりのユニット数
64.0
SCCコード
10731304329449
動作環境
動作温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95 %
動作時標高
0 - 3048メートル
保管時の温度
-15 - 45 °C
保管時の相対湿度
0 - 95 %
保管時の標高
0 - 15240メートル
ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
45.0dBA
規格/保証
認証
UL 1778, VCCI class B
保証
3年間の修理/交換サービス
認証・認定
RoHS
適合