BR400S-JP 特長
主な機能
負荷運転時間
W
負荷運転時間
UPSによって保護されるすべてのデバイスの合計負荷(消費電力)をここに入力してください。入力した値に基づいて、全面停電時の実行時間を概算します。実行時間を追加すると、システムはシャットダウンせずに長時間の停電でも稼働できるため可用性が高まります。
—
合計負荷(消費電力)の入力値がこの製品(240W)の最大値を超えています。
負荷を入力して、予測実行時間をご確認ください
UPS最大出力に対する負荷の割合
UPS最大出力に対する負荷の割合
指定した負荷をサポートするために使用されるUPS容量の最大割合です。
—
「最大使用容量」を計算するには、負荷を入力してください。
アウトプット電力容量
240 W
/ 400VA
アウトプット接続
(3)
NEMA 5-15R
(電源バックアップ)
(3)
NEMA 5-15R
(サージ)
定格出力電圧
100V
定格入力電圧
100V
入力形態
NEMA 5-15P
コードの長さ
1.8メートル
最大入力電流
8.0A
APC RS400VA Sinewave Battery Backup 100V
中小規模ビジネス、家庭向けの大容量でかつ、自動電圧調整機能(AVR)が付いた電源バックアップソリューション(UPS)
同梱物: ユーティリティCD, コード管理ストラップ, USBケーブル, 安全ガイド
-
調整可能な電圧感度
特定の電源環境を使用した場合に、UPSが最適に稼動するように調整する機能を提供します。
-
APC USB 通信
APC 独自の旧式の USB 使用法に従って Smart-UPS RTD、SMX、および SMT との通信を有効にします。
-
アラーム
商用電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。
-
バッテリ障害の通知
初期段階でのバッテリ異常の分析によって、適時の予防メンテナンスを可能にします。
-
特別な工具がいらないバッテリ交換
迅速で簡単なバッテリ交換が可能です。
-
バッテリ保護とサージ専用コンセント
UPSバッテリーバックアップを必要とする装置の電力容量とランタイムを保持し、あまり重要でない装置ではサージのみを保護します。
-
AVR (自動電圧修正)のブーストおよびトリム
バッテリを使用せず、低電圧および高電圧を補正することにより、システムの可用性を高めます。(SCL400RMJ1Uを除く)
-
コールドスタート機能
商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
-
データ回線サージ保護
接続された負荷機器をデータラインの電源サージから保護します。
-
バッテリ切り離し通知
予備電源を提供するバッテリが使用不可のときに警告します。
-
LCD グラフィック ディスプレイ
テキストと模擬図形を使って、運転モード、システム パラメータおよびアラームを表示します。
-
過負荷保護
短絡または過負荷の場合に自動的にオフにして、装置が損傷しないように保護します。
-
PowerChute Personal Edition の OS 互換性
このソフトウェアでは、多数のオペレーティング システムとプロセッサがサポートされています。詳細については、
ここをクリックしてください。 -
シリアル接続
シリアルポートを介したUPS管理も可能です。(SCL400RMJ1Uを除く)(別売ケーブル 型番AP940-0128 が必要です)
-
USB接続
USBとの互換性および接続性がサポートされるため、付属のPowerChute Personal Editionソフトウェアを簡単にインストールすることができます。
APC RS 特長とメリット
保護
電源調整
接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
AVR (自動電圧修正)のブーストおよびトリム
バッテリを使用せず、低電圧および高電圧を補正することにより、システムの可用性を高めます。(SCL400RMJ1Uを除く)
データ回線サージ保護
接続された負荷機器をデータラインの電源サージから保護します。
安全機関の承認済み
製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。
バッテリ保護とサージ専用コンセント
UPSバッテリーバックアップを必要とする装置の電力容量とランタイムを保持し、あまり重要でない装置ではサージのみを保護します。
Marketing features
LEDスタータス表示灯
UPS の状態を示すインジケータで速やかに状況を把握し、対処できます。
AVR (自動電圧修正)のブーストおよびトリム
低電圧や高電圧の状態を自動補正することにより、バッテリを放電せずに、瞬停や過電圧の間も電源を供給できます。これにより、バッテリの寿命が伸び、稼働時間を増やして生産性を向上させることができます。
USB接続
USBとの互換性および接続性がサポートされるため、付属のPowerChute Personal Editionソフトウェアを簡単にインストールすることができます。
便利な機能
UPSシャットダウン後の負荷機器の自動再起動
商用電源が復旧すると、接続されている負荷機器を自動的に起動します。
アラーム
商用電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。
特別な工具がいらないバッテリ交換
迅速で簡単なバッテリ交換が可能です。
自動セルフテスト
自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
ホットスワップバッテリ
バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。(BE425M-JPを除く)
コールドスタート機能
商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
LEDスタータス表示灯
インジケータの表示によって、ユニットと電源の状態がすぐに把握できます。(SCL400RMJ1Uを除く)
リセット可能なサーキットブレーカ
過負荷からの素早い復旧が可能。
トランスブロックコンセント
他のレセプタクルへのアクセスを遮断することなく、入力トランスブロックを備える機器を保護します。
容易に交換できるバッテリ
バッテリ交換が容易に行えます。
管理機能
USB接続
同梱のPowerChute Personal Editionを使用することで、USBポートを介したUPS管理を提供します。(BE425M-JPを除く)
シリアル接続
シリアルポートを介したUPS管理も可能です。(SCL400RMJ1Uを除く)(別売ケーブル 型番AP940-0128 が必要です)
インテリジェントバッテリ監視機能
正確な充電管理によって、バッテリの能力、寿命、信頼性を最大限に高めます。
調整可能な切替電圧
入力電圧ウィンドウを拡張し、出力電圧の制限を厳しくすることにより、バッテリ寿命を最大限にします。
調整可能な電圧感度
特定の電源環境を使用した場合に、UPSが最適に稼動するように調整する機能を提供します。
取扱い地域
日本
出力
最大設定可能電力(W)
240 W
/ 400VA
最大負荷時効率
98.0 %
運転方式
ラインインタラクティブ
波形タイプ
正弦波
転送時間
6 ms typical : 10 ms maximum
入力
入力周波数
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
最大負荷時効率
98.0 %
バッテリーとバッテリー運転可能時間
バッテリータイプ
鉛蓄電池
標準的な充電時間
12時間
予定バッテリー寿命(年)
3 - 5
バッテリ充電電力(W)
6 W
バッテリー運転可能時間
通信と管理
インタフェースポート(複数可)
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
コントロールパネル
ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール
警報音
バッテリ運転時警告音 ローバッテリ警告音 過負荷警告音
サージ保護 / フィルタリング
サージエネルギーレート
1103ジュール
データライン保護
ネットワーク回線: 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ45 コネクタ)
仕様・寸法
高さ
190mm, 19.0cm
幅
91mm, 9.1cm
奥行き
310mm, 31.0cm
質量
6.8kg
梱包時の重量
7.6kg
出荷時高さ
256mm, 25.6cm
出荷時幅
142mm, 14.2cm
出荷時奥行
443mm, 44.3cm
色
黒
マスター段ボールのユニット
2.0
マスター段ボールの重さ
15.8
パレット当たりのユニット数
64.0
SCCコード
10731304329432
動作環境
動作温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95 %
動作時標高
0 - 3048メートル
保管時の温度
-15 - 45 °C
保管時の標高
0 - 15240メートル
ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
45.0dBA
規格/保証
認証
UL 1778, VCCI class B
保証
3年間の修理/交換サービス
認証・認定
RoHS
適合