APC ES 550 9 Outlet 550VA 1 USB 100V

共有:

APC ES 550 9 Outlet 550VA 1 USB 100V

BE550M1-JP

Description: バッテリーバックアップとサージ保護を備えたホームコンピューター向けのベストバリューUPS

同梱物 : USB cable , User Manual

APC ES 550 9 Outlet 550VA 1 USB 100V

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: USBケーブル , ユーザマニュアル

BE550M1-JP 特長

APC ES 550 9 Outlet 550VA 1 USB 100V

  • 調整可能な電圧感度
    特定の電源環境を使用した場合に、UPSが最適に稼動するように調整する機能を提供します。
  • アラーム
    商用電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。
  • 自動セルフテスト
    自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
  • バッテリ障害の通知
    初期段階でのバッテリ異常の分析によって、適時の予防メンテナンスを可能にします。
  • 建物の配線不良インジケータ
    この LED は、電気回路内に危険な配線があることを示します。
  • コールドスタート機能
    商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
  • バッテリ切り離し通知
    予備電源を提供するバッテリが使用不可のときに警告します。
  • ホットスワップバッテリ
    バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。(日本モデルは除く)
  • 容易なバッテリー交換
    バッテリー交換が素早く簡単にできるため、UPSが利用できる時間が増えます。
  • コンセントレイアウト
    かさばる変圧器ブロック・プラグを、他のコンセントを塞ぐことなく接続できます。
  • USB接続
    USBポートを介したUPS管理を提供します。(型番BE425M-JPは除く)

APC ES 特長とメリット

  • 自動セルフテスト
    自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
  • コールドスタート機能
    商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
  • アラーム
    商用電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。
  • トランスブロックコンセント
    他のレセプタクルへのアクセスを遮断することなく、入力トランスブロックを備える機器を保護します。
  • USB接続
    USBポートを介したUPS管理を提供します。(型番BE425M-JPは除く)
  • ホットスワップバッテリ
    バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。(日本モデルは除く)
  • リセット可能なサーキットブレーカ
    過負荷からの素早い復旧が可能。
  • バッテリ保護とサージ専用コンセント
    UPSバッテリーバックアップを必要とする装置の電力容量とランタイムを保持し、あまり重要でない装置ではサージのみを保護します。
  • 電源調整
    接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
  • データ回線サージ保護
    接続された負荷機器をデータラインの電源サージから保護します。
  • 安全機関の承認済み
    製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。
取扱い地域
取扱い地域

日本

Print Technical Specification

出力

  • アウトプット電力容量
    330W / 550VA
  • 最大設定可能電力(W)
    330W / 550VA
  • 定格出力電圧
    100V
  • 出力周波数(非同期運転時)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • 運転方式
    常時商用
  • 波形タイプ
    矩形波
  • アウトプット接続
    (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)
    (6) NEMA 5-15R (電源バックアップ)
  • 転送時間
    6ms typical : 10ms maximum

入力

  • 定格入力電圧
    100V
  • 入力周波数
    50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)
  • 入力形態
    NEMA 5-15P
  • コード長
    1.52メートル
  • 電源コードの数
    1

バッテリとランタイム

通信と管理

  • インタフェースポート(複数可)
    USB
  • コントロールパネル
    None
  • 警報音
    バッテリ運転時警告音 ローバッテリ警告音 過負荷警告音

仕様・寸法

  • 高さ
    139mm , 13.9cm
  • 327mm , 32.7cm
  • 奥行き
    105mm , 10.5cm
  • 質量
    4.3kg
  • 梱包時の重量
    4.95kg
  • 出荷時高さ
    196mm , 19.6cm
  • 出荷時幅
    416mm , 41.6cm
  • 出荷時奥行
    168mm , 16.8cm
  • マスター段ボールのユニット
    2.0
  • マスター段ボールの重さ
    11.3
  • 荷台の棚数
    6.0
  • 荷台の棚毎のユニット数
    10.0
  • 荷台重さ
    756.19lbs(ポンド)
  • パレット当たりのユニット数
    60.0

動作環境

  • 動作温度
    0 - 40 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 90 %
  • 動作時標高
    0-3000メートル
  • 保管時の温度
    -15 - 45 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95% non-condensing %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル
  • ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
    45.0dBA

規格/保証

  • 認証
    PSE
  • 保証
    3年間の修理/交換サービス

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

APC ES 550/750 USB
PDF
PDF

ファイルサイズ

868KB

更新日

2016-12-22

User Manual of APC ES 550/750 USB (Back-UPS BE550M1-JP and BE750M2-JP) for Japan
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

APC ES BE425M-JP, BE550M1-JP, BE750M2-JP Brochure
PDF
PDF

ファイルサイズ

476KB

更新日

2017-02-15

This is a brochure that highlights the key selling points of the APC ES BE425M-JP, BE550M1-JP, BE750M2-JP with technical specifications.
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

961KB

更新日

2016-12-22

Certificate of Conformity
PDF

ファイルサイズ

865KB

更新日

2016-12-22

CB Test Certificate
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ファームウェアのアップグレード

PowerChute Personal Edition
部品番号
更新日

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 for Windows 10; 8; 7; Vista; XP; Home Server (複数言語)

比較する: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

部品番号

SFPCPE302

更新日

2012-01-31

Category

サブカテゴリー


1年間のNBD 1P アドバンテージプラン、(1) Back-UPS

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。

製品保証延長1年、(1) Back-UPS 対象

標準の製造保証に延長保証を追加すれば、障害への備えを強化して、さらなる安心を手に入れることができます。

製品保証延長3年、(1) Back-UPS 対象

標準の製造保証に延長保証を追加すれば、障害への備えを強化して、さらなる安心を手に入れることができます。


表示する ページごとの結果