BE425M-JP 特長
主な機能
負荷運転時間
W
負荷運転時間
UPSによって保護されるすべてのデバイスの合計負荷(消費電力)をここに入力してください。入力した値に基づいて、全面停電時の実行時間を概算します。実行時間を追加すると、システムはシャットダウンせずに長時間の停電でも稼働できるため可用性が高まります。
—
合計負荷(消費電力)の入力値がこの製品(255W)の最大値を超えています。
負荷を入力して、予測実行時間をご確認ください
UPS最大出力に対する負荷の割合
UPS最大出力に対する負荷の割合
指定した負荷をサポートするために使用されるUPS容量の最大割合です。
—
「最大使用容量」を計算するには、負荷を入力してください。
アウトプット電力容量
255 W
/ 425VA
アウトプット接続
(2)
NEMA 5-15R
(サージ)
(4)
NEMA 5-15R
(電源バックアップ)
定格出力電圧
100V
定格入力電圧
100V
入力形態
Japanese 2-pin, NEMA 5-15P
コードの長さ
1.5メートル
最大入力電流
5.0A
APC ES 425VA電源バックアップ+サージ防護装置100V
バッテリーバックアップとサージ保護を備えたホームコンピューター向けのベストバリューUPS
同梱物: 安全ガイド
-
アラーム
商用電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。
-
LED表示
商用電源、UPS、およびバッテリの状態が見やすくなっています。
APC ES 特長とメリット
便利な機能
アラーム
商用電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。
自動セルフテスト
自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
コールドスタート機能
商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
USB接続
同梱のPowerChute Personal Editionを使用することで、USBポートを介したUPS管理を提供します。(BE425M-JPを除く)
トランスブロックコンセント
他のレセプタクルへのアクセスを遮断することなく、入力トランスブロックを備える機器を保護します。
リセット可能なサーキットブレーカ
過負荷からの素早い復旧が可能。
ホットスワップバッテリ
バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。(BE425M-JPを除く)
保護
データ回線サージ保護
接続された負荷機器をデータラインの電源サージから保護します。
電源調整
接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
安全機関の承認済み
製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。
バッテリ保護とサージ専用コンセント
UPSバッテリーバックアップを必要とする装置の電力容量とランタイムを保持し、あまり重要でない装置ではサージのみを保護します。
取扱い地域
日本
出力
最大設定可能電力(W)
255 W
/ 425VA
出力周波数(主電源同期運転時)
50/60 Hz +/- 1 Hz 非同期運転時, 50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源同期運転時
運転方式
常時商用
波形タイプ
矩形波
転送時間
4 ms typical : 8 ms maximum
入力
入力周波数
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
入力電圧範囲
87 - 113V
電源コードの数
1
バッテリーとバッテリー運転可能時間
バッテリータイプ
鉛蓄電池
標準的な充電時間
8時間
予定バッテリー寿命(年)
3 - 5
バッテリ充電電力(W)
6 W
バッテリー運転可能時間
通信と管理
コントロールパネル
オンライン運転中:バッテリ運転中を示すledステータス表示
警報音
バッテリ運転時警告音 ローバッテリ警告音
サージ保護 / フィルタリング
サージエネルギーレート
180ジュール
仕様・寸法
高さ
140mm, 14.02cm
幅
253mm, 25.3cm
奥行き
105mm, 10.5cm
質量
2.95kg
梱包時の重量
3.35kg
出荷時高さ
220mm, 22.0cm
出荷時幅
315mm, 31.5cm
出荷時奥行
140mm, 14.0cm
マスター段ボールの規格 (幅 x 奥行 x 高さ)
254 x 330 x 305mm
マスター段ボールのユニット
2.0
マスター段ボールの重さ
7.2
荷台寸法
47 x 39 x 50インチ
荷台の棚数
4.0
パレット当たりのユニット数
96.0
SCCコード
10731304329357
動作環境
動作温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95 %
動作時標高
0 - 3048メートル
保管時の温度
-20 - 50 °C
保管時の標高
0 - 15240メートル
規格/保証
認証
TÜV
保証
2年間の交換サービス
認証・認定
RoHS
適合