シュナイダーエレクトリックのブランド

Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15

Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 前面左側
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 前面左側
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 前面左側
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 前面左側
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 前面左側
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 前面右
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 前面右
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 前面右
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 正面直線
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 正面直線
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 Back
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 Back
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 Detailed
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 前面左側
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 前面左側
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 前面左側
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 前面右
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 前面右
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 前面右
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 正面直線
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 正面直線
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 Back
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 Back
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15 Detailed
RoHS
  • This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality ...

  • 同梱物: コード保持ブラケット, 水平固定金具, インストールガイド, ユーザマニュアル

製品概要の表示
当社のパートナー

AP7900B 特長

主な機能

ラック高さ
1U
アウトプット接続
(8) NEMA 5-15R
定格出力電圧
120V
定格入力電圧
100V, 120V
入力形態
NEMA 5-15P
コードの長さ
3.7メートル
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15
This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)5-15. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.
同梱物: コード保持ブラケット, 水平固定金具, インストールガイド, ユーザマニュアル

NetShelter SwitchedラックPDU 特長とメリット

柔軟性

ファームウェアのアップグレード
ネットワークからのダウンロードを通じてファームウェアを簡単にアップグレートすることによって、将来の機能拡張に対応します。新機能がリリースされたときに、既に導入されている製品を置き換える必要はありません。 (備考: ネットワークに接続されたユニットのみ)

管理機能

ネットワークポートの共有
In/Out ポートを使用して 4 台の PDU を接続できるため、ネットワーク接続は 1 つのみで済みます。
多層ユーザーアクセス
ユーザー名とパスワード条件で最大4つのアクセスレベルをサポート:アドミニストレーター、デバイスユーザー、読み取り専用ユーザー、ネットワーク専用ユーザー
ネットワーク管理機能
ウェブ、SNMPおよびテルネットで標準ベースのマネジメントを提供するフル機能のネットワーク管理インターフェース。ラックPDUに、離れた場所からアクセスでき、構成と管理を行うことが可能なため、貴重な時間を無駄にしません。この機能に関連して、将来の製品強化のためにインストールされたユニットへのネットワークダウンロードによって、素早く簡単にファームウェアをアップグレードできる機能があります。
Enhanced Cybersecurity
9000 series PDUs include APC Network Management card with security features including secured interfaces and a modified password policy providing peace of mind.
Gigabit Ethernet Connectivity
9000 series PDUs provide Gigabit Ethernet to enhance and standardize network connectivity across all assets in the data center. All other models provide 10/100 ethernet connectivity.
アラームしきい値
回路の過負荷の防止するために警告のしきい値を定義します。ネットワーク警告と視覚的な警告によって、問題点が通知されます(注記: 電流監視機能のある装置でのみ使用可能です。使用可能な装置については、SKU仕様書を参照してください)。
EcoStruxure IT Ready
Seamless integration of one or many PDUs including alerts and control with EcoStruxure IT. Allows IT and data center professionals to monitor and manage all of their critical IT infrastructure on-premise, in the cloud, and at the edge from anywhere.
1% Metering Accuracy
Providing the same level of accuracy as a utility company meter by adhering to IEC 62053-21 class 1, 1% metering accuracy provides peace of mind to use these PDUs to bill based on power usage. In addition, the higher level of accuracy ensures the most precise measures for capacity planning and threshold alarm monitoring. Available on 9000 series PDUs.
アラームしきい値
過負荷を防止するために、アラームのしきい値を設定可能です。過負荷の可能性のある場合は、ネットワーク・アラームと視覚的アラームを通じてユーザーに通知されます。
Outlet Level Grouping
Outlet power sequencing can be configured to group any combination of outlets to power up or down together providing flexibility.

調整機能・カスタマイズ機能

広範囲の入力部および出力部接続
製品ファミリには、入力部と出力部のさまざまな接続があり、120V、208V、または230Vの電力が複数のコンセントに配分されます。多様な入力と出力があるため、さまざまな電力要件に対応できます。APCは、単一の分岐ホイップを使用した、最大出力14.4kWの装置を提供します。
ラックマウント型
付属ブラケットを使用して、製品により、水平に、垂直に、そして工具なしでの取付けなど多様なマウンティング方法があります。その結果、最も必要とされる場所(ラック内部)に簡単に電力を供給できます。
単一入力電源
1つの分岐ホイップから複数の機器に電力を供給するので、ラックマウント型機器への電力供給に便利です。1つの分岐ホイップと標準接続を使用することで、設置時間と費用を節約できます。

可用性

Field-replaceable NMC
Integrated Network Management Card/Display Module can be replaced in the field to minimize downtime disruption in the unlikely event of a failure.
High Retention Outlets
With no special power cords required, high retention outlets provide up to twice the holding force to reduce risk of accidental disconnect on 9000 series PDUs.
60C Operating Temperature
All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Hydraulic Magnetic Circuit Breakers
Provide increased availability by maintaining trip current over a wide temperature range.
C13/C15 and C19/C21 Hybrid Outlets
Available on select 9000 series PDUs only, Industry 1st hybrid outlets allow 60C operating temperature at full load, are fully compatible with standard C14 and C20 power cords, and are future proofed for implementation of higher temperature rated devices requiring C16 and C21 power cords.

取扱い地域

アンチグアバーブーダ, アンギラ, オランダ領アンティル諸島, アルゼンチン, オーストリア, アルバ島, バルバドス, ベルギー, バーミューダ諸島, ボリビア, バハマ, ベリーズ, カナダ, コロンビア, コスタリカ, セルビア・モンテネグロ, チェコ, ドイツ, ドミニカ国, ドミニカ共和国, エクアドル, フランス, グレナダ, ギリシア, グアテマラ, ガイアナ, ホンジュラス, ハイチ, イタリア, ジャマイカ, 日本, セントクリストファー・ネイビス, ケイマン諸島, セントルシア, メキシコ, ニカラグア, オランダ, パナマ, ペルー, プエルトリコ, パラグアイ, スロバキア, エルサルバドル, トルコ, トリニダード・トバゴ, 台湾, アメリカ合衆国, ウルグアイ, セントビンセントおよびグレナディーン諸島, ベネズエラ, 米領バージン諸島

出力

最大電流引き込み合計
15

入力

入力周波数
90 - 264 V
許容できるインプット電圧
100 - 120VAC
電源コードの数
1
負荷容量
1440VA
最大入力電流
15A
入力電流低減規制 (北米)
12A

仕様・寸法

高さ
44mm, 4.4cm
445mm, 44.5cm
奥行き
108mm, 10.8cm
質量
2.27kg
梱包時の重量
3.45kg
出荷時高さ
70mm, 7.0cm
出荷時幅
470mm, 47.0cm
出荷時奥行
343mm, 34.3cm

動作環境

動作温度
0 - 45 °C
動作時の相対湿度
0 - 95 %
動作時標高
0 - 3048メートル
保管時の温度
-25 - 65 °C
保管時の相対湿度
0 - 95 %
保管時の標高
0 - 15240メートル

規格/保証

認証
cUL規格リスト掲載, FCCパート15クラスA, ICES-003, UL規格リスト掲載
保証
2年間の交換サービス

認証・認定

RoHS
適合

オプション

サービス