Netshelter SX チャネル取り付け金具キット

Netshelter SX チャネル取り付け金具キット 前面左側
Netshelter SX チャネル取り付け金具キット 前面左側
Netshelter SX チャネル取り付け金具キット 前面左側
Netshelter SX チャネル取り付け金具キット 前面左側
Netshelter SX チャネル取り付け金具キット 前面左側
Netshelter SX チャネル取り付け金具キット 前面左側
Netshelter SX チャネル取り付け金具キット 前面左側
Netshelter SX チャネル取り付け金具キット 前面左側
Green Premium™
  • ラックマウントIT機器の設置を補助し、エンクロージャ内の正しい位置にラックを固定するためのアクセサリ

  • 同梱物: Installation Guide

製品概要の表示

AR7709 特長

Netshelter SX チャネル取り付け金具キット
ラックマウントIT機器の設置を補助し、エンクロージャ内の正しい位置にラックを固定するためのアクセサリ
同梱物: Installation Guide

取扱い地域

イスラエル, 日本

仕様・寸法

高さ
36mm, 3.6cm
91mm, 9.1cm
奥行き
69mm, 6.9cm
質量
0.22kg
梱包時の重量
1.09kg
出荷時高さ
51mm, 5.1cm
出荷時幅
229mm, 22.9cm
出荷時奥行
162mm, 16.2cm

規格/保証

保証
2年間の交換サービス

認証・認定

RoHS
適合
REACH
REACH:SVHCを含まない
PEP
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
EOLI
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください

オプション

サービス