NetShelterCX 24U 静音ラック

NetShelterCX 24U 静音ラック 前面左側
NetShelterCX 24U 静音ラック 前面左側
NetShelterCX 24U 静音ラック 前面左側
NetShelterCX 24U 静音ラック 前面右
NetShelterCX 24U 静音ラック 正面直線
NetShelterCX 24U 静音ラック Back
NetShelterCX 24U 静音ラック 前面左側
NetShelterCX 24U 静音ラック 前面右
NetShelterCX 24U 静音ラック 正面直線
NetShelterCX 24U 静音ラック Back
Green Premium™
RoHS
  • オフィス環境におけるサーバー装置とネットワーク装置を収容するための、冷却、騒音抑制、配電の各機能が組み込まれた特別なラック。

  • 同梱物: キャスター, インストールガイド, キー, レベラー, Rack power distribution unit (PDU), サイドパネル

製品概要の表示

AR4024 特長

主な機能

ラック高さ
24U
ラック幅
19"
定格入力電圧
100V, 120V
入力形態
NEMA 5-15P
コードの長さ
3.7メートル
NetShelterCX 24U 静音ラック
オフィス環境におけるサーバー装置とネットワーク装置を収容するための、冷却、騒音抑制、配電の各機能が組み込まれた特別なラック。
同梱物: キャスター, インストールガイド, キー, レベラー, Rack power distribution unit (PDU), サイドパネル
  • 吸音材の裏地によってノイズを低減
    取り付けられた装置から生じる雑音を大幅に除去できるので、静かな場所に設置できます。
  • 調整可能なフロント垂直マウントレール
    フロント側のマウントレールは調整によって様々な奥行の機器のマウントに対応し、ドアとの間に充分なスペースを確保します。
  • 水平調節脚
    レベリングフィートは、ドライバーまたはドリルを使って簡単に調節できます。底部付近をレンチで調節する必要はありません。ラックには、レベリングフィートとキャスターの両方が標準で付属しています。 
  • 専用の背面ケーブル アクセス ポイント
    装置の背面近くでケーブルを簡単に取り扱うことができます。
  • 排熱ファンを搭載
    効率の高いファン モジュールによってラック内の熱が排出されます。ラック内に取り付けた装置を冷却するために、高価な冷却装置を購入する必要はありません。
  • 配電装置を装備
    ラック内配電機能が備わっており、他の装置をすぐに取り付けることができます。
  • ライト オーク ベニヤ仕上げ
    ほとんどのオフィス環境に調和します。
  • 前扉を施錠可能
    装置が不正に扱われるのを防止できます。
  • 側面パネルを取り外し可能
    ユーザーは、装置に関する作業を簡単に行うことができます。
  • 6 個の 0 U アクセサリ チャネル
    ケーブル管理用アクセサリとラック PDU を取り付けるための場所が複数あります。基幹装置用のスペースを使用する必要はありません。

NetShelter CXエンクロージャ 特長とメリット

柔軟性

吸音材の裏地によってノイズを低減
取り付けられた装置から生じる雑音を大幅に除去できるので、静かな場所に設置できます。
ツール不要のラックマウント機能
道具要らずでNetShelterエンクロージャにサーバーケースを取りつけることができます。ユーザーは、すぐに、簡単に、エンクロージャ後部にユニットを取り付けられます。
プラグアンドプレイセットアップ
高速かつ簡単なセットアップ
ラックがあらかじめ装着された機器のラックを出荷する際の特別梱包オプション
緩衝材梱包で梱包されたラックは梱包設計とラック組み立ての規定による標準のラックで、機器を内部に取り付けたまま出荷できます。IT 機器製造のリーディングカンパニーとの豊富な経験と、Cisco UCS(Unified Computing System)にあらかじめラックを装着し、輸送することに関しCisco® の認定を受けています。ラックのサイズオプションと使用できるラックの種類についてはapc.comをご覧ください。
ライト オーク ベニヤ仕上げ
ほとんどのオフィス環境に調和します。
前扉を施錠可能
装置が不正に扱われるのを防止できます。

取扱い地域

日本

入力

入力周波数
90 - 264 V
電源コードの数
1

仕様・寸法

高さ
1285mm, 128.5cm
750mm, 75.0cm
奥行き
1130mm, 113.0cm
質量
169.5kg
梱包時の重量
200.0kg
出荷時高さ
1490mm, 149.0cm
出荷時幅
800mm, 80.0cm
出荷時奥行
1200mm, 120.0cm
灰, オーク
前後マウントレール最大ピッチ
800.0mm, 80.01cm
前後マウントレール最小ピッチ
720.0mm, 72.01cm
パレット当たりのユニット数
1.0
可搬重量(静荷重)
453.59kg

動作環境

保護クラス
IP44

規格/保証

認証
EIA-310D, EN 60950, UL 60950-1
保証
2年間 (製造者の責任による不具合)

認証・認定

RoHS
適合
PEP
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
EOLI
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください

オプション

サービス