NetShelter SX用 幅600mm 45U (Qty 2)のヴァーティカルケーブルマネジャ

NetShelter SX用 幅600mm 45U (Qty 2)のヴァーティカルケーブルマネジャ 前面左側
NetShelter SX用 幅600mm 45U (Qty 2)のヴァーティカルケーブルマネジャ 前面左側
NetShelter SX用 幅600mm 45U (Qty 2)のヴァーティカルケーブルマネジャ 前面左側
NetShelter SX用 幅600mm 45U (Qty 2)のヴァーティカルケーブルマネジャ アプリケーション
NetShelter SX用 幅600mm 45U (Qty 2)のヴァーティカルケーブルマネジャ アプリケーション
NetShelter SX用 幅600mm 45U (Qty 2)のヴァーティカルケーブルマネジャ アプリケーション
NetShelter SX用 幅600mm 45U (Qty 2)のヴァーティカルケーブルマネジャ アプリケーション
NetShelter SX用 幅600mm 45U (Qty 2)のヴァーティカルケーブルマネジャ 前面左側
NetShelter SX用 幅600mm 45U (Qty 2)のヴァーティカルケーブルマネジャ アプリケーション
NetShelter SX用 幅600mm 45U (Qty 2)のヴァーティカルケーブルマネジャ アプリケーション
NetShelter SX用 幅600mm 45U (Qty 2)のヴァーティカルケーブルマネジャ アプリケーション
NetShelter SX用 幅600mm 45U (Qty 2)のヴァーティカルケーブルマネジャ アプリケーション
Green Premium™
RoHS
  • ケーブルの緊張を解消し、ラック内のデータ ケーブルを整理するためのケーブル管理アクセサリ

  • 同梱物: (2) 垂直ケーブルオーガナイザー, インストールガイド

製品概要の表示
当社のパートナー

AR7722 特長

NetShelter SX用 幅600mm 45U (Qty 2)のヴァーティカルケーブルマネジャ
ケーブルの緊張を解消し、ラック内のデータ ケーブルを整理するためのケーブル管理アクセサリ
同梱物: (2) 垂直ケーブルオーガナイザー, インストールガイド
  • 大容量のケーブルフィンガ設計
    ケーブル マネージャは大容量のスリムなケーブル フィンガを搭載しており、すべてのラック スペースにおいて最大限の容量を提供します。また、ケーブル マネージャ チャネルの内側や外側にケーブルを配線する際のたわみを減らせる強固な設計になっています。
  • 縦置き機能
    NetShelter ラック内部で垂直方向に簡単に取り付け可能で、貴重なラック空間を占有しないため(ゼロU)、より数多くの機器をラック内部に収納できます。垂直方向に取り付け可能なユニットは、NetShelter ラック内部にきれいに納まるように設計されています。

取扱い地域

アンチグアバーブーダ, アンギラ, オランダ領アンティル諸島, アルゼンチン, アルバ島, バルバドス, バーミューダ諸島, ボリビア, ブラジル, バハマ, ベリーズ, カナダ, チリ, コロンビア, コスタリカ, ドミニカ国, ドミニカ共和国, エクアドル, スペイン, グレナダ, グアテマラ, ガイアナ, ホンジュラス, ハイチ, ジャマイカ, セントクリストファー・ネイビス, ケイマン諸島, セントルシア, メキシコ, ニカラグア, パナマ, ペルー, プエルトリコ, パラグアイ, エルサルバドル, トリニダード・トバゴ, アメリカ合衆国, ウルグアイ, セントビンセントおよびグレナディーン諸島, ベネズエラ, 米領バージン諸島

仕様・寸法

高さ
1911mm, 191.1cm
107mm, 10.7cm
奥行き
45mm, 4.5cm
質量
2.27kg
梱包時の重量
2.73kg
出荷時高さ
163mm, 16.3cm
出荷時幅
64mm, 6.4cm
出荷時奥行
1113mm, 111.3cm

規格/保証

認証
TAA準拠
保証
2年間の交換サービス

認証・認定

RoHS
適合
PEP
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
EOLI
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください

オプション

サービス