NetShelter SX 42U 幅750mm Wide×奥行1200mm サイド付エンクロージャ 黒

NetShelter SX 42U 幅750mm Wide×奥行1200mm サイド付エンクロージャ 黒 前面左側
NetShelter SX 42U 幅750mm Wide×奥行1200mm サイド付エンクロージャ 黒 前面左側
NetShelter SX 42U 幅750mm Wide×奥行1200mm サイド付エンクロージャ 黒 前面左側
NetShelter SX 42U 幅750mm Wide×奥行1200mm サイド付エンクロージャ 黒 前面左側
NetShelter SX 42U 幅750mm Wide×奥行1200mm サイド付エンクロージャ 黒 Front Right
NetShelter SX 42U 幅750mm Wide×奥行1200mm サイド付エンクロージャ 黒 Front Straight
NetShelter SX 42U 幅750mm Wide×奥行1200mm サイド付エンクロージャ 黒 Back
NetShelter SX 42U 幅750mm Wide×奥行1200mm サイド付エンクロージャ 黒 Back
NetShelter SX 42U 幅750mm Wide×奥行1200mm サイド付エンクロージャ 黒 Miscellaneous
NetShelter SX 42U 幅750mm Wide×奥行1200mm サイド付エンクロージャ 黒 Miscellaneous
NetShelter SX 42U 幅750mm Wide×奥行1200mm サイド付エンクロージャ 黒 Miscellaneous
NetShelter SX 42U 幅750mm Wide×奥行1200mm サイド付エンクロージャ 黒 Detailed
NetShelter SX 42U 幅750mm Wide×奥行1200mm サイド付エンクロージャ 黒 Detailed
NetShelter SX 42U 幅750mm Wide×奥行1200mm サイド付エンクロージャ 黒 Detailed
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 234ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 149ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Green Premium™
RoHS
  • 高密度のサーバおよびネットワーク機器向けの、幅広で多様なケーブル管理が可能なラック。高さは42Uで、建物の入り口も楽に通過できます。

  • 同梱物: 連結用金具, キー, キー状のドアとサイド パネル, レベラー, Mounting hardware, 標準装備のキャスター, Side panels

製品概要の表示
当社のパートナー

AR3350 特長

NetShelter SX 42U 幅750mm Wide×奥行1200mm サイド付エンクロージャ 黒
高密度のサーバおよびネットワーク機器向けの、幅広で多様なケーブル管理が可能なラック。高さは42Uで、建物の入り口も楽に通過できます。
同梱物: 連結用金具, キー, キー状のドアとサイド パネル, レベラー, Mounting hardware, 標準装備のキャスター, Side panels

NetShelter SX 特長とメリット

安全機能

構造安定性の強化設計
検証済みのフレーム設計、ヘビーゲージの取り付けレール、そして丈夫なキャスターにより、静止時3000ポンド(1364kg)(高さ調節脚)、移動時2250ポンド(1023kg)の加重定格に耐えられます。ラックは適切なボルト ダウン アクセサリと 併用してさまざまな耐震要件を満たすことがテストされ、承認されています。特定の要件に関する製品文書についてはapc.comをご覧ください。
統合された電気接地
屋根部分、サイドパネル、前面ドア、背面ドアは、ラックのフレームに接地されています。この他に、8個の外部接地用インサートがフレームにあります。

柔軟性

ロープロファイルなキャスターと、下また上から調節可能な高さ調節脚
出荷時、機器には標準でボルトの高さ調節脚とキャスターが備えられています。高さ調節脚はドライバーやドリルで簡単に調節できるので、ラックの下にレンチを持って手を伸ばすという必要はありません。
スプリット型リアドア
リアドアは観音開きとなっているため、使用床面積は最小で済みます。ラックの後ろに279mmのスペースがあればドア開閉が可能です。
予め取付けられたフルエンクロージャ高さの背面アクセサリチャネル
統合され調節可能な背面アクセサリーーチャンネルには、ツールのないアクセサリーに使用できるゼロU取り付け位置が用意されています。1チャネルに2つの取り付けベイがあり、PDUや垂直ケーブルオーガナイザ等のアクセサリーを最大4台まで組み合わせることができます。奥行きが1070mm (42in)、825mm (32 in)のラックとネットワーキングラックには2つのチャネルが用意されています。hannels. 奥行きが1200mm (48in)のラックには4つのチャネルが用意されています。
ラックのアセンブル トゥ オーダー(ATO)オプションが可能
標準のラックモデルを超えるある程度のカスタマイズが可能です。このカスタマイズはラック自体の組み立てに限定されており、ラックに追加的に取りけるコンポーネントは含まれません。例えば、側面なし、ドアなし、あるいは側面もドアもなしでラックを組み立ていることができます。 ラックのサイズオプションと使用できるラックの種類についてはapc.comをご覧ください。
ラックがあらかじめ装着された機器のラックを出荷する際の特別梱包オプション
緩衝材梱包で梱包されたラックは梱包設計とラック組み立ての規定による標準のラックで、機器を内部に取り付けたまま出荷できます。IT 機器製造のリーディングカンパニーとの豊富な経験と、Cisco UCS(Unified Computing System)にあらかじめラックを装着し、輸送することに関しCisco® の認定を受けています。ラックのサイズオプションと使用できるラックの種類についてはapc.comをご覧ください。
専用ハードウェア付きで素早く揃えられる調整可能な取り付けレール
垂直取り付けレールは1/4インチ(6.4mm)ステップで調節可能で、IT機器のあらゆる取り付け要件に対応できると言えます。ラックの取り付けレールと側面支柱にはツールを使用せずに簡単にアライメントできる機能があるため、アライメントを素早く確認できます。Uの位置には、機器を素早く設置できるよう前面から背面に向かって番号が付けられています。
複数の幅のラックアライメント付きの一体型結合ハードウェア
ラックには、他のラックと1列に接続でき、ラックの安定性をさらに高められる接続用ハードウェアが予め取り付けられています。この接続用ハードウェアには隣接するラックとの接続に使用する穴も含まれており、その中央位置はフロアレイアウトに応じて600mmまたは24インチとなります。

便利な機能

簡単な選択方式
エンクロージャをひとつ作るため、長時間を費やして選択し、何十というパートナンバーをコンパイルする必要はありません。シュナイダーエレクトリックが、ディテールを処理し、一桁のパートナンバーでエンクロージャを組み立てられるよう、作業を簡素化しました。
予め取り付けられたブッシュ付きのケーブルアクセス開口部
上部にある大型のケーブル アクセス スロットから天井のケーブル出口にアクセスできます。底部はフリー アクセス フロアからのケーブルアクセスが阻害されることなく可能になるよう設計されています。上部にはラックの正面に向かって斜めの位置にブラッシュストリップが予め取り付けられており、データケーブルの通過と空気封じ込めの提供が可能です。
パッチケーブル接続システムに統合された機器取り付けレール
Don't need to display in Japan website because of this product is not handle in Japan.
ラックフレームに統合されたアイボルトサポート
ラックフレーム上部の統合されたアイボルト穴により、アイボルト持ち上げ機構が使用でき、移動や設置の際にラックを持ち上げることができます。アイボルトの要件およびラックの重量制限についての詳細な仕様については、ラックのユーザー向け文書を参照してください。
ラック調整ツールおよびハードウェアを付属
すべてのラックには標準でハードウェアバッグが付いており、この中にはIT機器を取り付けるためのハードウェアとラックの調整を簡単に行えるツールが入っています。
脱着の容易なドア
前面ドアは、反対側に移動したり、背面ドアと入れ替えることができます。 ドアは、持ち上げて取り外すことが可能な設計であるため、簡単に取り外すことができます。
曲線輪郭を持ち穴の開いた前面ドア
前面および背面の穴の開いたドアにより、サーバーとネットワーキング装置の換気が十分に行えます。前面ドアの穴あき部分は曲線の輪郭で最適化されており、これにより表面積が増え、穴あき部分が大きくなり、穴あき率が高くなっています。
簡単に取り外せるケーブル アクセス ルーフ
機器設置時、あるいはすでに設置済みのケーブルを接続したり、ケーブル用開口部を通す際に、上部は簡単なプルピンヒンジで取り外せます。外した上部を裏返すと大きなケーブル開口部の位置が変わり、配電プラグやコネタクが使用できるようになります。
半分の高さのサイドパネルおよび通過のためのブッシュストリップ付きオプション
高さが半分のクイックリリース側面パネルによりサイズの縮小と軽量化が達成され、機器の取り扱いとアクセスが容易に行えます。側面パネルは1本の鍵でドアにロックできます。貫通穴とブラッシュホールを備えた側面パネルのオプションも用意されており、適切なエアフローを維持しながら両隣のラックへのケーブル接続が可能です。

互換性

高容量のケーブル管理システムに最適化
NetShelter SXラックは、機器取り付けUスペースに揃えられたラック内部の機器取り付けレールに付いている高容量ケーブル管理システムと併用できるよう最適化されており、ケーブルの配線、管理、接続のためのルートを提供します。
ベンダーに中立で19インチ ラックマウントの互換性が保証されたEIA-310
EIA-310の19インチ装置すべてに適合する、ベンダーを選ばない、適合性の保障された取り付けです。「手袋のようにぴったり」。返金保証が、皆さんのEIA-310-E適合ラック-装置は物理的にNetShelterにフィットするという安心感を与えます。
シュナイダーエレクトリックのラックシステムに適合します。
シュナイダーエレクトリックのラックアクセサリ製品群と適合し、完全なラックシステムを構築することができます。業界きってのシュナイダーエレクトリックDesign Portal - Small IT Solution Designerコンフィギュレータは、製品適合検査をパスしており、皆さんのラックソリューションをビジュアル化できるよう、便利なサードパーティ装置カタログも付いています。
InfraStruXure製品と統合されています。
シュナイダーエレクトリックの冷却、電力分配、ケーブル管理製品は、ITエンクロージャとシームレスに連動し、完全なインフラサポートシステムを提供します。

取扱い地域

アンドラ, アラブ首長国連邦, アフガニスタン, アンチグアバーブーダ, アンギラ, アルバニア, アルメニア, オランダ領アンティル諸島, アンゴラ, アルゼンチン, オーストリア, オーストラリア, アルバ島, アゼルバイジャン, ボスニア・ヘルツェゴビナ, バルバドス, バングラデシュ, ベルギー, ブルキナファソ, ブルガリア, バーレーン, ブルンジ, ベニン, バーミューダ諸島, ブルネイ, ボリビア, ブラジル, ブータン, ボツワナ, ベラルーシ, ベリーズ, カナダ, コンゴ民主共和国, 中央アフリカ共和国, コンゴ, スイス, コートジボアール, クック諸島, チリ, カメルーン, 中華人民共和国, コロンビア, コスタリカ, セルビア・モンテネグロ, キューバ, キプロス, チェコ, ドイツ, ジブチ, デンマーク, ドミニカ共和国, アルジェリア, エクアドル, エストニア, エジプト, 西サハラ, エリトリア, スペイン, エチオピア, フィンランド, フィジー, フォークランド諸島, フランス, ガボン, イギリス, グルジア, ガーナ, ジブラルタル, ガンビア, ギニア, 赤道ギニア, ギリシア, グアテマラ, ガイアナ, 香港, ホンジュラス, クロアチア, ハンガリー, インドネシア, アイルランド, イスラエル, インド, イラク, イラン, アイスランド, イタリア, ジャマイカ, ヨルダン, 日本, ケニア, カンボジア, 大韓民国, クウェート, ケイマン諸島, カザフスタン, レバノン, リヒテンシュタイン, スリランカ, リベリア, レソト, リトアニア, ルクセンブルク, ラトビア, モロッコ, モルドバ, マケドニア, マリ, ミャンマー, モンゴル, モーリタニア, マルタ, マラウイ, メキシコ, マレーシア, モザンビーク, ナミビア, ニジェール, ナイジェリア, ニカラグア, オランダ, ノルウェー, ネパール, ニュージーランド, オマーン, パナマ, ペルー, パプアニューギニア, フィリピン, パキスタン, ポーランド, プエルトリコ, ポルトガル, パラグアイ, ルーマニア, ロシア, ルワンダ, サウジアラビア, スーダン, スウェーデン, シンガポール, スロベニア, スロバキア, シエラレオネ, セネガル, ソマリア, スリナム, エルサルバドル, チャド, トーゴ, タイ, タジキスタン, トルクメニスタン, チュニジア, TP, トルコ, トリニダード・トバゴ, 台湾, タンザニア, ウクライナ, ウガンダ, アメリカ合衆国, ウルグアイ, ウズベキスタン, ベネズエラ, 米領バージン諸島, ベトナム, XF, イエメン, 南アフリカ, ザンビア, ジンバブエ

オプション

サービス