NetShelter CX ファンブースターキット

NetShelter CX ファンブースターキット 前面左側
NetShelter CX ファンブースターキット 前面左側
NetShelter CX ファンブースターキット 前面左側
NetShelter CX ファンブースターキット 正面直線
NetShelter CX ファンブースターキット 前面左側
NetShelter CX ファンブースターキット 正面直線
RoHS
  • NetShelter CXファンブースターキットは、NetShelter CXの熱容量を最大40%増加し、ブレードサーバーや高密度スイッチ等の装置密度を拡充する、ユーザー調整可能なアクセサリです。ブースターキットは、交換用の電力供給ユニットPSU (24V) とファントレイで構成され、ファンユニットひとつにキットひとつが必要となります。キットそのものはレトロかもしれませんが、NetShelter ...

  • 同梱物: インストールガイド

製品概要の表示
当社のパートナー

AR4703 特長

主な機能

定格入力電圧
100V, 115V, 120V, 200V, 208V, 220V, 230V, 240V
入力形態
IEC 60320 C14
NetShelter CX ファンブースターキット
NetShelter CXファンブースターキットは、NetShelter CXの熱容量を最大40%増加し、ブレードサーバーや高密度スイッチ等の装置密度を拡充する、ユーザー調整可能なアクセサリです。ブースターキットは、交換用の電力供給ユニットPSU (24V) とファントレイで構成され、ファンユニットひとつにキットひとつが必要となります。キットそのものはレトロかもしれませんが、NetShelter CX 18U、 24U、38Uの全世代機種に対応し、また、すでに出回っているNetShelter CXや、新しく購入されるNetShelter CXユニットにも対応します。新しい熱負荷は、18U : 1200ワット > 2400ワット、 24U : 2400ワット> 3500ワット、 38U : 3600ワット > 5000ワットです。
同梱物: インストールガイド
  • 容易に組立てられる
    既存のPSU & ファントレーは取外すことができ、ドライバ1本とニッパ、またはハサミだけで交換用のBooster Kitを取付けることができます。
  • エアフローとエンクロージャの熱容量の増加
    増加:(…から、および…へ)NetShelter CX 18U:1200ワット > 2400ワット(ファンユニット x 1)NetShelter CX 24U:2400ワット > 3500ワット (ファンユニット x 2) NetShelter CX 38U:3600ワット > 5000ワット (ファンユニット x 3)Assumes all Fan Units in the NetShelter CXエンクロージャ内のファンはすべてFan Booster Kitにアップグレードされていると仮定します。
  • オフィスの静粛性を保持します。
    Fan Booster Kitは、空気流を増やすにも拘らずNetShelter CX自体から聞こえるノイズレベルは、耳で聞く限り変わりません。NetwShelter CXの中にはより多くの騒音を出す装置が取り付けられており、そのため防音効果も高めているのです。
  • 空きスペース ゼロ
    すべての冷却機器をデータ センターの外部に配置することで、貴重な空きスペースを IT 機器用にフル活用できます。

NetShelter CXエンクロージャ 特長とメリット

柔軟性

吸音材の裏地によってノイズを低減
取り付けられた装置から生じる雑音を大幅に除去できるので、静かな場所に設置できます。
ツール不要のラックマウント機能
道具要らずでNetShelterエンクロージャにサーバーケースを取りつけることができます。ユーザーは、すぐに、簡単に、エンクロージャ後部にユニットを取り付けられます。
プラグアンドプレイセットアップ
高速かつ簡単なセットアップ
ラックがあらかじめ装着された機器のラックを出荷する際の特別梱包オプション
緩衝材梱包で梱包されたラックは梱包設計とラック組み立ての規定による標準のラックで、機器を内部に取り付けたまま出荷できます。IT 機器製造のリーディングカンパニーとの豊富な経験と、Cisco UCS(Unified Computing System)にあらかじめラックを装着し、輸送することに関しCisco® の認定を受けています。ラックのサイズオプションと使用できるラックの種類についてはapc.comをご覧ください。
ライト オーク ベニヤ仕上げ
ほとんどのオフィス環境に調和します。
前扉を施錠可能
装置が不正に扱われるのを防止できます。

取扱い地域

アラブ首長国連邦, アフガニスタン, アンチグアバーブーダ, アンギラ, アルバニア, アルメニア, オランダ領アンティル諸島, アンゴラ, オーストリア, オーストラリア, アルバ島, アゼルバイジャン, ボスニア・ヘルツェゴビナ, バルバドス, ベルギー, ブルキナファソ, ブルガリア, バーレーン, ブルンジ, ベニン, バーミューダ諸島, ボリビア, ブラジル, バハマ, ボツワナ, ベラルーシ, ベリーズ, カナダ, コンゴ民主共和国, スイス, コートジボアール, チリ, カメルーン, コスタリカ, キプロス, チェコ, ドイツ, ジブチ, デンマーク, ドミニカ国, ドミニカ共和国, アルジェリア, エクアドル, エストニア, エジプト, エリトリア, スペイン, エチオピア, フィンランド, フィジー, フランス, ガボン, イギリス, グレナダ, グルジア, 仏領ギアナ, ガーナ, ガンビア, グアドループ, ギリシア, グアテマラ, ガイアナ, ホンジュラス, クロアチア, ハイチ, ハンガリー, インドネシア, アイルランド, イスラエル, インド, イラク, アイスランド, イタリア, ジャマイカ, ヨルダン, 日本, ケニア, カンボジア, セントクリストファー・ネイビス, 大韓民国, クウェート, ケイマン諸島, カザフスタン, レバノン, セントルシア, リベリア, リトアニア, ルクセンブルク, ラトビア, モロッコ, マダガスカル, マケドニア, マリ, ミャンマー, モンゴル, マルティニーク島, モーリタニア, マルタ, モーリシャス, マラウイ, メキシコ, マレーシア, モザンビーク, ナミビア, ナイジェリア, ニカラグア, オランダ, ノルウェー, ニュージーランド, オマーン, パナマ, フィリピン, パキスタン, ポーランド, プエルトリコ, ポルトガル, パラグアイ, カタール, レユニオン, ルーマニア, ロシア, ルワンダ, サウジアラビア, スウェーデン, シンガポール, スロベニア, スロバキア, シエラレオネ, セネガル, ソマリア, スリナム, エルサルバドル, タークス諸島・カイコス諸島, トーゴ, タイ, タジキスタン, トルクメニスタン, トルコ, トリニダード・トバゴ, タンザニア, ウクライナ, ウガンダ, アメリカ合衆国, ウルグアイ, ウズベキスタン, セントビンセントおよびグレナディーン諸島, ベネズエラ, 米領バージン諸島, ベトナム, イエメン, マヨット島, 南アフリカ, ザンビア, ジンバブエ

入力

入力周波数
47 ~ 63 Hz
入力電力
60 W

仕様・寸法

高さ
150mm, 15.0cm
455mm, 45.5cm
奥行き
160mm, 16.0cm
質量
2.0kg
梱包時の重量
2.9kg
出荷時高さ
250mm, 25.0cm
出荷時幅
560mm, 56.0cm
出荷時奥行
280mm, 28.0cm

規格/保証

認証
TAA準拠
保証
2年間の交換サービス

認証・認定

RoHS
適合

オプション

サービス