Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 13 modules Type S for Symmetra MW

Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 13 modules Type S for Symmetra MW 前面左側
Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 13 modules Type S for Symmetra MW 前面左側
Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 13 modules Type S for Symmetra MW 前面左側
Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 13 modules Type S for Symmetra MW 前面右
Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 13 modules Type S for Symmetra MW 正面直線
Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 13 modules Type S for Symmetra MW Back
Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 13 modules Type S for Symmetra MW 前面左側
Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 13 modules Type S for Symmetra MW 前面右
Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 13 modules Type S for Symmetra MW 正面直線
Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 13 modules Type S for Symmetra MW Back
  • UL 9540A tested Li-Ion Battery Cabinet, 13 battery modules (Type S) for Symmetra MW UPS (UL standard)

  • 同梱物: ユーザマニュアル

製品概要の表示

LIBSMG95SUL 特長

Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 13 modules Type S for Symmetra MW
UL 9540A tested Li-Ion Battery Cabinet, 13 battery modules (Type S) for Symmetra MW UPS (UL standard)
同梱物: ユーザマニュアル
  • 高度なバッテリー管理を実現
    電池、モジュール、およびキャビネットレベルでの組み込みモニタリングは、バッテリーの実行時間と状態を明確に示し、予測可能で一貫した実行時間性能と安定した電池状態という追加メリットを提供します。
  • 小型バッテリーのフットプリント
    収益を生み出す機器を設置するために、バッテリーソリューションのフットプリントを劇的に小型化します。
  • バッテリーの長寿命化
    リチウムイオンテクノロジーは、メンテナンスまたは交換時のダウンタイムまたはロード中断のリスクを抑え、バッテリーの耐用年数を倍にします。
  • 軽量バッテリーソリューション
    構造変更要件を最小限に抑えながらバッテリーソリューションをどのフロアにも設置できる柔軟性を提供し、2/3以上の軽量化を実現します。
  • クーリングコストの削減
    バッテリールームを小型化し、より広い運転温度範囲まで許容範囲を拡大し、クーリングソリューションの容量を減らすことができます。

Galaxyリチウムイオンバッテリーシステム 特長とメリット

総所有コスト (TCO)

クーリングコストの削減
バッテリールームを小型化し、より広い運転温度範囲まで許容範囲を拡大し、クーリングソリューションの容量を減らすことができます。
軽量バッテリーソリューション
構造変更要件を最小限に抑えながらバッテリーソリューションをどのフロアにも設置できる柔軟性を提供し、2/3以上の軽量化を実現します。
バッテリーの長寿命化
リチウムイオンテクノロジーは、メンテナンスまたは交換時のダウンタイムまたはロード中断のリスクを抑え、バッテリーの耐用年数を倍にします。
小型バッテリーのフットプリント
収益を生み出す機器を設置するために、バッテリーソリューションのフットプリントを劇的に小型化します。
高度なバッテリー管理を実現
電池、モジュール、およびキャビネットレベルでの組み込みモニタリングは、バッテリーの実行時間と状態を明確に示し、予測可能で一貫した実行時間性能と安定した電池状態という追加メリットを提供します。

取扱い地域

アラブ首長国連邦, アルゼンチン, オーストリア, オーストラリア, ベルギー, ブルガリア, ブラジル, カナダ, スイス, チリ, 中華人民共和国, コロンビア, コスタリカ, チェコ, ドイツ, デンマーク, アルジェリア, エストニア, エジプト, スペイン, フィンランド, フランス, イギリス, ギリシア, 香港, クロアチア, ハンガリー, インドネシア, アイルランド, イスラエル, インド, イタリア, 日本, 大韓民国, カザフスタン, リトアニア, ラトビア, モロッコ, マケドニア, メキシコ, マレーシア, ナイジェリア, オランダ, ノルウェー, ニュージーランド, ペルー, フィリピン, ポーランド, ポルトガル, ルーマニア, ロシア, サウジアラビア, スウェーデン, シンガポール, スロベニア, スロバキア, エルサルバドル, タイ, チュニジア, トルコ, 台湾, ウクライナ, アメリカ合衆国, ベネズエラ, ベトナム, 南アフリカ

バッテリーとバッテリー運転可能時間

バッテリータイプ
Li-Ion (リチウムイオン)
電源の取り付け
密閉型バッテリ・キャビネット
電源の設置
バッテリ キャビネット
電源の製造元
Samsung

仕様・寸法

高さ
2055mm, 205.5cm
650mm, 65.0cm
奥行き
530mm, 53.0cm
質量
442.0kg
梱包時の重量
462.0kg
出荷時高さ
2055mm, 205.5cm
出荷時幅
650mm, 65.0cm
出荷時奥行
530mm, 53.0cm
ホワイト

動作環境

動作温度
18 - 28 °C
保管時の温度
0 - 40 °C

規格/保証

認証
IBC 2015, UL規格リスト掲載
保証
3年間の修理/交換サービス

オプション

サービス