Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 10 modules Type O for SyPX 250/500 1-PH

Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 10 modules Type O for SyPX 250/500 1-PH 前面左側
Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 10 modules Type O for SyPX 250/500 1-PH 前面左側
Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 10 modules Type O for SyPX 250/500 1-PH 前面左側
Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 10 modules Type O for SyPX 250/500 1-PH 前面右
Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 10 modules Type O for SyPX 250/500 1-PH 正面直線
Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 10 modules Type O for SyPX 250/500 1-PH Back
Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 10 modules Type O for SyPX 250/500 1-PH 前面左側
Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 10 modules Type O for SyPX 250/500 1-PH 前面右
Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 10 modules Type O for SyPX 250/500 1-PH 正面直線
Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 10 modules Type O for SyPX 250/500 1-PH Back
  • UL 9540A tested Li-Ion Battery Cabinet with 10 battery modules (Type O) and 1ph SMPS for Symmetra PX 250/500 UPS (UL)

  • 同梱物: ユーザマニュアル

製品概要の表示

LIBSMG95OUL1PH 特長

Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 10 modules Type O for SyPX 250/500 1-PH
UL 9540A tested Li-Ion Battery Cabinet with 10 battery modules (Type O) and 1ph SMPS for Symmetra PX 250/500 UPS (UL)
同梱物: ユーザマニュアル

Galaxyリチウムイオンバッテリーシステム 特長とメリット

総所有コスト (TCO)

クーリングコストの削減
バッテリールームを小型化し、より広い運転温度範囲まで許容範囲を拡大し、クーリングソリューションの容量を減らすことができます。
軽量バッテリーソリューション
構造変更要件を最小限に抑えながらバッテリーソリューションをどのフロアにも設置できる柔軟性を提供し、2/3以上の軽量化を実現します。
バッテリーの長寿命化
リチウムイオンテクノロジーは、メンテナンスまたは交換時のダウンタイムまたはロード中断のリスクを抑え、バッテリーの耐用年数を倍にします。
小型バッテリーのフットプリント
収益を生み出す機器を設置するために、バッテリーソリューションのフットプリントを劇的に小型化します。
高度なバッテリー管理を実現
電池、モジュール、およびキャビネットレベルでの組み込みモニタリングは、バッテリーの実行時間と状態を明確に示し、予測可能で一貫した実行時間性能と安定した電池状態という追加メリットを提供します。

取扱い地域

アラブ首長国連邦, アンチグアバーブーダ, アンギラ, オランダ領アンティル諸島, アルゼンチン, オーストリア, オーストラリア, アルバ島, バルバドス, ベルギー, ブルガリア, バーミューダ諸島, ボリビア, ブラジル, バハマ, ベリーズ, カナダ, スイス, チリ, 中華人民共和国, コロンビア, コスタリカ, チェコ, ドイツ, デンマーク, ドミニカ国, ドミニカ共和国, アルジェリア, エクアドル, エストニア, エジプト, スペイン, フィンランド, フランス, イギリス, グレナダ, ギリシア, グアテマラ, ガイアナ, 香港, ホンジュラス, クロアチア, ハイチ, ハンガリー, インドネシア, アイルランド, イスラエル, インド, イタリア, ジャマイカ, 日本, セントクリストファー・ネイビス, 大韓民国, ケイマン諸島, カザフスタン, セントルシア, リトアニア, ラトビア, モロッコ, マケドニア, メキシコ, マレーシア, ナイジェリア, ニカラグア, オランダ, ノルウェー, ニュージーランド, パナマ, ペルー, フィリピン, ポーランド, プエルトリコ, ポルトガル, パラグアイ, ルーマニア, ロシア, サウジアラビア, スウェーデン, シンガポール, スロベニア, スロバキア, エルサルバドル, タイ, チュニジア, トルコ, トリニダード・トバゴ, 台湾, ウクライナ, アメリカ合衆国, ウルグアイ, セントビンセントおよびグレナディーン諸島, ベネズエラ, 米領バージン諸島, ベトナム, 南アフリカ

出力

バッテリ容量(mAhの)
67000
バッテリ出力電圧
516.8 V

バッテリーとバッテリー運転可能時間

バッテリータイプ
Li-Ion (リチウムイオン)
電源の取り付け
密閉型バッテリ・キャビネット
電源の設置
バッテリ キャビネット
電源の製造元
Samsung
バッテリー容量(VAh)
67

仕様・寸法

高さ
2055mm, 205.5cm
650mm, 65.0cm
奥行き
530mm, 53.0cm
質量
391.0kg
梱包時の重量
410.0kg
出荷時高さ
2200mm, 220.0cm
出荷時幅
1200mm, 120.0cm
出荷時奥行
530mm, 53.0cm
ホワイト

動作環境

動作温度
18 - 28 °C
保管時の温度
0 - 40 °C

規格/保証

認証
IBC 2015, UL規格リスト掲載
保証
3年間の修理/交換サービス

オプション

サービス