InRow DX 300mm 30kW Indoor Unit, 208-230V, Humidifier & Reheat, CE/UL

InRow DX 300mm 30kW Indoor Unit, 208-230V, Humidifier & Reheat, CE/UL 前面左側
InRow DX 300mm 30kW Indoor Unit, 208-230V, Humidifier & Reheat, CE/UL 前面左側
InRow DX 300mm 30kW Indoor Unit, 208-230V, Humidifier & Reheat, CE/UL 前面左側
InRow DX 300mm 30kW Indoor Unit, 208-230V, Humidifier & Reheat, CE/UL 正面直線
InRow DX 300mm 30kW Indoor Unit, 208-230V, Humidifier & Reheat, CE/UL Back
InRow DX 300mm 30kW Indoor Unit, 208-230V, Humidifier & Reheat, CE/UL アプリケーション
InRow DX 300mm 30kW Indoor Unit, 208-230V, Humidifier & Reheat, CE/UL アプリケーション
InRow DX 300mm 30kW Indoor Unit, 208-230V, Humidifier & Reheat, CE/UL 前面左側
InRow DX 300mm 30kW Indoor Unit, 208-230V, Humidifier & Reheat, CE/UL 正面直線
InRow DX 300mm 30kW Indoor Unit, 208-230V, Humidifier & Reheat, CE/UL Back
InRow DX 300mm 30kW Indoor Unit, 208-230V, Humidifier & Reheat, CE/UL アプリケーション
InRow DX 300mm 30kW Indoor Unit, 208-230V, Humidifier & Reheat, CE/UL アプリケーション
  • クローゼット、サーバー ルーム、およびデータ センタ向けの、空気、水、およびグリコールによる一体型冷却装置

製品概要の表示

ACRD301P 特長

InRow DX 300mm 30kW Indoor Unit, 208-230V, Humidifier & Reheat, CE/UL
クローゼット、サーバー ルーム、およびデータ センタ向けの、空気、水、およびグリコールによる一体型冷却装置

Uniflair Direct Expansion inRow Cooling 特長とメリット

可用性

ラックの吸気口温度管理
ホット スポットがラック レベルで発生する危険を減少
予測可能な冷却
この装置をラックの列内に配置すると、冷却源が熱負荷に近づきます。 これによって、空気の混合がなくなり、予測可能な冷却構造となります。
アクティブな応答制御
サーバ吸気口の温度を適切に保つために、冷却能力を監視して能動的に調節します。マイクロプロセッサコントローラを通して、装置の動作状況を見ることができます。

管理機能

BMS (ビルディング マネージメント システム) の統合
警告とデータ ポイントを送信することによって、建物の重要なインフラを一元的に管理できます。
マイクロプロセッサ・コントローラ
インテリジェントでアクティブな応答制御、およびリアルタイム監視を利用します。システムはマイクロプロセッサで制御され、4 行で 80 文字の英数字を表示するディスプレイを通じて、高度な制御機能とヒューマン インターフェイスを提供します。
リアルタイムのキャパシティー監視
電流および使用可能な冷却のリアルタイム表示。

保守・メンテナンス関連

サービス作業が容易
列単位機器のため、暖気通路内や冷気通路内の保守可能部品の交換や保守が可能です。

柔軟性

拡張性のある密度
拡張性のある密度によって、暖気通路密閉システムと InRow 構造を統合して、より電力密度の高い冷却設備が実現可能になります。
モジュール式のデザイン
モジュール設計によって、冷却設備を必要に応じて増設する拡張性のあるソリューションが提供されます。

総所有コスト (TCO)

変速ファン
変速ファンによって、オフピーク冷却期間のエネルギー消費が抑えられます。
列に基づくアーキテクチャ
IT 機器から直接高温の排気を取り込むので、ユニットの顕熱容量が従来の冷却構造に比べて多くなります。

取扱い地域

アラブ首長国連邦, アルゼンチン, オーストリア, オーストラリア, ベルギー, ブルガリア, ブラジル, カナダ, スイス, チリ, 中華人民共和国, コロンビア, コスタリカ, セルビア・モンテネグロ, チェコ, ドイツ, デンマーク, アルジェリア, エストニア, エジプト, スペイン, フィンランド, フランス, イギリス, ギリシア, 香港, クロアチア, ハンガリー, インドネシア, アイルランド, イスラエル, インド, イタリア, 日本, 大韓民国, カザフスタン, リトアニア, ラトビア, モロッコ, マケドニア, メキシコ, マレーシア, ナイジェリア, オランダ, ノルウェー, ニュージーランド, ペルー, フィリピン, ポーランド, ポルトガル, ルーマニア, ロシア, サウジアラビア, スウェーデン, シンガポール, スロベニア, スロバキア, タイ, チュニジア, トルコ, 台湾, ウクライナ, アメリカ合衆国, ベトナム, 南アフリカ

オプション

サービス