APC Symmetra RM 200~100V ステップダウントランスフォーマー

APC Symmetra RM 200~100V ステップダウントランスフォーマー 前面左側
APC Symmetra RM 200~100V ステップダウントランスフォーマー 前面左側
APC Symmetra RM 200~100V ステップダウントランスフォーマー 前面左側
APC Symmetra RM 200~100V ステップダウントランスフォーマー 前面左側
  • 降圧変圧器は低電圧AC機器への給電のために、高電圧(208または200VAC)出力を低電圧(120または100VAC)の出力に変換します。

  • 同梱物: ラックマウント用取り付けブラケット, ユーザマニュアル

製品概要の表示

SYTF3J 特長

主な機能

ラック高さ
2U
アウトプット接続
(4) NEMA L5-20R
定格出力電圧
100V
定格入力電圧
200V
入力形態
Hard wire 3-wire, NEMA L6-30P
APC Symmetra RM 200~100V ステップダウントランスフォーマー
降圧変圧器は低電圧AC機器への給電のために、高電圧(208または200VAC)出力を低電圧(120または100VAC)の出力に変換します。
同梱物: ラックマウント用取り付けブラケット, ユーザマニュアル

取扱い地域

日本

出力

最大負荷時効率
90 % %

入力

入力周波数
60 Hz +/- 3 Hz
電源コードの数
1
最大負荷時効率
90 % %
負荷容量
3500VA
最大入力電流
20A

仕様・寸法

高さ
89mm, 8.9cm
445mm, 44.5cm
奥行き
660mm, 66.0cm
質量
43.18kg
梱包時の重量
50.0kg
出荷時高さ
254mm, 25.4cm
出荷時幅
622mm, 62.2cm
出荷時奥行
953mm, 95.3cm

動作環境

動作温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95 %
動作時標高
0 - 3048メートル
保管時の温度
-25 - 65 °C
保管時の相対湿度
0 - 95 %
保管時の標高
0 - 15240メートル

規格/保証

認証
CSA, UL 1778, UL規格リスト掲載
保証
2年間の交換サービス

認証・認定

PEP
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
EOLI
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください

オプション

サービス