APC Smart-UPS XL 2200 VA RM 230V

製品画像なし
製品画像なし
  • エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS

  • 同梱物: ユーティリティCD, Rack Mounting support rails, Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル, User Manual

製品概要の表示
交換用バッテリー
ユーザーによる交換が可能なバッテリーはありません

SU2200RMXLI 特長

主な機能

負荷運転時間 W
負荷運転時間
UPSによって保護されるすべてのデバイスの合計負荷(消費電力)をここに入力してください。入力した値に基づいて、全面停電時の実行時間を概算します。実行時間を追加すると、システムはシャットダウンせずに長時間の停電でも稼働できるため可用性が高まります。

合計負荷(消費電力)の入力値がこの製品(1600W)の最大値を超えています。

負荷を入力して、予測実行時間をご確認ください

UPS最大出力に対する負荷の割合
UPS最大出力に対する負荷の割合
指定した負荷をサポートするために使用されるUPS容量の最大割合です。

「最大使用容量」を計算するには、負荷を入力してください。

アウトプット電力容量
1.6kW / 2.2kVA
ラック高さ
5U
アウトプット接続
(1) IEC 320 C19 (電源バックアップ)
(8) IEC 320 C13 (電源バックアップ)
(3) IEC Jumpers (電源バックアップ)
定格出力電圧
230V
定格入力電圧
230V
入力形態
IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
APC Smart-UPS XL 2200 VA RM 230V
エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS
同梱物: ユーティリティCD, Rack Mounting support rails, Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル, User Manual

Smart-UPS 特長とメリット

Marketing features

簡単で便利なリモートアクセシビリティで時間を節約します
シリアル、USBまたはオプションのイーサネットでネットワーク管理が可能。Powerchute® Business Edition Softwareで利便性の高いモニタリングと制御ができ、オペレーティングシステムを安全にシャットダウンできるほか、革新的なエネルギー管理機能が確保されます。
あなたのIT機器とデータを保護し、利用可能にすることによって、コストのかかる電源問題を回避します。
ネットワークグレードの電力調整により、損傷的サージや破壊的ノイズから保護します。ソリッドステートの自動電圧調整により、バッテリー駆動せずに低入力電圧を最大30%増幅し、高電圧を最大12%トリミングします。停電時に電力を供給したりシステムを安全にシャットダウンするための信頼性の高いバッテリーバックアップ容量
完全な機器互換性とリーダーとしての信頼性から生まれる安心感
アクティブな力率補正(PFC)電源を使用することで、サーバーメーカが推奨する純粋な正弦波を提供します。安全当局がテストし承認したということは、業界で最も厳しい規格に適合しているか、あるいはそれを超える信頼性でSmart-UPSを配備できる、 ということを意味しています。
お客様独自のアプリケーションニーズに合わせてカスタマイズ可能なスマートな生産性
直感的なLCDインターフェイスはクリアな情報とともに、使いやすい移動キーによりローカルでUPSを構成できる能力を提供します。スイッチ付きアウトレットのグループ制御など、15種類を超えるプログラマブル設定により、アプリケーションに固有の設定、しきい値および通知が可能になります。
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
特許取得済みのグリーンオペレーティングモードは97%を超える効率を達成します。Smart-UPSは初めてEnergy Starの承認を得たネットワークUPSです。APCがリードするインテリジェントバッテリーマネジメントにより、インテリジェントで精密な温度補正充電をすることでバッテリーの性能と寿命を最大限に延ばします。動的なバッテリー交換データインジケータと自動セルフテストでバッテリーの信頼性を保証し、バッテリー交換の時期を事前にお知らせします。設計から23年以上も製造され続けているSmart-UPSは、世界で最も信頼できるネットワークUPSとして2,500万台以上売れています。

保守・メンテナンス関連

リセット可能なサーキットブレーカ
過負荷からの素早い復旧が可能。
故障予測通知
初期段階で異常を分析することによって、プロアクティブにコンポーネントを交換できます。
容易に交換できるバッテリ
バッテリ交換が容易に行えます。
ホットスワップバッテリ
バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。
バッテリ障害の通知
初期段階でのバッテリ異常の分析によって、適時の予防メンテナンスを可能にします。

可用性

UPSシャットダウン後の負荷機器の自動再起動
商用電源が復旧すると、接続されている負荷機器を自動的に起動します。
自動セルフテスト
自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
電源調整
接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
温度によって補正されるバッテリ充電
実際のバッテリ温度に応じて充電電圧を規制することで、バッテリの寿命を延長します。
インテリジェントバッテリ監視機能
正確な充電管理によって、バッテリの能力、寿命、信頼性を最大限に高めます。
バッテリ切り離し通知
予備電源を提供するバッテリが使用不可のときに警告します。
AVR (自動電圧修正)のブーストおよびトリム
バッテリを使用せず、低電圧および高電圧を補正することにより、システムの可用性を高めます。

管理機能

ネットワーク管理可能
ネットワーク経由でUPSのリモート電源管理を提供.
シリアル接続
シリアルポートを介したUPS管理も可能です。(別売ケーブル 型番AP940-0128 が必要です。)
USB接続
USBポートを介したUPS管理を提供します。
アラーム
ユニットがバッテリ運転中の時、バッテリ残量が低下した時、または過負荷状態が検知された時に、ユーザの注意を促します。
LEDスタータス表示灯
インジケータの表示によって、ユニットと電源の状態がすぐに把握できます。

調整機能・カスタマイズ機能

調整可能な電圧感度
特定の電源環境を使用した場合に、UPSが最適に稼動するように調整する機能を提供します。
調整可能な切替電圧
入力電圧ウィンドウを拡張し、出力電圧の制限を厳しくすることにより、バッテリ寿命を最大限にします。

安全機能

安全機関の承認済み
製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。

取扱い地域

アンドラ, アラブ首長国連邦, アフガニスタン, アンチグアバーブーダ, アンギラ, アルバニア, アルメニア, オランダ領アンティル諸島, アンゴラ, アルゼンチン, オーストリア, オーストラリア, アルバ島, アゼルバイジャン, ボスニア・ヘルツェゴビナ, バルバドス, バングラデシュ, ベルギー, ブルキナファソ, ブルガリア, バーレーン, ブルンジ, ベニン, バーミューダ諸島, ブルネイ, ボリビア, ブラジル, バハマ, ブータン, ボツワナ, ベラルーシ, ベリーズ, コンゴ民主共和国, 中央アフリカ共和国, コンゴ, スイス, コートジボアール, クック諸島, チリ, カメルーン, 中華人民共和国, コロンビア, コスタリカ, セルビア・モンテネグロ, キューバ, キプロス, チェコ, ドイツ, ジブチ, デンマーク, ドミニカ国, ドミニカ共和国, アルジェリア, エクアドル, エストニア, エジプト, 西サハラ, エリトリア, スペイン, エチオピア, フィンランド, フィジー, フォークランド諸島, フランス, ガボン, イギリス, グレナダ, グルジア, 仏領ギアナ, ガーナ, ジブラルタル, ガンビア, ギニア, グアドループ, 赤道ギニア, ギリシア, グアテマラ, ガイアナ, 香港, ホンジュラス, クロアチア, ハイチ, ハンガリー, インドネシア, アイルランド, イスラエル, インド, イラク, イラン, アイスランド, イタリア, ジャマイカ, ヨルダン, 日本, ケニア, セントクリストファー・ネイビス, 大韓民国, クウェート, ケイマン諸島, カザフスタン, レバノン, セントルシア, リヒテンシュタイン, スリランカ, リベリア, レソト, リトアニア, ルクセンブルク, ラトビア, モロッコ, モルドバ, マダガスカル, マケドニア, マリ, ミャンマー, モンゴル, マルティニーク島, モーリタニア, マルタ, モーリシャス, マラウイ, メキシコ, マレーシア, モザンビーク, ナミビア, ニジェール, ナイジェリア, ニカラグア, オランダ, ノルウェー, ネパール, ニュージーランド, オマーン, パナマ, ペルー, パプアニューギニア, フィリピン, パキスタン, ポーランド, プエルトリコ, ポルトガル, パラグアイ, レユニオン, ルーマニア, ロシア, ルワンダ, サウジアラビア, スーダン, スウェーデン, シンガポール, スロベニア, スロバキア, シエラレオネ, セネガル, ソマリア, スリナム, エルサルバドル, タークス諸島・カイコス諸島, チャド, トーゴ, タイ, タジキスタン, トルクメニスタン, TP, トルコ, トリニダード・トバゴ, 台湾, タンザニア, ウクライナ, ウガンダ, ウルグアイ, ウズベキスタン, セントビンセントおよびグレナディーン諸島, ベネズエラ, 米領バージン諸島, ベトナム, XF, イエメン, マヨット島, 南アフリカ, ザンビア, ジンバブエ

出力

最大設定可能電力(W)
1.6kW / 2.2kVA
アウトプット電圧ノート
220:230または240Vの定格出力電圧に設定可能。
出力電圧歪率
全負荷時5%未満
出力周波数(主電源同期運転時)
定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz
負荷波高率
up to 5 : 1
運転方式
Line Interactive
波形タイプ
正弦波
転送時間
2ms typical

入力

入力周波数
50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)
入力電圧範囲
174 - 286V
主電源運転時の入力電圧可変範囲
168 - 302V
電源コードの数
1

バッテリーとバッテリー運転可能時間

バッテリータイプ
小形シール鉛蓄電池
標準的な充電時間
3時間
予定バッテリー寿命(年)
3 - 5
RBC数量
1
拡張バックアップ時間
1
バッテリー容量(VAh)
816

通信と管理

インタフェースポート(複数可)
DB-9 RS-232, SmartSlot
コントロールパネル
LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators
警報音
バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム:設定可能な待機時間。
緊急電源停止(EPO)
オプショナル
空きSmartSlot数
1

サージ保護 / フィルタリング

サージエネルギーレート
480ジュール
フィルタリング
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

仕様・寸法

高さ
222mm, 22.2cm
483mm, 48.3cm
奥行き
451mm, 45.1cm
質量
56.36kg
梱包時の重量
65.0kg
出荷時高さ
337mm, 33.7cm
出荷時幅
622mm, 62.2cm
出荷時奥行
610mm, 61.0cm
ベージュ

動作環境

動作温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95 %
動作時標高
0-3000メートル
保管時の温度
-15 - 45 °C
保管時の相対湿度
0 - 95 %
保管時の標高
0-15000メートル
ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
45.0dBA
オンライン熱分散
155.0BTU/hr

規格/保証

認証
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
保証
2年間の交換サービス, オプションで提供されるオンサイト保証, オプションで提供される延長保証

オプション

サービス