シュナイダーエレクトリックのブランド

APC Smart-UPS Charge Mobile Battery for Microsoft Surface Hub 2, Lithium-ion

APC Smart-UPS Charge Mobile Battery for Microsoft Surface Hub 2, Lithium-ion 前面左側
APC Smart-UPS Charge Mobile Battery for Microsoft Surface Hub 2, Lithium-ion 前面左側
APC Smart-UPS Charge Mobile Battery for Microsoft Surface Hub 2, Lithium-ion 前面左側
APC Smart-UPS Charge Mobile Battery for Microsoft Surface Hub 2, Lithium-ion アプリケーション
APC Smart-UPS Charge Mobile Battery for Microsoft Surface Hub 2, Lithium-ion Miscellaneous
APC Smart-UPS Charge Mobile Battery for Microsoft Surface Hub 2, Lithium-ion Detailed
APC Smart-UPS Charge Mobile Battery for Microsoft Surface Hub 2, Lithium-ion 前面左側
APC Smart-UPS Charge Mobile Battery for Microsoft Surface Hub 2, Lithium-ion アプリケーション
APC Smart-UPS Charge Mobile Battery for Microsoft Surface Hub 2, Lithium-ion Miscellaneous
APC Smart-UPS Charge Mobile Battery for Microsoft Surface Hub 2, Lithium-ion Detailed
  • APC™ Smart-UPS Chargeモバイルバッテリーは、Microsoft Surface Hub 2に100分以上も電力を供給するように設計されたリチウムイオンバッテリーシステムです。

  • 同梱物: DC cable, Detachable IEC C13 to IEC C14 power cord, Screw set, USBケーブル, ユーザマニュアル

製品概要の表示

CSH2-JP 特長

主な機能

定格入力電圧
100V, 120V, 230V
入力形態
IEC 60320 C13
APC Smart-UPS Charge Mobile Battery for Microsoft Surface Hub 2, Lithium-ion
APC™ Smart-UPS Chargeモバイルバッテリーは、Microsoft Surface Hub 2に100分以上も電力を供給するように設計されたリチウムイオンバッテリーシステムです。
同梱物: DC cable, Detachable IEC C13 to IEC C14 power cord, Screw set, USBケーブル, ユーザマニュアル
  • 高度なバッテリー管理を実現
    電池、モジュール、およびキャビネットレベルでの組み込みモニタリングは、バッテリーの実行時間と状態を明確に示し、予測可能で一貫した実行時間性能と安定した電池状態という追加メリットを提供します。
  • LEDスタータス表示灯
    インジケータの表示によって、UPSと電源の状態がすぐに把握できます。

Smart-UPSバッテリ・システム 特長とメリット

可用性

高度なバッテリー管理を実現
電池、モジュール、およびキャビネットレベルでの組み込みモニタリングは、バッテリーの実行時間と状態を明確に示し、予測可能で一貫した実行時間性能と安定した電池状態という追加メリットを提供します。
マルチバッテリーパック構成
最大10個のバッテリーパックを接続し、稼働時間を伸ばせます。(CSH2-JPを除く)

取扱い地域

日本

入力

入力周波数
40 ~ 70 Hz
電源コードの数
3

バッテリーとバッテリー運転可能時間

バッテリータイプ
Li-Ion (リチウムイオン)
搭載済みバッテリ
1
バッテリー設計寿命
3 - 5

仕様・寸法

高さ
430mm, 43.0cm
280mm, 28.0cm
奥行き
90mm, 9.0cm
質量
11.0kg
梱包時の重量
11.0kg
出荷時高さ
430mm, 43.0cm
出荷時幅
280mm, 28.0cm
出荷時奥行
90mm, 9.0cm

動作環境

動作温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 85 %
保管時の温度
-20 - 60 °C
保管時の相対湿度
0 - 95 (Non-condensing) %

規格/保証

認証
cTUVus, FCCパート15クラスA, PSE, UN 38.3

オプション

サービス