メインコンテンツにスキップ
JAPAN
シュナイダーエレクトリックのブランド
カート内のアイテム数:
0
パートナーログイン
カート内のアイテム数:
0
パートナープログラムへの参加方法
シュナイダーエレクトリックのブランド
0
ドキュメントのアイテム数:
Cancel
0
ドキュメントのアイテム数:
製品、ソフトウェア、サービス
ソリューション
サポート
購入方法
パートナーとアライアンス
JAPAN
シュナイダーエレクトリックのブランド
パートナーログイン
パートナープログラムへの参加方法
画像を回転してズーム
APC Smart-UPS 500VA USB & シリアル 100V 黒
SUA500JB
販売終了
2012/10/31
サービス終了日
2022/06/10
推奨代替品
SUA500JBは次のいずれかの製品に置き換わる場合があります。
star_stroke
マイプロダクトに追加
1×
APC Smart-UPS、ラインインタラクティブ、500VA、タワー、100V、6x NEMA 5-15R コンセント、SmartSlot、AVR、LCD
SMT500J
star_stroke
マイプロダクトに追加
1×
APC Smart-UPS、ラインインタラクティブ、750VA、タワー、100V、6x NEMA 5-15R コンセント、SmartSlot、AVR、LCD
SMT750J
交換用バッテリー (1)
が使用可能です
サポートへのお問い合わせ
製品を登録
ニュースレターに登録
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。
回答を検索
SUA500JBは次のいずれかの製品に置き換わる場合があります。