APC Smart-UPS 5000VA RM 5U XL 230V

APC Smart-UPS 5000VA RM 5U XL 230V 前面左側
APC Smart-UPS 5000VA RM 5U XL 230V 前面左側
APC Smart-UPS 5000VA RM 5U XL 230V 前面左側
APC Smart-UPS 5000VA RM 5U XL 230V 前面左側
APC Smart-UPS 5000VA RM 5U XL 230V 正面直線
APC Smart-UPS 5000VA RM 5U XL 230V Back
APC Smart-UPS 5000VA RM 5U XL 230V Back
APC Smart-UPS 5000VA RM 5U XL 230V 前面左側
APC Smart-UPS 5000VA RM 5U XL 230V 前面左側
APC Smart-UPS 5000VA RM 5U XL 230V 正面直線
APC Smart-UPS 5000VA RM 5U XL 230V Back
APC Smart-UPS 5000VA RM 5U XL 230V Back
  • エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS

  • 同梱物: ユーティリティCD, ラックマウント用サポートレール, Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル, ユーザマニュアル, Web/SNMP管理カード

製品概要の表示
交換用バッテリー
ユーザーによる交換が可能なバッテリーはありません

SU5000RMXLI5U 特長

主な機能

負荷運転時間 W
負荷運転時間
UPSによって保護されるすべてのデバイスの合計負荷(消費電力)をここに入力してください。入力した値に基づいて、全面停電時の実行時間を概算します。実行時間を追加すると、システムはシャットダウンせずに長時間の停電でも稼働できるため可用性が高まります。

合計負荷(消費電力)の入力値がこの製品(4000W)の最大値を超えています。

負荷を入力して、予測実行時間をご確認ください

UPS最大出力に対する負荷の割合
UPS最大出力に対する負荷の割合
指定した負荷をサポートするために使用されるUPS容量の最大割合です。

「最大使用容量」を計算するには、負荷を入力してください。

アウトプット電力容量
4.0kW / 5.0kVA
ラック高さ
5U
アウトプット接続
(8) IEC 60320 C13 (電源バックアップ)
(6) IEC Jumpers (電源バックアップ)
(2) IEC 60320 C19 (電源バックアップ)
定格出力電圧
230V
定格入力電圧
230V
入力形態
Hard wire 3-wire
APC Smart-UPS 5000VA RM 5U XL 230V
エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS
同梱物: ユーティリティCD, ラックマウント用サポートレール, Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル, ユーザマニュアル, Web/SNMP管理カード

Smart-UPS 特長とメリット

可用性

AVR (自動電圧修正)のブーストおよびトリム
バッテリを使用せず、低電圧および高電圧を補正することにより、システムの可用性を高めます。
バッテリ切り離し通知
予備電源を提供するバッテリが使用不可のときに警告します。
温度によって補正されるバッテリ充電
実際のバッテリ温度に応じて充電電圧を規制することで、バッテリの寿命を延長します。
電源調整
接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
UPSシャットダウン後の負荷機器の自動再起動
商用電源が復旧すると、接続されている負荷機器を自動的に起動します。
インテリジェントバッテリ監視機能
正確な充電管理によって、バッテリの能力、寿命、信頼性を最大限に高めます。
自動セルフテスト
自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。

保守・メンテナンス関連

バッテリ障害の通知
初期段階でのバッテリ異常の分析によって、適時の予防メンテナンスを可能にします。
故障予測通知
初期段階で異常を分析することによって、プロアクティブにコンポーネントを交換できます。
ホットスワップバッテリ
バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。
容易に交換できるバッテリ
バッテリ交換が容易に行えます。
リセット可能なサーキットブレーカ
過負荷からの素早い復旧が可能。

調整機能・カスタマイズ機能

調整可能な切替電圧
入力電圧ウィンドウを拡張し、出力電圧の制限を厳しくすることにより、バッテリ寿命を最大限にします。
調整可能な電圧感度
特定の電源環境を使用した場合に、UPSが最適に稼動するように調整する機能を提供します。

安全機能

安全機関の承認済み
製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。

管理機能

アラーム
ユニットがバッテリ運転中の時、バッテリ残量が低下した時、または過負荷状態が検知された時に、ユーザの注意を促します。
USB接続
USBポートを介したUPS管理を提供します。
シリアル接続
シリアルポートを介したUPS管理も可能です。(別売ケーブル 型番AP940-0128 が必要です。)
ネットワーク管理可能
ネットワーク経由でUPSのリモート電源管理を提供.
LEDスタータス表示灯
インジケータの表示によって、ユニットと電源の状態がすぐに把握できます。

Marketing features

お客様独自のアプリケーションニーズに合わせてカスタマイズ可能なスマートな生産性
直感的なLCDインターフェイスはクリアな情報とともに、使いやすい移動キーによりローカルでUPSを構成できる能力を提供します。スイッチ付きアウトレットのグループ制御など、15種類を超えるプログラマブル設定により、アプリケーションに固有の設定、しきい値および通知が可能になります。
簡単で便利なリモートアクセシビリティで時間を節約します
Powerchute® Business Edition Softwareで利便性の高いモニタリングと制御ができ、オペレーティングシステムを安全にシャットダウンできるほか、革新的なエネルギー管理機能が確保されます。
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
特許取得済みのグリーンオペレーティングモードは97%を超える効率を達成します。Smart-UPSは初めてEnergy Starの承認を得たネットワークUPSです。APCがリードするインテリジェントバッテリーマネジメントにより、インテリジェントで精密な温度補正充電をすることでバッテリーの性能と寿命を最大限に延ばします。動的なバッテリー交換データインジケータと自動セルフテストでバッテリーの信頼性を保証し、バッテリー交換の時期を事前にお知らせします。設計から23年以上も製造され続けているSmart-UPSは、世界で最も信頼できるネットワークUPSとして2,500万台以上売れています。
あなたのIT機器とデータを保護し、利用可能にすることによって、コストのかかる電源問題を回避します。
ネットワークグレードの電力調整により、損傷的サージや破壊的ノイズから保護します。ソリッドステートの自動電圧調整により、バッテリー駆動せずに低入力電圧を最大30%増幅し、高電圧を最大12%トリミングします。停電時に電力を供給したりシステムを安全にシャットダウンするための信頼性の高いバッテリーバックアップ容量
完全な機器互換性とリーダーとしての信頼性から生まれる安心感
アクティブな力率補正(PFC)電源を使用することで、サーバーメーカが推奨する純粋な正弦波を提供します。安全当局がテストし承認したということは、業界で最も厳しい規格に適合しているか、あるいはそれを超える信頼性でSmart-UPSを配備できる、 ということを意味しています。

取扱い地域

アラブ首長国連邦, アフガニスタン, アンチグアバーブーダ, アンギラ, アルバニア, アルメニア, オランダ領アンティル諸島, アンゴラ, オーストリア, オーストラリア, アルバ島, アゼルバイジャン, ボスニア・ヘルツェゴビナ, バルバドス, ベルギー, ブルキナファソ, ブルガリア, バーレーン, ブルンジ, ベニン, バーミューダ諸島, ボリビア, ブラジル, バハマ, ボツワナ, ベラルーシ, ベリーズ, コンゴ民主共和国, スイス, コートジボアール, チリ, カメルーン, 中華人民共和国, コスタリカ, キプロス, チェコ, ドイツ, ジブチ, デンマーク, ドミニカ国, ドミニカ共和国, アルジェリア, エクアドル, エストニア, エジプト, エリトリア, スペイン, エチオピア, フィンランド, フィジー, フランス, ガボン, イギリス, グレナダ, グルジア, 仏領ギアナ, ガーナ, ガンビア, グアドループ, ギリシア, グアテマラ, ガイアナ, 香港, ホンジュラス, クロアチア, ハイチ, ハンガリー, インドネシア, アイルランド, イスラエル, インド, イラク, アイスランド, イタリア, ジャマイカ, ヨルダン, 日本, ケニア, セントクリストファー・ネイビス, 大韓民国, クウェート, ケイマン諸島, カザフスタン, レバノン, セントルシア, リベリア, リトアニア, ルクセンブルク, ラトビア, モロッコ, マダガスカル, マケドニア, マリ, ミャンマー, モンゴル, マルティニーク島, モーリタニア, マルタ, モーリシャス, マラウイ, メキシコ, マレーシア, モザンビーク, ナミビア, ナイジェリア, ニカラグア, オランダ, ノルウェー, ニュージーランド, オマーン, パナマ, フィリピン, パキスタン, ポーランド, プエルトリコ, ポルトガル, パラグアイ, レユニオン, ルーマニア, ロシア, ルワンダ, サウジアラビア, スウェーデン, シンガポール, スロベニア, スロバキア, シエラレオネ, セネガル, ソマリア, スリナム, エルサルバドル, タークス諸島・カイコス諸島, トーゴ, タイ, タジキスタン, トルクメニスタン, トルコ, トリニダード・トバゴ, 台湾, タンザニア, ウクライナ, ウガンダ, ウルグアイ, ウズベキスタン, セントビンセントおよびグレナディーン諸島, ベネズエラ, 米領バージン諸島, イエメン, マヨット島, 南アフリカ, ザンビア, ジンバブエ

出力

最大設定可能電力(W)
4.0kW / 5.0kVA
アウトプット電圧ノート
220:230または240Vの定格出力電圧に設定可能。
出力電圧歪率
Less than 5 % at full load
出力周波数(主電源同期運転時)
47 - 53 Hz 定格周波数 50 Hz で 主電源同期運転時, 57 - 63 Hz 定格周波数 60 Hz で 主電源同期運転時
負荷波高率
最大5:1
運転方式
ラインインタラクティブ
波形タイプ
正弦波
転送時間
2 ms typical

入力

入力周波数
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
入力電圧範囲
168 - 302 Adjustable, 174 - 286V
電源コードの数
1

バッテリーとバッテリー運転可能時間

バッテリータイプ
鉛蓄電池
標準的な充電時間
3時間
予定バッテリー寿命(年)
3 - 5
RBC数量
2
バッテリ充電電力(W)
447 W
拡張バックアップ時間
1
バッテリー容量(VAh)
1344

通信と管理

インタフェースポート(複数可)
DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot
装備済みSmartSlot™カード
コントロールパネル
LED ステータスディスプレイ(負荷、バッテリグラフ、通常運転、バッテリ運転、バッテリ交換、過負荷状態)
警報音
バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム:設定可能な待機時間。
緊急電源停止(EPO)
オプショナル

サージ保護 / フィルタリング

サージエネルギーレート
480ジュール
フィルタリング
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

仕様・寸法

高さ
222mm, 22.2cm
483mm, 48.3cm
奥行き
635mm, 63.5cm
質量
93.18kg
梱包時の重量
102.28kg
出荷時高さ
635mm, 63.5cm
出荷時幅
610mm, 61.0cm
出荷時奥行
762mm, 76.2cm
パレット当たりのユニット数
4.0

動作環境

動作温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95 %
動作時標高
0 - 3048メートル
保管時の温度
-15 - 45 °C
保管時の標高
0 - 15240メートル
ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
53.0dBA
オンライン熱分散
430.0BTU/hr

規格/保証

認証
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, TÜV, VDE
保証
2年間の交換サービス, オプションで提供されるオンサイト保証, オプションで提供される延長保証

オプション

サービス