APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 63A IEC309 440cm

APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 63A IEC309 440cm 前面左側
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 63A IEC309 440cm 前面左側
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 63A IEC309 440cm 前面左側
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 63A IEC309 440cm Back
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 63A IEC309 440cm 前面左側
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 63A IEC309 440cm Back
RoHS
  • 工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

  • 同梱物: インストールガイド

製品概要の表示

PDM3563IEC-440 特長

主な機能

アウトプット接続
(1) IEC 60309
定格出力電圧
230V, 400V 3PH
定格入力電圧
400V 3PH
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 63A IEC309 440cm
工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。
同梱物: インストールガイド
  • 複数の配電オプション
    柔軟性に優れたデザインにより、多様なニーズにお応えします。
  • システムのモバイル性
    電力配分ユニットは、変化するデータセンター環境に応じて容易に再配置できます。

モジュール型電源アクセサリ 特長とメリット

管理機能

簡易ステータス情報 LED
配電モジュールの性能に関するステータス情報が表示されます。
電力監視
分岐回路監視機能と出力電力測定機能を使用することにより、消費電力と電力使用状況を測定および監視できます。これらの機能を利用するのに追加コストは発生しません。

便利な機能

工具を使わずにブレーカーを取り付け可能
配電モジュールはあらかじめ組み立てられた状態で出荷されるので、10 分以内に取り付けることができます。特別な道具も不要です。
グローバル提供製品
すべての企業ロケーションにおける電力配分ユニットの標準化を簡単に行えます。単相および3相のさまざまな電力配分モジュールで、世界中のデータセンターに固有の電源要件に対応します。

安全機能

安全機能
手で触れる箇所がすべて絶縁されているので、安全性が高くなっています。また、コネクタにポジティブ ロック機構が採用されているので、外れてしまう可能性が低くなっています。

取扱い地域

アラブ首長国連邦, アフガニスタン, アンチグアバーブーダ, アンギラ, アルバニア, アルメニア, オランダ領アンティル諸島, アンゴラ, アルゼンチン, オーストリア, オーストラリア, アルバ島, アゼルバイジャン, ボスニア・ヘルツェゴビナ, バルバドス, ベルギー, ブルキナファソ, ブルガリア, バーレーン, ブルンジ, ベニン, バーミューダ諸島, ボリビア, ブラジル, バハマ, ボツワナ, ベラルーシ, ベリーズ, コンゴ民主共和国, スイス, コートジボアール, チリ, カメルーン, 中華人民共和国, コロンビア, コスタリカ, キプロス, チェコ, ドイツ, ジブチ, デンマーク, ドミニカ国, ドミニカ共和国, アルジェリア, エクアドル, エストニア, エジプト, エリトリア, スペイン, エチオピア, フィンランド, フィジー, フランス, ガボン, イギリス, グレナダ, グルジア, 仏領ギアナ, ガーナ, ガンビア, グアドループ, ギリシア, グアテマラ, ガイアナ, 香港, ホンジュラス, クロアチア, ハイチ, ハンガリー, インドネシア, アイルランド, イスラエル, インド, イラク, アイスランド, イタリア, ジャマイカ, ヨルダン, 日本, ケニア, セントクリストファー・ネイビス, 大韓民国, クウェート, ケイマン諸島, カザフスタン, レバノン, セントルシア, リベリア, リトアニア, ルクセンブルク, ラトビア, モロッコ, マダガスカル, マケドニア, マリ, ミャンマー, モンゴル, マルティニーク島, モーリタニア, マルタ, モーリシャス, マラウイ, メキシコ, マレーシア, モザンビーク, ナミビア, ナイジェリア, ニカラグア, オランダ, ノルウェー, ニュージーランド, オマーン, パナマ, ペルー, フィリピン, パキスタン, ポーランド, プエルトリコ, ポルトガル, パラグアイ, レユニオン, ルーマニア, ロシア, ルワンダ, サウジアラビア, スウェーデン, シンガポール, スロベニア, スロバキア, シエラレオネ, セネガル, ソマリア, スリナム, エルサルバドル, タークス諸島・カイコス諸島, トーゴ, タイ, タジキスタン, トルクメニスタン, チュニジア, トルコ, トリニダード・トバゴ, 台湾, タンザニア, ウクライナ, ウガンダ, ウルグアイ, ウズベキスタン, セントビンセントおよびグレナディーン諸島, ベネズエラ, 米領バージン諸島, ベトナム, イエメン, マヨット島, 南アフリカ, ザンビア, ジンバブエ

出力

最大電流引き込み合計
63

入力

最大線電流
63A

仕様・寸法

高さ
152mm, 15.2cm
267mm, 26.7cm
奥行き
305mm, 30.5cm
質量
15.91kg
梱包時の重量
17.73kg
出荷時高さ
229mm, 22.9cm
出荷時幅
508mm, 50.8cm
出荷時奥行
508mm, 50.8cm
黒, 灰

動作環境

動作温度
0 - 30 °C
動作時の相対湿度
0 - 95 %
動作時標高
0 - 3048メートル
保管時の温度
-15 - 40 °C
保管時の標高
0 - 4572メートル

規格/保証

認証
CE, VDE
保証
1 年間のオンサイト修理または部品交換

認証・認定

RoHS
適合

オプション

サービス