画像を回転してズーム
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 40A IEC 309 620cm
PDM3540IEC309-620
Take-back
透明度
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
リソースパフォーマンス
Take-back program available
充実したパフォーマンス
水銀フリー
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。