APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm 前面左側
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm 前面左側
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm 前面左側
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm 前面左側
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm 前面左側
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm Back
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm Back
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm Miscellaneous
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm Miscellaneous
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm Miscellaneous
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm Miscellaneous
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm 前面左側
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm 前面左側
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm 前面左側
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm Back
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm Back
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm Miscellaneous
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm Miscellaneous
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm Miscellaneous
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm Miscellaneous
  • 工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

  • 同梱物: インストールガイド

製品概要の表示

PDM3532IEC-980 特長

主な機能

定格出力電圧
230V, 400V 3PH
定格入力電圧
400V 3PH
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 980cm
工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。
同梱物: インストールガイド
  • 複数の配電オプション
    柔軟性に優れたデザインにより、多様なニーズにお応えします。
  • システムのモバイル性
    電力配分ユニットは、変化するデータセンター環境に応じて容易に再配置できます。

モジュール型電源アクセサリ 特長とメリット

管理機能

簡易ステータス情報 LED
配電モジュールの性能に関するステータス情報が表示されます。
電力監視
分岐回路監視機能と出力電力測定機能を使用することにより、消費電力と電力使用状況を測定および監視できます。これらの機能を利用するのに追加コストは発生しません。

便利な機能

工具を使わずにブレーカーを取り付け可能
配電モジュールはあらかじめ組み立てられた状態で出荷されるので、10 分以内に取り付けることができます。特別な道具も不要です。
グローバル提供製品
すべての企業ロケーションにおける電力配分ユニットの標準化を簡単に行えます。単相および3相のさまざまな電力配分モジュールで、世界中のデータセンターに固有の電源要件に対応します。

安全機能

安全機能
手で触れる箇所がすべて絶縁されているので、安全性が高くなっています。また、コネクタにポジティブ ロック機構が採用されているので、外れてしまう可能性が低くなっています。

取扱い地域

アラブ首長国連邦, アフガニスタン, アルバニア, アルメニア, アンゴラ, オーストリア, オーストラリア, アゼルバイジャン, ボスニア・ヘルツェゴビナ, ベルギー, ブルキナファソ, ブルガリア, バーレーン, ブルンジ, ベニン, ボツワナ, ベラルーシ, コンゴ民主共和国, スイス, コートジボアール, カメルーン, 中華人民共和国, キプロス, チェコ, ドイツ, ジブチ, デンマーク, アルジェリア, エストニア, エジプト, エリトリア, スペイン, エチオピア, フィンランド, フィジー, フランス, ガボン, イギリス, グルジア, 仏領ギアナ, ガーナ, ガンビア, グアドループ, ギリシア, 香港, クロアチア, ハンガリー, インドネシア, アイルランド, イスラエル, インド, イラク, アイスランド, イタリア, ヨルダン, 日本, ケニア, カンボジア, 大韓民国, クウェート, ケイマン諸島, カザフスタン, レバノン, リベリア, リトアニア, ルクセンブルク, ラトビア, モロッコ, マダガスカル, マケドニア, マリ, ミャンマー, モンゴル, マルティニーク島, モーリタニア, マルタ, モーリシャス, マラウイ, マレーシア, モザンビーク, ナミビア, ナイジェリア, オランダ, ノルウェー, ニュージーランド, オマーン, フィリピン, パキスタン, ポーランド, ポルトガル, レユニオン, ルーマニア, ロシア, ルワンダ, サウジアラビア, スウェーデン, シンガポール, スロベニア, スロバキア, シエラレオネ, セネガル, ソマリア, スリナム, トーゴ, タイ, タジキスタン, トルクメニスタン, チュニジア, トルコ, 台湾, タンザニア, ウクライナ, ウガンダ, ウズベキスタン, ベトナム, イエメン, マヨット島, 南アフリカ, ザンビア, ジンバブエ

出力

最大電流引き込み合計
32

入力

入力周波数
50 Hz
最大線電流
32A

仕様・寸法

高さ
203mm, 20.3cm
432mm, 43.2cm
奥行き
406mm, 40.6cm
質量
6.19kg
梱包時の重量
7.1kg
出荷時高さ
203mm, 20.3cm
出荷時幅
432mm, 43.2cm
出荷時奥行
406mm, 40.6cm

規格/保証

認証
CE, VDE
保証
1 年間のオンサイト修理または部品交換

オプション

サービス