APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 20A L21-20 620cm

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 20A L21-20 620cm 前面左側
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 20A L21-20 620cm 前面左側
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 20A L21-20 620cm 前面左側
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 20A L21-20 620cm 前面左側
  • 工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

  • 同梱物: インストールガイド

製品概要の表示

PDM3520L2120-620 特長

主な機能

アウトプット接続
(1) NEMA L21-20
定格出力電圧
120V
定格入力電圧
208V 3PH
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 20A L21-20 620cm
工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。
同梱物: インストールガイド
  • 複数の配電オプション
    柔軟性に優れたデザインにより、多様なニーズにお応えします。
  • システムのモバイル性
    電力配分ユニットは、変化するデータセンター環境に応じて容易に再配置できます。

モジュール型電源アクセサリ 特長とメリット

管理機能

簡易ステータス情報 LED
配電モジュールの性能に関するステータス情報が表示されます。
電力監視
分岐回路監視機能と出力電力測定機能を使用することにより、消費電力と電力使用状況を測定および監視できます。これらの機能を利用するのに追加コストは発生しません。

便利な機能

工具を使わずにブレーカーを取り付け可能
配電モジュールはあらかじめ組み立てられた状態で出荷されるので、10 分以内に取り付けることができます。特別な道具も不要です。
グローバル提供製品
すべての企業ロケーションにおける電力配分ユニットの標準化を簡単に行えます。単相および3相のさまざまな電力配分モジュールで、世界中のデータセンターに固有の電源要件に対応します。

安全機能

安全機能
手で触れる箇所がすべて絶縁されているので、安全性が高くなっています。また、コネクタにポジティブ ロック機構が採用されているので、外れてしまう可能性が低くなっています。

取扱い地域

カナダ, 日本, アメリカ合衆国

出力

最大電流引き込み合計
20

入力

入力周波数
60 Hz
許容できるインプット電圧
200-240VAC
最大線電流
20A

仕様・寸法

高さ
127mm, 12.7cm
445mm, 44.5cm
奥行き
406mm, 40.6cm
質量
5.0kg
梱包時の重量
5.55kg
出荷時高さ
127mm, 12.7cm
出荷時幅
445mm, 44.5cm
出荷時奥行
406mm, 40.6cm

規格/保証

認証
UL Listed
保証
1 年間のオンサイト修理または部品交換

認証・認定

RoHS
適合

オプション

サービス