APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L2-L3 L6-30 380CM

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L2-L3 L6-30 380CM 前面左側
APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L2-L3 L6-30 380CM 前面左側
APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L2-L3 L6-30 380CM 前面左側
APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L2-L3 L6-30 380CM Back
APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L2-L3 L6-30 380CM 前面左側
APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L2-L3 L6-30 380CM Back
  • 工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

  • 同梱物: インストールガイド

製品概要の表示

PDM2330L6-23-380 特長

主な機能

アウトプット接続
(1) NEMA L6-30R
定格出力電圧
208V
定格入力電圧
208V
APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L2-L3 L6-30 380CM
工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。
同梱物: インストールガイド
  • ローカルおよびWebベースの監視
    データセンタ内からもWeb上からも、機器の監視が行えます。
  • 複数の配電オプション
    柔軟性に優れたデザインにより、多様なニーズにお応えします。
  • システムのモバイル性
    電力配分ユニットは、変化するデータセンター環境に応じて容易に再配置できます。

モジュール型電源アクセサリ 特長とメリット

管理機能

簡易ステータス情報 LED
配電モジュールの性能に関するステータス情報が表示されます。
電力監視
分岐回路監視機能と出力電力測定機能を使用することにより、消費電力と電力使用状況を測定および監視できます。これらの機能を利用するのに追加コストは発生しません。

便利な機能

工具を使わずにブレーカーを取り付け可能
配電モジュールはあらかじめ組み立てられた状態で出荷されるので、10 分以内に取り付けることができます。特別な道具も不要です。
グローバル提供製品
すべての企業ロケーションにおける電力配分ユニットの標準化を簡単に行えます。単相および3相のさまざまな電力配分モジュールで、世界中のデータセンターに固有の電源要件に対応します。

安全機能

安全機能
手で触れる箇所がすべて絶縁されているので、安全性が高くなっています。また、コネクタにポジティブ ロック機構が採用されているので、外れてしまう可能性が低くなっています。

取扱い地域

カナダ, 日本, アメリカ合衆国

出力

最大電流引き込み合計
30

入力

入力周波数
60 Hz
最大線電流
30A

仕様・寸法

高さ
127mm, 12.7cm
444mm, 44.4cm
奥行き
406mm, 40.6cm
質量
4.29kg
梱包時の重量
5.2kg
出荷時高さ
127mm, 12.7cm
出荷時幅
444mm, 44.4cm
出荷時奥行
406mm, 40.6cm

動作環境

動作温度
0 - 30 °C
動作時の相対湿度
0 - 95 %
動作時標高
0-3000メートル
保管時の温度
-15 - 40 °C
保管時の相対湿度
0 - 95 %
保管時の標高
0-4500メートル

規格/保証

認証
UL Listed
保証
1 年間のオンサイト修理または部品交換

認証・認定

RoHS
適合
REACH
REACH:SVHCを含まない

オプション

サービス