画像を回転してズーム
APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L1-L2 L6-30 1400CM
PDM2330L6-12-1400
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
Take-back
透明度
RoHS/REACh
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
リソースパフォーマンス
Take-back program available
充実したパフォーマンス
水銀フリー
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
適用除外
環境情報開示
(資源)循環性
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。