BG500-JP 特長
APC GS Pro 500
優れた電源保護のための高性能コンピュータおよびネットワークUPS
同梱物: Cat 5 Ethernet ケーブル, ユーティリティCD, インストールガイド, 電話ケーブル, USBケーブル, 保証書
-
調整可能な電圧感度
特定の電源環境を使用した場合に、UPSが最適に稼動するように調整する機能を提供します。
-
アラーム
商用電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。
-
自動セルフテスト
自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
-
特別な工具がいらないバッテリ交換
迅速で簡単なバッテリ交換が可能です。
-
コールドスタート機能
商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
-
データ回線サージ保護
接続された負荷機器をデータラインの電源サージから保護します。
-
エネルギー利用報告
保護機器のエネルギー利用について、事実に基づいて知ることができます。
-
ネットワーク管理可能
ネットワーク経由でUPSのリモート電源管理を提供.
-
過負荷保護
短絡または過負荷の場合に自動的にオフにして、装置が損傷しないように保護します。
-
USB接続
USBポートを介したUPS管理を提供します。(型番BE425M-JPは除く)
APC GS Pro 特長とメリット
保護
バッテリーおよびサージ保護されたアウトレット
ハードウェアとデータをバックアップし、停電、サージおよびスパイクから守ります。
電話データラインのサージ保護
接続されている機器を電話線を流れる電力サージから保護します。
保守・メンテナンス関連
容易なバッテリー交換
バッテリー交換が素早く簡単にできるため、UPSが利用できる時間が増えます。
サーキットブレーカー
過負荷からの回復が容易です。ヒューズ交換は不要。
カスタマイズ可能な電圧伝達点
ご使用のUPSがバッテリーに送る電圧点を調整することで(レンジを広げるか狭める)、バッテリーの有効寿命を最大限に引き延ばし、敏感な電子機器を保護します。
カスタマイズ可能な電圧センシテシィビティ
ご使用の電源の品質に応じて予め設定されている電圧伝達点(高、中または低感度)に切替えることで、バッテリーの有効寿命を最大限に引き延ばし、敏感な電子機器を保護します。
可用性
リチウムイオン電池
リチウムイオンバッテリーは従来の鉛蓄電池に比べて寿命が2倍で、小型軽量で環境にも優しいものです。
トランスブロックコンセント
他のレセプタクルへのアクセスを遮断することなく、入力トランスブロックを備える機器を保護します。
コールドスタート機能
商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
滑らかなデザイン
スリムで現代的なデザインで縦にも横にも置け、またウォールマウントも可能、どのようなエレクトロニクスセットアップにもフィットし、ご家庭の装飾を補います。
インテリジェントバッテリ監視機能
正確な充電管理によって、バッテリの能力、寿命、信頼性を最大限に高めます。
ウォッチドッグ
ネットワーク接続のロスを検出してネットワーク機器を自動的に再起動することで、インターネットへの接続を保持します。
自動セルフテスト
自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
バッテリ切り離し通知
予備電源を提供するバッテリが使用不可のときに警告します。
バッテリ障害の通知
初期段階でのバッテリ異常の分析によって、適時の予防メンテナンスを可能にします。
エネルギー管理機能
マスターデバイス(多くの場合PC)が休止状態になったり停止した場合に、省エネ機能により周辺機器の電源が自動的にオフになります。マスターデバイスが運転状態になる、あるいは電源がオンになると、周辺機器の電源はただちに復帰します。
安全機能
安全機関の承認済み
製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。
管理機能
Eメール更新
電力障害が発生したらEメールの通知を受信します。
アラーム
商用電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。
LED 状態表示
目に見えるインジケータでユニットと電力の状態をすばやく理解します。
リモートネットワーク管理インターフェイス
ウェブブラウザを介して個々のアウトレットまたはUPSをリモートでオン/オフします。電力使用量、接続状況、エネルギーコスト等を離れた場所から見る際には、ネットワークにログインします。
USB connection
PCから、USBポート経由で追加の電源保護と管理機能をUPSに提供する機能にアクセスしてください。
スマートアウトレット
リモート管理できるSmart Outletは、バッテリーのバックアップとサージ保護の両方か、またはサージ保護のみを提供するよう個別に構成することができます。Smart Outletはまた、電力効率最適化、エネルギーコストの削減、環境負荷の低減に役立つようエネルギー使用量をモニタリングしてコントロールします。
取扱い地域
日本
出力
アウトプット電力容量
300W
/ 500VA
最大設定可能電力(W)
300W
/ 500VA
定格出力電圧
100V
出力周波数(主電源同期運転時)
50/60 Hz +/-1 Hz
運転方式
常時商用
波形タイプ
--
アウトプット接続
(4)
NEMA 5-15R
(電源バックアップ)
転送時間
8ms typical : 10 ms maximum
入力
定格入力電圧
100V
入力周波数
50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)
入力形態
NEMA 5-15P
コードの長さ
1.52メートル
入力電圧範囲
90 - 110V
電源コードの数
1
最大入力電流
7.0A
バッテリーとバッテリー運転可能時間
バッテリータイプ
リチウムイオン
標準的な充電時間
16時間
予定バッテリー寿命(年)
5 - 8
RBC数量
1
バッテリー容量(VAh)
28
バッテリー運転可能時間
効率性
通信と管理
コントロールパネル
ネットワーク・リンクのステータス表示LED
警報音
バッテリ運転時警告音 ローバッテリ警告音 過負荷警告音
サージ保護 / フィルタリング
サージエネルギーレート
903ジュール
データライン保護
RJ-11モデム/Fax保護
仕様・寸法
高さ
54mm, 5.4cm
幅
290mm, 29.0cm
奥行き
191mm, 19.1cm
質量
2.2kg
梱包時の重量
2.9kg
出荷時高さ
97mm, 9.7cm
出荷時幅
370mm, 37.0cm
出荷時奥行
284mm, 28.4cm
色
Black
マスター段ボールのユニット
2.0
マスター段ボールの重さ
6.3
荷台の棚数
3.0
荷台の棚毎のユニット数
24.0
荷台重さ
605.0lbs(ポンド)
パレット当たりのユニット数
72.0
SCCコード
1073130430266 4
動作環境
動作温度
10 - 40 °C
動作時の相対湿度
10 - 90 %
動作時標高
0-3000メートル
保管時の温度
-15 - 45 °C
保管時の相対湿度
0 - 95 %
保管時の標高
0-15000メートル
ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
45.0dBA
規格/保証
認証
cTUVus, UL 1778, VCCI Class B
装置保護に関する規定
--
保証
3年間の修理/交換サービス
認証・認定
RoHS
適合
REACH
REACH:SVHCを含まない
PEP
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
EOLI
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
バッテリ指示
適合