APC CS 350/500, APC ES 500/725用シリアルケーブル

APC CS 350/500, APC ES 500/725用シリアルケーブル 前面左側
APC CS 350/500, APC ES 500/725用シリアルケーブル 前面左側
APC CS 350/500, APC ES 500/725用シリアルケーブル 前面左側
APC CS 350/500, APC ES 500/725用シリアルケーブル 前面左側
APC CS 350/500, APC ES 500/725用シリアルケーブル 前面左側
APC CS 350/500, APC ES 500/725用シリアルケーブル 前面左側
  • APCのUPSとデスクトップ、ワークステーションおよびサーバーを専用接続する各種UPSケーブル

製品概要の表示

AP940-0128 特長

主な機能

コードの長さ
1.8メートル
APC CS 350/500, APC ES 500/725用シリアルケーブル
APCのUPSとデスクトップ、ワークステーションおよびサーバーを専用接続する各種UPSケーブル

インターフェース・ケーブル 特長とメリット

可用性

延長ケーブル
UPSからのシグナル送信にアベイラビリティと信頼性を提供し、より遠くへの送信を可能にします。
通信コンピュータ・インターフェイスケーブル
UPS用シリアル・インターフェース・ケーブルにより、UPSとデスクトップPC、ワークステーション、サーバとの間の直接通信が可能になります。

取扱い地域

日本

出力

ポート数
1

入力

電源コードの数
1

仕様・寸法

高さ
229mm, 22.9cm
102mm, 10.2cm
奥行き
51mm, 5.1cm
質量
0.45kg
梱包時の重量
0.45kg
出荷時高さ
229mm, 22.9cm
出荷時幅
102mm, 10.2cm
出荷時奥行
51mm, 5.1cm
コネクターA
RJ11
コネクターB
SUB-D 9 (シンプル・シグナリング )

動作環境

動作温度
0 - 45 °C
動作時の相対湿度
0 - 95 %
動作時標高
0 - 3048メートル
保管時の温度
-5 - 45 °C
保管時の標高
0 - 15240メートル

規格/保証

保証
2年間の交換サービス

オプション

サービス