APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, Universal Sockets

製品画像なし
製品画像なし
  • エレクトロニクスおよびコンピューター向けのバッテリーバックアップおよびサージ保護装置

  • 同梱物: ユーザマニュアル

製品概要の表示
交換用バッテリー
ユーザーによる交換が可能なバッテリーはありません

BX750MI-MS 特長

主な機能

負荷運転時間 W
負荷運転時間
UPSによって保護されるすべてのデバイスの合計負荷(消費電力)をここに入力してください。入力した値に基づいて、全面停電時の実行時間を概算します。実行時間を追加すると、システムはシャットダウンせずに長時間の停電でも稼働できるため可用性が高まります。

合計負荷(消費電力)の入力値がこの製品(410W)の最大値を超えています。

負荷を入力して、予測実行時間をご確認ください

UPS最大出力に対する負荷の割合
UPS最大出力に対する負荷の割合
指定した負荷をサポートするために使用されるUPS容量の最大割合です。

「最大使用容量」を計算するには、負荷を入力してください。

アウトプット電力容量
410W / 750VA
アウトプット接続
(1) IEC 60320 C13 (電源バックアップ)
定格出力電圧
230V
定格入力電圧
230V
入力形態
IEC 60320 C14
コードの長さ
1.2メートル
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, Universal Sockets
エレクトロニクスおよびコンピューター向けのバッテリーバックアップおよびサージ保護装置
同梱物: ユーザマニュアル
  • データ回線保護
    データライン(イーサネット、同軸および電話線)を守ることで、機器をサージから完全に保護します。データラインを伝わるバックドアサージも電源ラインを伝わるサージと同様に機器を損傷することがあるため、データラインを伝わるバックドアサージからの機器の保護も非常に重要です。
  • 管理ソフトウェア
    商用電源の監視や UPS の管理を容易に行うことができます。
  • USB接続
    PCから、USBポート経由で追加の電源保護と管理機能をUPSに提供する機能にアクセスしてください。

Back-UPS 特長とメリット

安全機能

安全機関の承認済み
製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。

管理機能

LED 状態表示
目に見えるインジケータでユニットと電力の状態をすばやく理解します。
アラーム
商用電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。

可用性

自動セルフテスト
自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
バッテリ障害の通知
初期段階でのバッテリ異常の分析によって、適時の予防メンテナンスを可能にします。
インテリジェントバッテリ監視機能
正確な充電管理によって、バッテリの能力、寿命、信頼性を最大限に高めます。

保護

バッテリーおよびサージ保護されたアウトレット
ハードウェアとデータをバックアップし、停電、サージおよびスパイクから守ります。
サージアウトレット
停電中、主要な電子機器の運転に使用するバッテリー電源を減らすことなく、二次的な電子機器をサージやスパイクから保護します。

Marketing features

バッテリ保護とサージ専用コンセント
UPSバッテリーバックアップを必要とする装置の電力容量とランタイムを保持し、あまり重要でない装置ではサージのみを保護します。

取扱い地域

アラブ首長国連邦, アルゼンチン, オーストリア, オーストラリア, ベルギー, ブルガリア, ブラジル, カナダ, スイス, チリ, 中華人民共和国, コロンビア, コスタリカ, セルビア・モンテネグロ, チェコ, ドイツ, デンマーク, アルジェリア, エストニア, エジプト, スペイン, フィンランド, フランス, イギリス, ギリシア, 香港, クロアチア, ハンガリー, インドネシア, アイルランド, イスラエル, インド, イタリア, 日本, カンボジア, 大韓民国, カザフスタン, リトアニア, ラトビア, モロッコ, マケドニア, ミャンマー, メキシコ, マレーシア, ナイジェリア, オランダ, ノルウェー, ニュージーランド, ペルー, フィリピン, ポーランド, ポルトガル, ルーマニア, ロシア, サウジアラビア, スウェーデン, シンガポール, スロベニア, スロバキア, タイ, チュニジア, トルコ, 台湾, ウクライナ, アメリカ合衆国, ベトナム, 南アフリカ

出力

最大設定可能電力(W)
410W / 750VA
出力周波数(主電源同期運転時)
50/60 Hz +/- 1 Hz 主電源同期運転時
運転方式
常時商用
波形タイプ
矩形波
転送時間
6 ms typical : 10 ms maximum

入力

入力周波数
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
入力電圧範囲
140 - 300V
電源コードの数
1
全負荷入力時の力率
0.63

バッテリーとバッテリー運転可能時間

バッテリータイプ
鉛蓄電池
標準的な充電時間
8時間
予定バッテリー寿命(年)
1 - 2

通信と管理

コントロールパネル
オンライン運転中:バッテリ運転中を示すledステータス表示
警報音
バッテリ運転時警告音 ローバッテリ警告音

サージ保護 / フィルタリング

サージエネルギーレート
273ジュール
データライン保護
RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet 保護

仕様・寸法

高さ
160mm, 16.0cm
120mm, 12.0cm
奥行き
355mm, 35.5cm
質量
5.4kg
梱包時の重量
5.9kg
出荷時高さ
250mm, 25.0cm
出荷時幅
197mm, 19.7cm
出荷時奥行
430mm, 43.0cm
SCCコード
10731304410697

動作環境

動作温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95 (Non-condensing) %
動作時標高
0 - 914.4メートル
保管時の温度
-15 - 40 °C
保管時の標高
0 - 914.4メートル
ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
40.0dBA
保護クラス
IP20

規格/保証

認証
CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
装置保護に関する規定
ライフタイム:50000ユーロ
保証
2年間の交換サービス

オプション

サービス