APC交換バッテリカートリッジ#57日本

APC交換バッテリカートリッジ#57日本 前面左側
APC交換バッテリカートリッジ#57日本 前面左側
APC交換バッテリカートリッジ#57日本 前面左側
APC交換バッテリカートリッジ#57日本 前面左側
Green Premium™
RoHS
  • Genuine APC RBC(TM)は、互換性がテスト済みで保証されており、UPSの性能を当初の仕様どおりに復元できます。

  • 同梱物: すべての必要なコネクタ, Authorized Return Service (ARS) tag (currently available in the US only), バッテリーのリサイクルガイド, Installation Guide, 再利用可能なパッケージ

製品概要の表示
当社のパートナー

RBC57J 特長

APC交換バッテリカートリッジ#57日本
Genuine APC RBC(TM)は、互換性がテスト済みで保証されており、UPSの性能を当初の仕様どおりに復元できます。
同梱物: すべての必要なコネクタ, Authorized Return Service (ARS) tag (currently available in the US only), バッテリーのリサイクルガイド, Installation Guide, 再利用可能なパッケージ

交換バッテリカートリッジ 特長とメリット

便利な機能

使用済みバッテリーの適切な廃棄方法についての明確な説明を含む再利用可能なパッケージング
便利、簡単、そしてグリーン
近所のリサイクルパートナへの元払い郵送料(利用可能か否か、国により異なる)
使用済みのバッテリーはほぼ100%リサイクルされており、環境を保護していることを保証します。
簡単でホットスワップ可能な取付けができるよう完全に組立てられた
APCのRBCは安全で信頼でき、接続箇所も最少で貴重な時間を節約できます。APCのRBCはホットスワップが可能なため、インストール時にネットワークのダウンタイムは不要です。

互換性

確証性の高いUPS互換性
ご使用のAPC UPSの性能を回復するためにテストされ承認されました。UPSの安全承認(UL、VDE、CSA)とライフタイムの機器保護ポリシー(適用可能な場合)を維持します。
長いバッテリー寿命
インテリジェントバッテリーマネジメントシステムとの完全な互換性が得られるよう、APC UPS専用にSchneider Electric、APCにより設計されました。

取扱い地域

日本

入力

電源コードの数
1

バッテリーとバッテリー運転可能時間

バッテリータイプ
小形シール鉛蓄電池
電源の取り付け
--
予定バッテリー寿命(年)
長寿命
交換電源カートリッジのRBC種類
Comes as a complete battery assembly, batteries and metal tray housing
RBC数量
1

仕様・寸法

高さ
70mm, 7.0cm
165mm, 16.5cm
奥行き
419mm, 41.9cm
質量
11.23kg
梱包時の重量
12.73kg
出荷時高さ
191mm, 19.1cm
出荷時幅
292mm, 29.2cm
出荷時奥行
546mm, 54.6cm
パレット当たりのユニット数
30.0

動作環境

動作温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95 %
動作時標高
0-3000メートル
保管時の温度
-15 - 45 °C
保管時の相対湿度
0 - 95 %
保管時の標高
0-15000メートル

規格/保証

保証
30日

認証・認定

RoHS
適合
REACH
REACH:SVHCを含む
PEP
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
EOLI
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
Proposition 65 Warning
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください

オプション

サービス