APC交換バッテリカートリッジ#43

APC交換バッテリカートリッジ#43 前面左側
APC交換バッテリカートリッジ#43 前面左側
APC交換バッテリカートリッジ#43 前面左側
APC交換バッテリカートリッジ#43 前面左側
APC交換バッテリカートリッジ#43 前面左側
APC交換バッテリカートリッジ#43 前面左側
Green Premium™
RoHS
  • Genuine APC RBC(TM)は、互換性がテスト済みで保証されており、UPSの性能を当初の仕様どおりに復元できます。

  • 同梱物: すべての必要なコネクタ, バッテリーのリサイクルガイド, インストールガイド, 金属製のバッテリートレイおよびエンクロージャ, 再利用可能なパッケージ

製品概要の表示
当社のパートナー

RBC43 特長

APC交換バッテリカートリッジ#43
Genuine APC RBC(TM)は、互換性がテスト済みで保証されており、UPSの性能を当初の仕様どおりに復元できます。
同梱物: すべての必要なコネクタ, バッテリーのリサイクルガイド, インストールガイド, 金属製のバッテリートレイおよびエンクロージャ, 再利用可能なパッケージ
  • ホットスワップバッテリ
    バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。

交換バッテリカートリッジ 特長とメリット

便利な機能

近所のリサイクルパートナへの元払い郵送料(利用可能か否か、国により異なる)
使用済みのバッテリーはほぼ100%リサイクルされており、環境を保護していることを保証します。
簡単でホットスワップ可能な取付けができるよう完全に組立てられた
APCのRBCは安全で信頼でき、接続箇所も最少で貴重な時間を節約できます。APCのRBCはホットスワップが可能なため、インストール時にネットワークのダウンタイムは不要です。
使用済みバッテリーの適切な廃棄方法についての明確な説明を含む再利用可能なパッケージング
便利、簡単、そしてグリーン

互換性

確証性の高いUPS互換性
ご使用のAPC UPSの性能を回復するためにテストされ承認されました。UPSの安全承認(UL、VDE、CSA)とライフタイムの機器保護ポリシー(適用可能な場合)を維持します。
長いバッテリー寿命
インテリジェントバッテリーマネジメントシステムとの完全な互換性が得られるよう、APC UPS専用にSchneider Electric、APCにより設計されました。

取扱い地域

アラブ首長国連邦, アフガニスタン, アンチグアバーブーダ, アンギラ, アルバニア, アルメニア, オランダ領アンティル諸島, アンゴラ, アルゼンチン, オーストリア, オーストラリア, アルバ島, アゼルバイジャン, ボスニア・ヘルツェゴビナ, バルバドス, ベルギー, ブルキナファソ, ブルガリア, バーレーン, ブルンジ, ベニン, バーミューダ諸島, ボリビア, ブラジル, バハマ, ボツワナ, ベラルーシ, ベリーズ, カナダ, コンゴ民主共和国, スイス, コートジボアール, チリ, カメルーン, 中華人民共和国, コロンビア, コスタリカ, キプロス, チェコ, ドイツ, ジブチ, デンマーク, ドミニカ国, ドミニカ共和国, アルジェリア, エクアドル, エストニア, エジプト, エリトリア, スペイン, エチオピア, フィンランド, フィジー, フランス, ガボン, イギリス, グレナダ, グルジア, 仏領ギアナ, ガーナ, ガンビア, グアドループ, ギリシア, グアテマラ, ガイアナ, 香港, ホンジュラス, クロアチア, ハイチ, ハンガリー, インドネシア, アイルランド, イスラエル, インド, イラク, アイスランド, イタリア, ジャマイカ, ヨルダン, 日本, ケニア, セントクリストファー・ネイビス, 大韓民国, クウェート, ケイマン諸島, カザフスタン, レバノン, セントルシア, リベリア, リトアニア, ルクセンブルク, ラトビア, モロッコ, マダガスカル, マケドニア, マリ, ミャンマー, モンゴル, マルティニーク島, モーリタニア, マルタ, モーリシャス, マラウイ, メキシコ, マレーシア, モザンビーク, ナミビア, ナイジェリア, ニカラグア, オランダ, ノルウェー, ニュージーランド, オマーン, パナマ, ペルー, フィリピン, パキスタン, ポーランド, プエルトリコ, ポルトガル, パラグアイ, ルーマニア, ロシア, ルワンダ, サウジアラビア, スウェーデン, シンガポール, スロベニア, スロバキア, シエラレオネ, セネガル, ソマリア, スリナム, エルサルバドル, タークス諸島・カイコス諸島, トーゴ, タイ, タジキスタン, トルクメニスタン, チュニジア, トルコ, トリニダード・トバゴ, 台湾, タンザニア, ウクライナ, ウガンダ, アメリカ合衆国, ウルグアイ, ウズベキスタン, セントビンセントおよびグレナディーン諸島, ベネズエラ, 米領バージン諸島, ベトナム, イエメン, マヨット島, 南アフリカ, ザンビア, ジンバブエ

出力

バッテリ出力電圧
48 V

入力

電源コードの数
1

バッテリーとバッテリー運転可能時間

バッテリータイプ
鉛蓄電池
電源の取り付け
密閉型バッテリ・カートリッジ
予定バッテリー寿命(年)
長寿命
RBC数量
1

仕様・寸法

高さ
76mm, 7.6cm
216mm, 21.6cm
奥行き
533mm, 53.3cm
質量
19.09kg
梱包時の重量
20.45kg
出荷時高さ
229mm, 22.9cm
出荷時幅
394mm, 39.4cm
出荷時奥行
768mm, 76.8cm
パレット当たりのユニット数
12.0

動作環境

動作温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95 %
動作時標高
0 - 3048メートル
保管時の温度
-15 - 45 °C
保管時の標高
0 - 15240メートル

規格/保証

保証
1 年間のオンサイト修理または部品交換, 30 日間 (日本のみ)

認証・認定

RoHS
適合
PEP
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
EOLI
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
Proposition 65 Warning
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください

オプション

サービス