APC サービスバイパスパネル 200/208/240V Symmetra LX 4-16kVA; (1)L14-30R、(3)L5-20R、(1)100A ハードワイヤ

APC サービスバイパスパネル 200/208/240V Symmetra LX 4-16kVA; (1)L14-30R、(3)L5-20R、(1)100A ハードワイヤ 前面左側
APC サービスバイパスパネル 200/208/240V Symmetra LX 4-16kVA; (1)L14-30R、(3)L5-20R、(1)100A ハードワイヤ 前面左側
APC サービスバイパスパネル 200/208/240V Symmetra LX 4-16kVA; (1)L14-30R、(3)L5-20R、(1)100A ハードワイヤ 前面左側
APC サービスバイパスパネル 200/208/240V Symmetra LX 4-16kVA; (1)L14-30R、(3)L5-20R、(1)100A ハードワイヤ Back
APC サービスバイパスパネル 200/208/240V Symmetra LX 4-16kVA; (1)L14-30R、(3)L5-20R、(1)100A ハードワイヤ 前面左側
APC サービスバイパスパネル 200/208/240V Symmetra LX 4-16kVA; (1)L14-30R、(3)L5-20R、(1)100A ハードワイヤ Back
RoHS
  • APC InfraStruXure Type A製品、Smart-UPS製品、Symmetra UPS製品用にデザインされた極めて信頼性の高い保守バイパス盤

  • 同梱物: インストールガイド, ラックマウント用取り付けブラケット, ユーザマニュアル

製品概要の表示

SBP16KRMP4U-HW 特長

主な機能

ラック高さ
4U
アウトプット接続
(3) NEMA L5-20R
(1) NEMA L14-30R
(1) Hard wire 4-wire (2P + N + E)
定格出力電圧
120V, 200V, 208V
定格入力電圧
208V
入力形態
Hard wire 3-wire (2P + E), Hard wire 4-wire (2P + N + E)
APC サービスバイパスパネル 200/208/240V Symmetra LX 4-16kVA; (1)L14-30R、(3)L5-20R、(1)100A ハードワイヤ
APC InfraStruXure Type A製品、Smart-UPS製品、Symmetra UPS製品用にデザインされた極めて信頼性の高い保守バイパス盤
同梱物: インストールガイド, ラックマウント用取り付けブラケット, ユーザマニュアル
  • 保守バイパス
    3個のブレーカー保守バイパス・パネルを通じて負荷機器からUPSを絶縁する。

取扱い地域

アンギラ, オランダ領アンティル諸島, アルバ島, バルバドス, バーミューダ諸島, ブラジル, バハマ, ベリーズ, カナダ, コロンビア, コスタリカ, ドミニカ共和国, エクアドル, グアテマラ, ガイアナ, ホンジュラス, ハイチ, ジャマイカ, 日本, 大韓民国, ケイマン諸島, メキシコ, ニカラグア, パナマ, プエルトリコ, エルサルバドル, タークス諸島・カイコス諸島, トリニダード・トバゴ, アメリカ合衆国, ベネズエラ, 米領バージン諸島

出力

最大負荷時効率
99 % %
その他の出力電圧
240 V
過負荷保護
はい
最大電流引き込み合計
100

入力

入力周波数
90 - 264 V
最大負荷時効率
99 % %
力率負荷範囲
0 to 1
負荷容量
20000VA
最大入力電流
100A
最大線電流
100A

仕様・寸法

高さ
178mm, 17.8cm
432mm, 43.2cm
奥行き
673mm, 67.3cm
質量
23.18kg
梱包時の重量
33.64kg
出荷時高さ
305mm, 30.5cm
出荷時幅
610mm, 61.0cm
出荷時奥行
991mm, 99.1cm

動作環境

動作温度
-20 - 50 °C
動作時の相対湿度
0 - 95 %
動作時標高
0 - 4572メートル
保管時の温度
-40 - 65 °C
保管時の相対湿度
0 - 95 %
保管時の標高
0 - 15240メートル

規格/保証

認証
CSA, EN 60950, GOST, IEC 60950, UL 1778
保証
2 年間 (部品のみ)

認証・認定

RoHS
適合

オプション

サービス