APC 17インチラックLCDモニター、キーボード、マウス - 日本語

APC 17インチラックLCDモニター、キーボード、マウス - 日本語 前面左側
APC 17インチラックLCDモニター、キーボード、マウス - 日本語 前面左側
APC 17インチラックLCDモニター、キーボード、マウス - 日本語 前面左側
APC 17インチラックLCDモニター、キーボード、マウス - 日本語 前面左側
APC 17インチラックLCDモニター、キーボード、マウス - 日本語 前面左側
APC 17インチラックLCDモニター、キーボード、マウス - 日本語 前面右
APC 17インチラックLCDモニター、キーボード、マウス - 日本語 正面直線
APC 17インチラックLCDモニター、キーボード、マウス - 日本語 Back
APC 17インチラックLCDモニター、キーボード、マウス - 日本語 Back
APC 17インチラックLCDモニター、キーボード、マウス - 日本語 前面左側
APC 17インチラックLCDモニター、キーボード、マウス - 日本語 前面左側
APC 17インチラックLCDモニター、キーボード、マウス - 日本語 前面左側
APC 17インチラックLCDモニター、キーボード、マウス - 日本語 前面右
APC 17インチラックLCDモニター、キーボード、マウス - 日本語 正面直線
APC 17インチラックLCDモニター、キーボード、マウス - 日本語 Back
APC 17インチラックLCDモニター、キーボード、マウス - 日本語 Back
  • ラックに取り付け可能な 1 U のキーボード/マウス/液晶モニタ一体型コンソールです。

  • 同梱物: ケーブル管理アーム, ラックマウント用取り付けブラケット, ユーザマニュアル

製品概要の表示

AP5017J 特長

主な機能

ラック高さ
1U
定格入力電圧
100V, 230V
APC 17インチラックLCDモニター、キーボード、マウス - 日本語
ラックに取り付け可能な 1 U のキーボード/マウス/液晶モニタ一体型コンソールです。
同梱物: ケーブル管理アーム, ラックマウント用取り付けブラケット, ユーザマニュアル
  •  
    同じラックに KVM スイッチを簡単に取り付けることができます。
  • サポートしている言語
    17 インチ モデルと併用できるキーボードは、QWERTY 配列の英語キーボード (米国、イギリス、およびアイルランド)、QWERTZ 配列のドイツ語キーボード、ロシア語キーボード、および日本語キーボードです。 15 インチ モデルと併用できるキーボードは、QUERTY 配列キーボードだけです。
  • 低消費電力
    アクティブ・マトリクスTFT液晶ディスプレイは、電力消費量が同等のCRTモニタの半分以下です。
  • 過負荷LED
    Dual Status Indicator-ユニットの電源の状態についてユーザの注意を促します。緑のインジケータが点灯中は使用可能。赤が点灯すると、ユニットのシャットダウンが実行され、カーバッテリの消耗を防止します。

NetShelterラックLCDコンソール 特長とメリット

Marketing features

1Uのラックスペースを占有します。
従来のCRTモニタが10U~13Uのラックスペースを占有したのに対し、わずか1Uのスペースで済みます。
フルサイズ・キーボード
フルサイズの104キーボードも、一体型テンキーパッドも、高級感のあるしっかりしたタッチを提供します。

柔軟性

オンスクリーン表示(OSD)調整
LCDディスプレイ前面のユーザ用制御ボタンで、画像特性を調整可能です。自動調整、終了、電源オン/オフ、輝度、メニュー、電源インジケータなどのユーザ制御機能があります。
簡易着脱タブ
機器の着脱が簡単にできます。
スライド レール
四角穴、円形穴、およびネジ穴の付いたラックにすばやく簡単に取り付けることができます。
ケーブル管理アーム
ケーブルを整理し、周囲の機器による干渉を防止できます。

総所有コスト (TCO)

電源変動センサー
機器を閉じると自動的に電源がオフになるため、電力の節約になります。
PS/2端子
キーボードおよびトラックボールは、PS/2結束コネクタを使用してサーバまたはKVMスイッチに接続できます。
マルチプラットフォーム対応
Windows、Sun、Unix、Linux に対応
1Uのラックスペースを占有します。
データ センタの貴重なラック スペースを節約できます。
低い冷却要件
アクティブ・マトリクスTFT液晶ディスプレイは、発熱量が同等のCRTモニタの半分以下です。
低消費電力
アクティブ・マトリクスTFT液晶ディスプレイは、電力消費量が同等のCRTモニタの半分以下です。
標準的なVGA端子
LCDモニタは、VGA結束コネクタを使用してサーバまたはKVMスイッチに接続できます。
Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball
内蔵トラックボール搭載で、別に外付けマウスを入手する必要がなくなりました。

取扱い地域

日本

入力

入力周波数
90 - 264 V
電源コードの数
1

仕様・寸法

高さ
44mm, 4.4cm
476mm, 47.6cm
奥行き
556mm, 55.6cm
質量
14.77kg
梱包時の重量
19.77kg
出荷時高さ
241mm, 24.1cm
出荷時幅
603mm, 60.3cm
出荷時奥行
826mm, 82.6cm

規格/保証

認証
CE, CSA, CUL規格リスト掲載, EN 60950, IEC 60950, UL 60950-1, UL規格リスト掲載, VCCI class A, VDE
保証
2年間の交換サービス

ts_Supported_Hardware

表示色
16.0
表示サイズ
337.9 (H) x 270.3 (V)mm
パネルサイズ
432.0対角インチ
LCD電源
AC 90 - 264 V 50/60 Hz W
ピクセル・ピッチ
0.3
トラックボール・タイプ
PS/2 touchpad

オプション

サービス