APC交換バッテリカートリッジ#139J

APC交換バッテリカートリッジ#139J 前面左側
APC交換バッテリカートリッジ#139J 前面左側
APC交換バッテリカートリッジ#139J 前面左側
APC交換バッテリカートリッジ#139J 前面左側
  • Genuine APC RBC(TM)は、互換性がテスト済みで保証されており、UPSの性能を当初の仕様どおりに復元できます。

  • 同梱物: すべての必要なコネクタ, バッテリーのリサイクルガイド, インストールガイド, 再利用可能なパッケージ

製品概要の表示
当社のパートナー

APCRBC139J 特長

APC交換バッテリカートリッジ#139J
Genuine APC RBC(TM)は、互換性がテスト済みで保証されており、UPSの性能を当初の仕様どおりに復元できます。
同梱物: すべての必要なコネクタ, バッテリーのリサイクルガイド, インストールガイド, 再利用可能なパッケージ
  • 特別な工具がいらないバッテリ交換
    迅速で簡単なバッテリ交換が可能です。
  • ホットスワップバッテリ
    バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。
  • 容易に交換できるバッテリ
    バッテリ交換が容易に行えます。

交換バッテリカートリッジ 特長とメリット

互換性

確証性の高いUPS互換性
ご使用のAPC UPSの性能を回復するためにテストされ承認されました。UPSの安全承認(UL、VDE、CSA)とライフタイムの機器保護ポリシー(適用可能な場合)を維持します。
長いバッテリー寿命
インテリジェントバッテリーマネジメントシステムとの完全な互換性が得られるよう、APC UPS専用にSchneider Electric、APCにより設計されました。

便利な機能

使用済みバッテリーの適切な廃棄方法についての明確な説明を含む再利用可能なパッケージング
便利、簡単、そしてグリーン
近所のリサイクルパートナへの元払い郵送料(利用可能か否か、国により異なる)
使用済みのバッテリーはほぼ100%リサイクルされており、環境を保護していることを保証します。
簡単でホットスワップ可能な取付けができるよう完全に組立てられた
APCのRBCは安全で信頼でき、接続箇所も最少で貴重な時間を節約できます。APCのRBCはホットスワップが可能なため、インストール時にネットワークのダウンタイムは不要です。

取扱い地域

日本

バッテリーとバッテリー運転可能時間

バッテリータイプ
小形シール鉛蓄電池
電源の取り付け
--
予定バッテリー寿命(年)
長寿命
交換電源カートリッジのRBC種類
Flame Retardant, Long Life

仕様・寸法

高さ
173mm, 17.3cm
152mm, 15.2cm
奥行き
183mm, 18.3cm
質量
12.5kg
梱包時の重量
13.2kg
出荷時高さ
259mm, 25.9cm
出荷時幅
262mm, 26.2cm
出荷時奥行
290mm, 29.0cm
パレット当たりのユニット数
36.0

動作環境

動作温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95 %
動作時標高
0-3000メートル
保管時の温度
-15 - 40 °C
保管時の相対湿度
0 - 95 %
保管時の標高
0-15000メートル

規格/保証

保証
30日

認証・認定

RoHS
適合
REACH
REACH:SVHCを含む

オプション

サービス