APC交換バッテリカートリッジ#137J

APC交換バッテリカートリッジ#137J 前面左側
APC交換バッテリカートリッジ#137J 前面左側
APC交換バッテリカートリッジ#137J 前面左側
APC交換バッテリカートリッジ#137J 前面左側
RoHS
  • Genuine APC RBC(TM)は、互換性がテスト済みで保証されており、UPSの性能を当初の仕様どおりに復元できます。

  • 同梱物: すべての必要なコネクタ, バッテリーのリサイクルガイド, インストールガイド, 再利用可能なパッケージ

製品概要の表示
当社のパートナー

APCRBC137J 特長

APC交換バッテリカートリッジ#137J
Genuine APC RBC(TM)は、互換性がテスト済みで保証されており、UPSの性能を当初の仕様どおりに復元できます。
同梱物: すべての必要なコネクタ, バッテリーのリサイクルガイド, インストールガイド, 再利用可能なパッケージ
  • 特別な工具がいらないバッテリ交換
    迅速で簡単なバッテリ交換が可能です。
  • 容易に交換できるバッテリ
    バッテリ交換が容易に行えます。

交換バッテリカートリッジ 特長とメリット

便利な機能

簡単でホットスワップ可能な取付けができるよう完全に組立てられた
APCのRBCは安全で信頼でき、接続箇所も最少で貴重な時間を節約できます。APCのRBCはホットスワップが可能なため、インストール時にネットワークのダウンタイムは不要です。
近所のリサイクルパートナへの元払い郵送料(利用可能か否か、国により異なる)
使用済みのバッテリーはほぼ100%リサイクルされており、環境を保護していることを保証します。
使用済みバッテリーの適切な廃棄方法についての明確な説明を含む再利用可能なパッケージング
便利、簡単、そしてグリーン

互換性

長いバッテリー寿命
インテリジェントバッテリーマネジメントシステムとの完全な互換性が得られるよう、APC UPS専用にSchneider Electric、APCにより設計されました。
確証性の高いUPS互換性
ご使用のAPC UPSの性能を回復するためにテストされ承認されました。UPSの安全承認(UL、VDE、CSA)とライフタイムの機器保護ポリシー(適用可能な場合)を維持します。

取扱い地域

日本

出力

バッテリ出力電圧
24 V

バッテリーとバッテリー運転可能時間

バッテリータイプ
鉛蓄電池
電源の取り付け
スタンドアロン型バッテリ・スタック
予定バッテリー寿命(年)
長寿命
ストリングごとの電槽
2

仕様・寸法

高さ
108mm, 10.8cm
132mm, 13.2cm
奥行き
150mm, 15.0cm
質量
4.7kg
梱包時の重量
5.6kg
出荷時高さ
168mm, 16.8cm
出荷時幅
168mm, 16.8cm
出荷時奥行
224mm, 22.4cm
パレット当たりのユニット数
75.0

動作環境

動作温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95 %
動作時標高
0 - 3048メートル
保管時の温度
-15 - 40 °C
保管時の標高
0 - 15240メートル

規格/保証

保証
30日

認証・認定

RoHS
適合

オプション

サービス