APCRBC122J 特長
APC交換バッテリカートリッジ# 122J
Genuine APC RBC(TM)は、互換性がテスト済みで保証されており、UPSの性能を当初の仕様どおりに復元できます。
同梱物: すべての必要なコネクタ, バッテリーのリサイクルガイド, インストールガイド, 再利用可能なパッケージ
-
プラグアンドプレイ拡張バッテリ
UPSにバックアップ時間を追加するときに、負荷に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。
交換バッテリカートリッジ 特長とメリット
便利な機能
簡単でホットスワップ可能な取付けができるよう完全に組立てられた
APCのRBCは安全で信頼でき、接続箇所も最少で貴重な時間を節約できます。APCのRBCはホットスワップが可能なため、インストール時にネットワークのダウンタイムは不要です。
近所のリサイクルパートナへの元払い郵送料(利用可能か否か、国により異なる)
使用済みのバッテリーはほぼ100%リサイクルされており、環境を保護していることを保証します。
使用済みバッテリーの適切な廃棄方法についての明確な説明を含む再利用可能なパッケージング
便利、簡単、そしてグリーン
互換性
長いバッテリー寿命
インテリジェントバッテリーマネジメントシステムとの完全な互換性が得られるよう、APC UPS専用にSchneider Electric、APCにより設計されました。
確証性の高いUPS互換性
ご使用のAPC UPSの性能を回復するためにテストされ承認されました。UPSの安全承認(UL、VDE、CSA)とライフタイムの機器保護ポリシー(適用可能な場合)を維持します。
取扱い地域
日本
バッテリーとバッテリー運転可能時間
バッテリータイプ
鉛蓄電池
電源の取り付け
密閉型バッテリ・カートリッジ
予定バッテリー寿命(年)
長寿命
RBC数量
1
仕様・寸法
高さ
105mm, 10.5cm
幅
151mm, 15.1cm
奥行き
65mm, 6.5cm
質量
2.5kg
梱包時の重量
2.95kg
出荷時高さ
89mm, 8.9cm
出荷時幅
175mm, 17.5cm
出荷時奥行
213mm, 21.3cm
色
黒
パレット当たりのユニット数
240.0
動作環境
動作温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95 %
動作時標高
0 - 3048メートル
保管時の温度
-15 - 45 °C
保管時の標高
0 - 15240メートル
規格/保証
保証
30日
認証・認定
RoHS
適合
PEP
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
EOLI
上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください