750W x 1070D SX エンクロージャー用免震ベース

750W x 1070D SX エンクロージャー用免震ベース 前面左側
750W x 1070D SX エンクロージャー用免震ベース 前面左側
750W x 1070D SX エンクロージャー用免震ベース 前面左側
750W x 1070D SX エンクロージャー用免震ベース 前面左側
750W x 1070D SX エンクロージャー用免震ベース 前面左側
750W x 1070D SX エンクロージャー用免震ベース 前面左側
RoHS
  • ラックマウントIT機器の設置を補助し、エンクロージャ内の正しい位置にラックを固定するためのアクセサリ

  • 同梱物: 取り付け用ハードウェア

製品概要の表示

AR7770 特長

750W x 1070D SX エンクロージャー用免震ベース
ラックマウントIT機器の設置を補助し、エンクロージャ内の正しい位置にラックを固定するためのアクセサリ
同梱物: 取り付け用ハードウェア

取扱い地域

日本

仕様・寸法

高さ
96mm, 9.6cm
311mm, 31.1cm
奥行き
1051mm, 105.1cm
質量
46.4kg
梱包時の重量
48.4kg
出荷時高さ
150mm, 15.0cm
出荷時幅
370mm, 37.0cm
出荷時奥行
1180mm, 118.0cm
パレット当たりのユニット数
12.0

規格/保証

保証
10年間の修理/交換サービス

認証・認定

RoHS
適合

オプション

サービス