2ポートUSB充電器100V付きAPC SurgeArrest Essential 6コンセント

2ポートUSB充電器100V付きAPC SurgeArrest Essential 6コンセント 前面左側
2ポートUSB充電器100V付きAPC SurgeArrest Essential 6コンセント 前面左側
2ポートUSB充電器100V付きAPC SurgeArrest Essential 6コンセント 前面左側
2ポートUSB充電器100V付きAPC SurgeArrest Essential 6コンセント 正面直線
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 81ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 74ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • 電力サージからのコンピューターとエレクトロニクスの基本的な保護

  • 同梱物: ユーザマニュアル

製品概要の表示
当社のパートナー

PE6U2W-JP 特長

2ポートUSB充電器100V付きAPC SurgeArrest Essential 6コンセント
電力サージからのコンピューターとエレクトロニクスの基本的な保護
同梱物: ユーザマニュアル
  • 壊滅的危険からの保護
    SurgeArrestに搭載するMOV、温度ヒューズ等のコンポーネントは、落雷や配線障害に即時に対応します。電圧スパイクや過電圧でサージ抑制コンポーネントが万一故障した場合にも、ご使用の機器に大量の電流が到達する恐れはありません。ほとんどのサージ抑制装置はAPCのSurgeArrestとは異なり、回路が損傷を受けた後も機器への通電を続行するので、さらなる破壊的なサージに機器をさらす恐れがあります。
  • EMI および RFI ノイズ フィルタリング
    データ欠落やキーボード エラーの原因となる回線ノイズを軽減できます。
  • フェールセーフ・モード
    ほとんどのサージ抑制装置は回路が損傷を受けた後も機器への通電を続行するので、さらなる破壊的なサージに機器をさらす恐れがあります。APCのSurgeArrestのフェイルセーフ機能は、SurgeArrestの回路に障害が起きた場合にユニットを電源から切り離すことで、破壊的なサージの接続機器への侵入を防止します。
  • IEEE の通過電圧レイティングと規制機関の基準への準拠
    APCサージプロテクターはIEEEによる厳格な試験をパスし、「レットスルー定格」の認定を受けました。レットスルー定格とは、サージまたは電圧スパイクが電気サージプロテクターを通過したあとに機器に到達する可能性のある最大電圧を示します。IEEEのレットスルー定格が低いほど高い保護機能と性能があることになります。APCのEssential SurgeArrestシリーズは、北米の製品には330V未満のレットスルー定格、また世界中で販売されている製品には15%未満の定格で最適な性能を発揮します。すべてのAPC製品は、北米のUL、および各地のCE、Kema、Gost、C-tick、A-Tick、Telepermitを含む地域の当局による安全要件に適合しています。
  • 雷サージ保護
    電力サージおよびスパイクによる機器の損傷を避けるために
  • ノイズ・フィルタリング
    Surge Protectorは、データのエラーやキーボードのロックアップの原因となりうるEMI/RFI回線ノイズを軽減して、保護対象機器の性能向上を確実にします。
  • 保護機能の作動を示すインジケータ
    SurgeArrestの回路が落雷や電力線サージ等の原因で損傷したり、100%の保護能力を発揮できない場合には、警告を受け取ることができます。損傷したSurgeArrestは、保証期間内であればAPCが無料で交換いたします。
  • 直角プラグ
    角度の付いたプラグを使うと、普通の電源コードを使うより、機器や家具類を壁に近づけて配置できます。コードへの応力も軽減されます。
  • スマート充電ポート
    2.4 amp USBポートは、検出されたデバイスの種類に合わせて充電速度を最大化するスマート充電技術を統合しています。
  • USB充電ポート
    スマートフォン、タブレット等のモバイル機器を同時充電します。

SurgeArrest Essential 特長とメリット

保護

ノイズ・フィルタリング
Surge Protectorは、データのエラーやキーボードのロックアップの原因となりうるEMI/RFI回線ノイズを軽減して、保護対象機器の性能向上を確実にします。
IEEE の通過電圧レイティングと規制機関の基準への準拠
APCサージプロテクターはIEEEによる厳格な試験をパスし、「レットスルー定格」の認定を受けました。レットスルー定格とは、サージまたは電圧スパイクが電気サージプロテクターを通過したあとに機器に到達する可能性のある最大電圧を示します。IEEEのレットスルー定格が低いほど高い保護機能と性能があることになります。APCのEssential SurgeArrestシリーズは、北米の製品には330V未満のレットスルー定格、また世界中で販売されている製品には15%未満の定格で最適な性能を発揮します。すべてのAPC製品は、北米のUL、および各地のCE、Kema、Gost、C-tick、A-Tick、Telepermitを含む地域の当局による安全要件に適合しています。
雷サージ保護
電力サージおよびスパイクによる機器の損傷を避けるために

安全機能

建物の配線不良インジケータ
この LED は、電気回路内に危険な配線があることを示します。
壊滅的危険からの保護
SurgeArrestに搭載するMOV、温度ヒューズ等のコンポーネントは、落雷や配線障害に即時に対応します。電圧スパイクや過電圧でサージ抑制コンポーネントが万一故障した場合にも、ご使用の機器に大量の電流が到達する恐れはありません。ほとんどのサージ抑制装置はAPCのSurgeArrestとは異なり、回路が損傷を受けた後も機器への通電を続行するので、さらなる破壊的なサージに機器をさらす恐れがあります。
フェールセーフ・モード
ほとんどのサージ抑制装置は回路が損傷を受けた後も機器への通電を続行するので、さらなる破壊的なサージに機器をさらす恐れがあります。APCのSurgeArrestのフェイルセーフ機能は、SurgeArrestの回路に障害が起きた場合にユニットを電源から切り離すことで、破壊的なサージの接続機器への侵入を防止します。
保護機能の作動を示すインジケータ
SurgeArrestの回路が落雷や電力線サージ等の原因で損傷したり、100%の保護能力を発揮できない場合には、警告を受け取ることができます。損傷したSurgeArrestは、保証期間内であればAPCが無料で交換いたします。

特長・メリット

雷サージ保護
電力サージおよびスパイクによる機器の損傷を避けるために
データ回線保護
データライン(イーサネット、同軸および電話線)を守ることで、機器をサージから完全に保護します。データラインを伝わるバックドアサージも電源ラインを伝わるサージと同様に機器を損傷することがあるため、データラインを伝わるバックドアサージからの機器の保護も非常に重要です。
フェールセーフ・モード
ほとんどのサージ抑制装置は回路が損傷を受けた後も機器への通電を続行するので、さらなる破壊的なサージに機器をさらす恐れがあります。APCのSurgeArrestのフェイルセーフ機能は、SurgeArrestの回路に障害が起きた場合にユニットを電源から切り離すことで、破壊的なサージの接続機器への侵入を防止します。
サーキットブレーカー
過負荷からの回復が容易です。ヒューズ交換は不要。
保護機能の作動を示すインジケータ
SurgeArrestの回路が落雷や電力線サージ等の原因で損傷したり、100%の保護能力を発揮できない場合には、警告を受け取ることができます。損傷したSurgeArrestは、保証期間内であればAPCが無料で交換いたします。

取扱い地域

日本

出力

アウトレット数
6.0
レセプタクル様式
日本用 2ピン

入力

定格入力電圧
100V
入力周波数
50/60 Hz
入力形態
Japanese 2-pin
コード長
1.83メートル
電源コードの数
1
最大入力電流
15.0A
最大線電流
15A

サージ保護 / フィルタリング

サージエネルギーレート
1080ジュール
ts_nm_surge_response
1ns
ピーク時電流通常モード
72kAmps

仕様・寸法

高さ
30mm, 3.0cm
52mm, 5.2cm
奥行き
348mm, 34.8cm
質量
0.44kg
梱包時の重量
0.53kg
出荷時高さ
40mm, 4.0cm
出荷時幅
95mm, 9.5cm
出荷時奥行
370mm, 37.0cm
Green, White
マスター段ボールの規格 (幅 x 奥行 x 高さ)
225 x 222 x 391mm
マスター段ボールのユニット
10.0
マスター段ボールの重さ
5.85
パレット当たりのユニット数
480.0
SCCコード
1073130432894 7

動作環境

動作温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95 %
動作時標高
0-3000メートル
保管時の温度
-15 - 45 °C
保管時の相対湿度
0 - 95 %
保管時の標高
0-15000メートル

規格/保証

認証
PSE
保証
2年間の交換サービス

認証・認定

RoHS
適合
REACH
REACH:SVHCを含まない

オプション

サービス