1200D SX エンクロージャー用 免震 Row-End ベース

1200D SX エンクロージャー用 免震 Row-End ベース 前面左側
1200D SX エンクロージャー用 免震 Row-End ベース 前面左側
1200D SX エンクロージャー用 免震 Row-End ベース 前面左側
1200D SX エンクロージャー用 免震 Row-End ベース 前面左側
1200D SX エンクロージャー用 免震 Row-End ベース 前面左側
1200D SX エンクロージャー用 免震 Row-End ベース 前面左側
RoHS
  • ラックマウントIT機器の設置を補助し、エンクロージャ内の正しい位置にラックを固定するためのアクセサリ

  • 同梱物: 取り付け用ハードウェア

製品概要の表示

AR7775 特長

1200D SX エンクロージャー用 免震 Row-End ベース
ラックマウントIT機器の設置を補助し、エンクロージャ内の正しい位置にラックを固定するためのアクセサリ
同梱物: 取り付け用ハードウェア
  • UBC Zone 4安定性規定
    NetShelter はスタビライザ(型番 AR8112BLK)を併用すると、UBC(Uniform Building Code)に定めるゾーン4の基準に適合します。

取扱い地域

日本

仕様・寸法

高さ
96mm, 9.6cm
311mm, 31.1cm
奥行き
1182mm, 118.2cm
質量
49.0kg
梱包時の重量
51.0kg
出荷時高さ
150mm, 15.0cm
出荷時幅
370mm, 37.0cm
出荷時奥行
1180mm, 118.0cm
パレット当たりのユニット数
12.0

規格/保証

保証
10年間の修理/交換サービス

認証・認定

RoHS
適合

オプション

サービス