ラックPDU 2G、 スイッチ式、 ゼロU、 20A、 100-120V、 (24) 5-20R 、 日本

共有:

ラックPDU 2G、 スイッチ式、 ゼロU、 20A、 100-120V、 (24) 5-20R 、 日本

AP8930J

Description: APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。

同梱物 : Installation guide , Rack Mounting brackets , Safety guide , Serial configuration cable

ラックPDU 2G、 スイッチ式、 ゼロU、 20A、 100-120V、 (24) 5-20R 、 日本

APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: インストールガイド , ラックマウント用取り付けブラケット , 安全ガイド , シリアルケーブル

AP8930J 特長

ラックPDU 2G、 スイッチ式、 ゼロU、 20A、 100-120V、 (24) 5-20R 、 日本

  • 縦置き機能
    NetShelter ラック内部で垂直方向に簡単に取り付け可能で、貴重なラック空間を占有しないため(ゼロU)、より数多くの機器をラック内部に収納できます。垂直方向に取り付け可能なユニットは、NetShelter ラック内部にきれいに納まるように設計されています。

Switched Rack PDU 特長とメリット

  • ファームウェアのアップグレード
    ネットワークからのダウンロードを通じてファームウェアを簡単にアップグレートすることによって、将来の機能拡張に対応します。新機能がリリースされたときに、既に導入されている製品を置き換える必要はありません。 (備考: ネットワークに接続されたユニットのみ)
  • 遠隔個別アウトレット制御(RIOC:Remote Individual Outlet Control)
    リモート・システムからアウトレット(コンセント)を管理できるようにします。こうすると、未使用のアウトレットをオフにして過負荷を防止したり、ハングした機器に電力を再循環させたりすることができます(こうすれば、コストの高いダウン時間が防止されるとともに、保守担当者が機器の設置場所に出向く手間が省かれます)。
  • 多層ユーザーアクセス
    ユーザー名とパスワード条件で最大4つのアクセスレベルをサポート:アドミニストレーター、デバイスユーザー、読み取り専用ユーザー、ネットワーク専用ユーザー
  • 局所電流監視ウィンドウ
    ラックPDU当たりの電流合計をユニットのデジタルディスプレイに表示します。電流がストリップの最大アンペアに近づいたときにローカルのデジタルディスプレイで視覚的警告を発することで、回路の過負荷を防止することに役立ちます(一部のSKUのみで使用できます)。
  • 電源ディレイ
    個々のアウトレットごとに電源をオン/オフする順序をユーザーが指定できるようにします。こうすると、起動時の突入電流が避けられます(突入電流が発生すると、電気回路に過負荷が生じたり負荷が落ちたりする可能性があります)。電源オン/オフの順序を指定すると、どのユニットに最初に電力を供給するのかを事前に設定できるため、そのユニットに依存する他の機器が正常に機能することが保証されます。
  • アラームしきい値
    回路の過負荷の防止するために警告のしきい値を定義します。ネットワーク警告と視覚的な警告によって、問題点が通知されます(注記: 電流監視機能のある装置でのみ使用可能です。使用可能な装置については、SKU仕様書を参照してください)。
  • ネットワークポートの共有
    In/Out ポートを使用して 4 台の PDU を接続できるため、ネットワーク接続は 1 つのみで済みます。
  • ネットワーク管理機能
    ウェブ、SNMPおよびテルネットで標準ベースのマネジメントを提供するフル機能のネットワーク管理インターフェース。ラックPDUに、離れた場所からアクセスでき、構成と管理を行うことが可能なため、貴重な時間を無駄にしません。この機能に関連して、将来の製品強化のためにインストールされたユニットへのネットワークダウンロードによって、素早く簡単にファームウェアをアップグレードできる機能があります。
  • Data Center Expertと統合されたStruxureWare
    重大な警報、監視カメラ映像および重要な情報を収集、編集、分配して、統一されたビューの複雑な物理インフラ環境をネットワーク上のいずれの場所からでも提供できる、ITにすぐに使用できるスケーラブルなアクセスモニタリングシステム
  • ラックマウント型
    付属ブラケットを使用して、製品により、水平に、垂直に、そして工具なしでの取付けなど多様なマウンティング方法があります。その結果、最も必要とされる場所(ラック内部)に簡単に電力を供給できます。
  • 単一入力電源
    1つの分岐ホイップから複数の機器に電力を供給するので、ラックマウント型機器への電力供給に便利です。1つの分岐ホイップと標準接続を使用することで、設置時間と費用を節約できます。
  • 広範囲の入力部および出力部接続
    製品ファミリには、入力部と出力部のさまざまな接続があり、120V、208V、または230Vの電力が複数のコンセントに配分されます。多様な入力と出力があるため、さまざまな電力要件に対応できます。APCは、単一の分岐ホイップを使用した、最大出力14.4kWの装置を提供します。
  • 遠隔個別アウトレット制御(RIOC:Remote Individual Outlet Control)
    リモート・システムからアウトレット(コンセント)を管理できるようにします。こうすると、未使用のアウトレットをオフにして過負荷を防止したり、ハングした機器に電力を再循環させたりすることができます(こうすれば、コストの高いダウン時間が防止されるとともに、保守担当者が機器の設置場所に出向く手間が省かれます)。
  • 遠隔管理機能
    Web、SNMP、Telnetを通じて標準ベースの管理機能を提供する全機能型ネットワーク管理インターフェイスを使用して、リモート・サイトからユニットの設定や管理を行うことにより、貴重な時間を節約します。
  • アラームしきい値
    過負荷を防止するために、アラームのしきい値を設定可能です。過負荷の可能性のある場合は、ネットワーク・アラームと視覚的アラームを通じてユーザーに通知されます。
  • 電源ディレイ
    個々のアウトレットごとに電源をオン/オフする順序をユーザーが指定できるようにします。こうすると、起動時の突入電流が避けられます(突入電流が発生すると、電気回路に過負荷が生じたり負荷が落ちたりする可能性があります)。電源オン/オフの順序を指定すると、どのユニットに最初に電力を供給するのかを事前に設定できるため、そのユニットに依存する他の機器が正常に機能することが保証されます。
  • 局所電流監視ウィンドウ
    1つのPDUあたりの使用電流値は、デジタル・ディスプレイを通じてユニット上に表示されます。警報/警告値を超えるとディスプレイ上に警告が表示されます。このため、未然に過負荷を防止することができます。
取扱い地域
取扱い地域

日本

Print Technical Specification

出力

  • 定格出力電圧
    100V
  • 最大電流引き込み合計
    20
  • アウトプット接続
    (24) NEMA 5-20R (電源バックアップ)

入力

  • 定格入力電圧
    100V
  • 入力周波数
    50/60 Hz
  • 入力形態
    NEMA L5-20P
  • コード長
    3メートル
  • 許容できるインプット電圧
    100-120VAC
  • 電源コードの数
    1
  • 負荷容量
    2000VA
  • 最大入力電流
    20A

仕様・寸法

  • 高さ
    1791mm , 179.1cm
  • 55mm , 5.5cm
  • 奥行き
    46mm , 4.6cm
  • 質量
    6.71kg
  • 梱包時の重量
    8.79kg
  • 出荷時高さ
    2006mm , 200.6cm
  • 出荷時幅
    164mm , 16.47cm
  • 出荷時奥行
    108mm , 10.83cm
  • Black

動作環境

  • 動作温度
    -5 - 45 °C
  • 動作時の相対湿度
    5 - 95 %
  • 動作時標高
    0-3000メートル
  • 保管時の温度
    -25 - 65 °C
  • 保管時の相対湿度
    5 - 95 %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル

規格/保証

  • 認証
    PSE
  • 保証
    2年間の交換サービス

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • バッテリ指示
    適合
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Rack Power Distribution Unit (PDU) Safety Information
PDF
PDF

ファイルサイズ

2016KB

更新日

2018-07-23

Provides the safety information for installation and operation of the Rack PDU.
PDF

ファイルサイズ

966KB

更新日

2018-07-02

Includes multi-language installation instructions and DHCP network information for Metered and Switched Rack Power Distribution Units
PDF

ファイルサイズ

2781KB

更新日

2018-06-30

Covers the physical Device interface, the Command Line Interface (CLI), and the Web User Interface (Web UI) for both deployment and system monitoring

ドキュメントタイトル

Release Notes AP7XXXB, AP8XXX Rack PDUs AOS V 6.5.6
PDF
PDF

ファイルサイズ

315KB

更新日

2018-06-18

Release Notes

ドキュメントタイトル

MIB Reference Guide (Online Guide)
PDF
PDF

ファイルサイズ

122KB

更新日

2018-06-14

Configuration; Operation; Configuration; Operation
PDF

ファイルサイズ

60KB

更新日

2018-06-12

Release Notes for AP88XX Metered Rack PDUs and AP89xx/AP86xx Switched Rack PDUs for Application Module v6.4.0, APC OS (AOS) v6.4.0, and the APC PowerNet MIB v415
PDF

ファイルサイズ

609KB

更新日

2018-06-12

Security, Configuration

ドキュメントタイトル

Security Handbook Network Enabled Devices AOS V.6.5.X
PDF
PDF

ファイルサイズ

1668KB

更新日

2018-05-11

Security Configuration
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

50KB

更新日

2018-06-12

Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 208V & 415V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.

ドキュメントタイトル

Rack Power Distribution Unit (PDU) Pocket Guide
PDF
PDF

ファイルサイズ

2537KB

更新日

2018-06-08

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

CCC Exemption Letter
PDF
PDF

ファイルサイズ

610KB

更新日

2018-06-11

CCC Out Of Scope Letter PDU's Metered/Switched
PDF

ファイルサイズ

174KB

更新日

2017-06-28

DENAN Agency Approval - NBK120117-JP1042 Denan PSE Approval Multiple Socket Outlet rPDU
PDF

ファイルサイズ

2590KB

更新日

2017-06-28

This approval is needed for sales of the PDU above in Japan
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
Power Distribution, Switched Rack PDU

ファームウェアのアップグレード

ファームウェアのアップグレード
部品番号
更新日

ファームウェアのアップグレード

PowerNet MIB v4.2.6

部品番号

SFPMIB426

更新日

2018-01-24

部品番号

SFRPDU2G656

更新日

2018-05-29
各種ウィザードおよびコンフィギュレータ
部品番号
更新日

各種ウィザードおよびコンフィギュレータ

ネットワーク管理デバイスIP設定ウィザード v5.0.3

部品番号

SFDIPW503

更新日

2018-04-12

各種ウィザードおよびコンフィギュレータ

APC Network Management Card セキュリティウィザード v1.0.4

部品番号

SFNMCSECWIZ104

更新日

2010-04-16

Category

サブカテゴリー


2年のリモートモニタリングサービス(100)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

2年のリモートモニタリングサービス(25)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

1年のリモートモニタリングサービス(100)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

2年のリモートモニタリングサービス(1)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

1 年間の APC リモート監視サービス、1 ノード

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

1年のリモートモニタリングサービス(1)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。


表示する ページごとの結果