データケーブルパーティション、NetShelter、幅700mm、ソリッド

共有:

データケーブルパーティション、NetShelter、幅700mm、ソリッド

AR8187BLK

Description: 平面シールド パーティションを使用すると、NetShelter 筐体と 4 ポスト ラック上にネットワーク ケーブルを通すことができます。 2 つのパーティションは、工具を使用せずに、さまざまな奥行きで屋根部分に取り付けることができます。 平面パーティションは、外観を考慮して、前面に実装するように設計されています。 各パーティションは、アース用ストラップと 0.203 m (8 インチ) のアース用ストラップとともに出荷されます。

同梱物 : Installation guide , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap

データケーブルパーティション、NetShelter、幅700mm、ソリッド

平面シールド パーティションを使用すると、NetShelter 筐体と 4 ポスト ラック上にネットワーク ケーブルを通すことができます。 2 つのパーティションは、工具を使用せずに、さまざまな奥行きで屋根部分に取り付けることができます。 平面パーティションは、外観を考慮して、前面に実装するように設計されています。 各パーティションは、アース用ストラップと 0.203 m (8 インチ) のアース用ストラップとともに出荷されます。

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: インストールガイド , 数量1 - 8インチ/20cm接地ストラップ

AR8187BLK 特長

データケーブルパーティション、NetShelter、幅700mm、ソリッド

  • 上方からのケーブル管理を容易にします。
    天井引き込みのためのケーブル用トラフやパーティションを、工具なしでラック上部に取り付けることができます。天井や床にケーブルトレイを取り付ける必要はありません。ケーブル用トラフとパーティションは、電源ケーブルとデータケーブルのどちらでも間隔を空けて配線できるように設計されています。
  • 保護のためのアーススタッド
    NetShelter では各ラック内のアース・スタッドを使用して、固定されていないパネルや内部ラックマウント機器の充分な接地が行えます。

ケーブル管理 特長とメリット

取扱い地域
取扱い地域

日本

Print Technical Specification

仕様・寸法

  • 高さ
    121mm , 12.16cm
  • 697mm , 69.7cm
  • 奥行き
    72mm , 7.23cm
  • 質量
    2.18kg
  • 梱包時の重量
    3.68kg
  • 出荷時高さ
    190mm , 19.0cm
  • 出荷時幅
    720mm , 72.0cm
  • 出荷時奥行
    155mm , 15.5cm
  • Black

規格/保証

  • 保証
    2年間の交換サービス

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • PEP
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
  • EOLI
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
  • 環境面でのその他の準拠
    中国 RoHS(China RoHS)
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

NetShelter Solid Partition Installation
PDF
PDF

ファイルサイズ

182KB

更新日

2018-06-12

Includes illustrations covering partition installation and electrical bonding and grounding.
環境関連
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

ePEP - Racks & Enclosures
PDF
PDF

ファイルサイズ

334KB

更新日

2018-07-17

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range

ドキュメントタイトル

EoLi - Racks & Enclosures
PDF
PDF

ファイルサイズ

1131KB

更新日

2018-07-17

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
InfraStruXure, ISX Racks and Accessories, Cable Management