組立・梱包済み オール・インワンITモジュール 96kW 12ラックファンコイル冷却 400V/50Hz

共有:

組立・梱包済み オール・インワンITモジュール 96kW 12ラックファンコイル冷却 400V/50Hz

PFMICC096F1R12B

Description: 導入が容易な組立済みITインフラで、リモートまたは特別なアプリケーション用に、安全で、耐候性かつ耐火性の輸送用コンテナ内に搭載されています。

同梱物 : Start-Up Service

組立・梱包済み オール・インワンITモジュール 96kW 12ラックファンコイル冷却 400V/50Hz

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: スタートアップ・サービス

PFMICC096F1R12B 特長

組立・梱包済み オール・インワンITモジュール 96kW 12ラックファンコイル冷却 400V/50Hz

  • 還気システム
    一元化された室内の熱気戻しシステムと外気ハンドリングシステムにより、照明が通路に当たり障害となてしまうこと最小限に抑えられ、密閉された通路内部からのケーブルアクセスが可能です。
  • InfraStruXure製品と統合されています。
    シュナイダーエレクトリックの冷却、電力分配、ケーブル管理製品は、ITエンクロージャとシームレスに連動し、完全なインフラサポートシステムを提供します。
  • Data Center Expertと統合されたStruxureWare
    重大な警報、監視カメラ映像および重要な情報を収集、編集、分配して、統一されたビューの複雑な物理インフラ環境をネットワーク上のいずれの場所からでも提供できる、ITにすぐに使用できるスケーラブルなアクセスモニタリングシステム

SmartShelter Container 特長とメリット

  • Struxureware Data Center Expert Preinstalled
    業界で証明済みのDCIMソフトウェアは、リアルタイムモニタリング、ユーザ定義のレポートとグラフ、また重大なインフラストラクチャ事象の障害通知とエスカレーションを提供します。本ソフトウェアは予めインストールされており、サイトでの構成とコストを大幅に削減します。
  • 予め加工され工場で組立てられた
    予め組立てられたモジュールは、管理された工場環境の中で精密な仕様にしたがって設計され組立てられ、またDCIMソフトウェアを利用することで信頼性も向上し、より予想可能なデータセンター運用が可能となります。
  • 拡張可能で融通性あり
    予め組立てられたモジュールは本質的に、ITインフラストラクチャをスケーラブルに拡張すること、また将来の配備の各段階で設計とサイズをフレキシブルに調整することが可能です。投資を据え置くことができるのでキャッシュフローが向上します。
  • 容易で迅速な配備
    予め組立てられたモジュールはすぐに配備できる状態でサイトに届くので、設置の時間とコストを大幅に削減します。
取扱い地域
取扱い地域

アンドラ , アラブ首長国連邦 , アフガニスタン , アンチグアバーブーダ , アンギラ , アルバニア , アルメニア , オランダ領アンティル諸島 , アンゴラ , アルゼンチン , オーストリア , オーストラリア , アゼルバイジャン , ボスニア・ヘルツェゴビナ , バングラデシュ , ベルギー , ブルキナファソ , ブルガリア , バーレーン , ブルンジ , ベニン , ブルネイ , ボリビア , ブータン , ボツワナ , ベラルーシ , コンゴ民主共和国 , 中央アフリカ共和国 , コンゴ , スイス , コートジボアール , クック諸島 , チリ , カメルーン , 中華人民共和国 , セルビア・モンテネグロ , キプロス , チェコ , ドイツ , ジブチ , デンマーク , アルジェリア , エストニア , エジプト , 西サハラ , エリトリア , スペイン , エチオピア , フィンランド , フィジー , フランス , ガボン , イギリス , グレナダ , グルジア , 仏領ギアナ , ガーナ , ジブラルタル , ガンビア , ギニア , グアドループ , 赤道ギニア , ギリシア , 香港 , クロアチア , ハンガリー , インドネシア , アイルランド , イスラエル , インド , イラク , イラン , アイスランド , イタリア , ジャマイカ , ヨルダン , 日本 , ケニア , カンボジア , セントクリストファー・ネイビス , 大韓民国 , クウェート , カザフスタン , レバノン , セントルシア , リヒテンシュタイン , スリランカ , リベリア , レソト , リトアニア , ルクセンブルク , ラトビア , モロッコ , モルドバ , マダガスカル , マケドニア , マリ , ミャンマー , モンゴル , マルティニーク島 , モーリタニア , マルタ , モーリシャス , マラウイ , マレーシア , モザンビーク , ナミビア , ニジェール , ナイジェリア , オランダ , ノルウェー , ネパール , ニュージーランド , オマーン , パプアニューギニア , フィリピン , パキスタン , ポーランド , ポルトガル , パラグアイ , カタール , レユニオン , ルーマニア , ロシア , ルワンダ , サウジアラビア , スーダン , スウェーデン , シンガポール , スロベニア , スロバキア , シエラレオネ , セネガル , ソマリア , スリナム , タークス諸島・カイコス諸島 , チャド , トーゴ , タイ , タジキスタン , トルクメニスタン , チュニジア , TP , トルコ , 台湾 , タンザニア , ウクライナ , ウガンダ , ウルグアイ , ウズベキスタン , セントビンセントおよびグレナディーン諸島 , ベトナム , XF , イエメン , マヨット島 , 南アフリカ , ザンビア , ジンバブエ

Print Technical Specification

出力

  • 定格出力電圧
    400V 3PH
  • 出力周波数(主電源同期運転時)
    50 Hz - プログラマブル +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 負荷波高率
    無制限
  • KW/ラック
    8.0kW
  • PDU の電流容量
    32.0アンペア
  • PDU のタイプ
    メータ付
  • 設定電力(W)
    96.0 KW / 0VA

入力

  • 定格入力電圧
    400V 3PH
  • 入力周波数
    40 ~ 70 Hz
  • 入力形態
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
  • 入力電圧範囲
    340 - 460 (400V)V
  • 主電源運転時の入力電圧可変範囲
    340 - 460 (400V)V
  • 入力電力
    96000.0W

バッテリとランタイム

  • バッテリータイプ
    小形シール鉛蓄電池
  • 標準的な充電時間
    3.5時間
  • 予定バッテリー寿命(年)
    5 - 8

通信と管理

  • コントロールパネル
    ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
  • 警報音
    バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム:設定可能な待機時間。
  • 緊急電源停止(EPO)
    オプショナル

仕様・寸法

  • 高さ
    2896mm , 289.6cm
  • 2747mm , 274.7cm
  • 奥行き
    12192mm , 1219.2cm
  • ラック高さ
    42U
  • 質量
    26270.0kg
  • 梱包時の重量
    24900.0kg
  • 出荷時高さ
    2896mm , 289.6cm
  • 出荷時幅
    2440mm , 244.0cm
  • 出荷時奥行
    12192mm , 1219.2cm
  • ラック数
    12.0U

動作環境

  • 動作温度
    -25 - 105 °C
  • 保護クラス
    IP 55

規格/保証

  • 保証
    1 年間のオンサイト修理または部品交換
構造/構成
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

1333KB

更新日

2018-06-19

Prefabricated Data Center IT Container, Bid and Technical Specs
クイックセールスレファレンスシート
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

304KB

更新日

2018-06-05

SmartShelter Container technical specifications and pricing
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
Prefabricated Data Center IT Container, One-Line
Prefabricated Data Center IT Container, Mechanical Assembly